eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Pungi de ambalare

Pungi de ambalare

ECOPACK

Ambalat cu responsabilitate. ECOPACK definește modul în care elementele de fixare vor fi ambalate în viitor: sustenabil, funcțional și estetic.

SUSTENABILITATEA ȘI FUNCȚIONALITATEA ÎMBINATE

Conservăm resursele și, în același timp, asigurăm o manipulare ușoară cu ECOPACK.

Natura este sursa noastră de inspirație. Nu există nimic care să nu poată fi reciclat aici. Toate materiile prime se află într-un sistem de circulație continuă. Acesta este idealul pe care îl urmărim. Fie că este vorba de o pungă de hârtie fabricată din lemn regenerabil sau de punga confecționată în mare parte din plastic reciclat. Rezultatul este același: emisii de CO₂ semnificativ mai reduse.

Nu doar vorbe goale, ci sustenabilitate autentică.

TOTUL DE LA O SINGURĂ SURSĂ

ECOPACK - soluții de ambalare personalizate

Asamblăm în mod fiabil elementele de fixare potrivite pentru aplicația dumneavoastră. Astfel, grupăm procesele, reducem deplasările inutile și obținem un echilibru ecologic mai bun pentru aplicațiile dumneavoastră. Ca și pentru întreaga noastră gamă, puteți conta pe consultanța noastră de specialitate și pe managementul nostru certificat al calității.

  • Finisare automată: Finisăm un număr mare de elemente de fixare diferite într-o singură pungă, în mod complet automat și profesional.
  • Rapid și la timp: Datorită utilajelor noastre, putem răspunde imediat cerințelor dumneavoastră recurente.
  • 100% inspecție: verificarea barierelor optice, verificarea greutății finale și eșantionarea aleatorie definită.
  • Certificare garantată:  managementul calității noastre este certificat în conformitate cu IATF 16949
Pungă ECOPACK confecționată din materiale reciclate
Pungă confecționată din materiale reciclate:Soluție de ambalare durabilă pentru elemente de fixare, care combină transparența și respectul pentru mediu.

„Sunt mândru că, împreună cu ECOPACK, am perfecționat un serviciu care nu numai că aduce o valoare adăugată semnificativă clienților noștri, dar este și în conformitate cu conceptul de sustenabilitate. Finisăm elementele de fixare și astfel raționalizăm procesul și lanțul de aprovizionare pentru clienții noștri. Dar aceasta nu este singura modalitate prin care reducem emisiile de CO₂: oferim, de asemenea, posibilitatea de a alege între două variante de pungi ECOPACK - fabricate integral din hârtie sau din folie reciclată.”

Angajat Böllhoff Sebastian Rose
Sebastian RoseManager tehnic
»

ALEGEȚI OPȚIUNEA PREFERATĂ

ECOPACK - un nume, două variante

Indiferent ce variantă ECOPACK alegeți, alegeți mediul înconjurător.

  • Punga de hârtie ECOPACK

    Versiunea noastră ecologică pe hârtie este fabricată din materii prime regenerabile. Hârtia termosigilabilă fabricată din celuloză virgină de înaltă calitate îndeplinește cele mai stricte standarde și închide ciclul de viață al hârtiei datorită posibilității sale de reciclare totală.

    Certificate:

    Certificat de calitate alimentară BfR, Certificat de calitate alimentară FDA, certificat ISO 22000, PTS-RH 021:2012/ Aticelca 501:2019 și FSC.

    Alte avantaje

    • Rezistență ridicată la deformare și rupere
    • Impermeabilitate
    • Grad ridicat de alb
    • Fără agenți de albire optică
    • Suprafață netedă pentru rezultate optime de imprimare
    • 100% reciclabil în ciclul hârtiei
  • ECOPACK fabricat din materiale reciclate postindustriale

    Această variantă cuprinde 90% materiale reciclate postindustriale (PIR) de înaltă calitate și, în ciuda conținutului ridicat de material reciclat, impresionează prin rezistența excepțională la rupere și transparența excelentă a materialului. Conținutul pungii poate fi vizualizat de utilizatorul final dintr-o privire. Faptul că 70% din materiale pot fi reciclate ne apropie de modelul nostru, natura: o mare parte din materiile prime rămân într-un sistem de reciclare durabil dacă sunt eliminate corect.

    Alte avantaje 

    • Disponibil în versiune de calitate alimentară la cerere
    • Material de înaltă calitate datorită verificărilor prealabile precise și documentației complete
    • Poate fi imprimat prin imprimare cu transfer termic

PUNCTE POZITIVE

Avantajele dumneavoastră

  • Materiale durabile

    Pungile noastre ECOPACK sunt impermeabile și rezistente la îndoire și rupere.

  • Personalizabile

    Alegeți dimensiunea și forma pungii. La finisare, poate fi imprimată individual cu sigle, informații, desene și coduri de bare și poate conține și un pliant.

  • Cele mai înalte standarde de igienă

    ECOPACK nu conține substanțe chimice nocive și este certificat pentru industria alimentară și medicală.

  • Emisii reduse de CO₂

    Cu ECOPACK, realizăm economii importante de CO₂ și îmbunătățim astfel considerabil echilibrul ecologic al produsului dumneavoastră.

  • Reciclabile

    Punem bazele acestei abordări prin alegerea materialelor.

Întrebările dumneavoastră despre ECOPACK

Impresii

  • Pungi de hârtie ECOPACK

    Soluție de ambalare ecologică, fabricată din lemn regenerabil, pentru elementele de fixare.

  • Ambalat cu responsabilitate

    O soluție durabilă pentru elementele de fixare.

  • Pungi de ambalare ECOPACK confecționate din materiale reciclate

    Pentru o vizualizare transparentă.