eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tehnologie de filetare

SPREDLOC®

Ancorare eficientă prin expansiune cu acces dintr-o singură parte.

SPREDLOC® Ancorare eficientă prin expansiune cu acces dintr-o singură parte

Tehnologie de îmbinare inovatoare

Filete rezistente la uzură, stabile, pentru structuri ușoare de înaltă calitate

SPREDLOC® sunt bolțuri filetate pe care Böllhoff le oferă în combinație cu sistemele de prelucrare corespunzătoare pentru ancorarea prin expansiune. Bolțurile filetate conform clasei de proprietate 8.8 au fost special concepute pentru o instalare simplă și eficientă, cu acces dintr-o singură parte după fabricarea componentei dumneavoastră. Rezultatul este obținerea unor filete stabile, fără uzură, pentru structurile dvs. ușoare de înaltă calitate, realizate din aluminiu, magneziu sau polimeri.

FACTORI POZITIVI

Avantajele SPREDLOC®

  • Eficient

    Elemente de fixare preinstalate, dintr-o singură componentă. Nu este necesară utilizarea unui filet portant, iar filetul poate fi format în orificiile formate și găurite. Formarea de filete stabile pentru bolțuri conform clasei de proprietate 8.8.

  • Starea de curățenie a componentelor

    Fără așchii sau bavuri în timpul instalării.

  • Versatilitate

    Potrivite pentru o gamă largă de materiale ușoare.

  • Procesare ușoară

    Metodă de fixare „oarbă” (acces dintr-o singură parte). Echipamentul de instalare RIVKLE® consacrat este disponibil pentru procesare – de la unelte de mână până la sisteme complet automatizate.

METODE ȘI PRINCIPII

Filetele de precizie în structurile moderne ușoare

SPREDLOC® este un element de fixare preinstalat format din două elemente. Se înșurubează cu ajutorul dispozitivului de instalare și se introduce în orificiul de montare. Gaura poate fi preformată sau prelucrată cu burghie obișnuite pentru găuri oarbe sau străpunse.

Prin mișcarea axială de tragere a uneltei de instalare pe știftul elementului de fixare, manșonul este tras peste tija știftului și, în același timp, extins. În cadrul acestui proces, striațiile în formă de diamant ale manșonului de ancorare apasă pe peretele orificiului din componentă. Strierea longitudinală de pe capul știftului împiedică rotirea știftului în interiorul manșonului.
Un umăr cilindric pe știftul filetat limitează cursa de reglare posibilă și crește rezistența la smulgere. SPREDLOC® este acum fixat și blocat împotriva răsucirii și smulgerii.

Această soluție inovatoare de îmbinare este potrivită pentru grosimi ale materialului și înălțimi ale cupolei de la 6 mm.

Vă rugăm să consultați catalogul de produse pentru valori ale cuplului și rezistențe la smulgere.

Tehnologia SPREDLOC®

Unelte de fixare hidropneumatice și alimentate cu baterii pentru SPREDLOC®

Echipamentul de instalare RIVKLE® consacrat este disponibil pentru procesare.

  • RIVKLE® P2007

    Date tehnice

    • Cursă maximă: 7,0 mm
    • Forță de reglare maximă: 21 kN
    • Presiune pneumatică de funcționare: 5,5–7,0 bar
    • Greutate (fără unitatea de schimb): 2,2 kg
    • Nivel de zgomot: < 70 dB(A)
  • RIVKLE® NEO B107

    Date tehnice

    • Cursă maximă: 7,5 mm
    • Forță de reglare maximă: 18 kN (oțel, M3 - M8)
    • Baterie: Makita Litiu-ion, 18 V, 1,5 Ah
    • Greutate (fără unitatea de schimb): 2,27 kg
    • Nivel de zgomot: < 70 dB(A)

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează SPREDLOC®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Aplicații industriale

Tehnologia SPREDLOC® poate fi utilizată pentru componente structurale în diferite industrii, cum ar fi industria automobilelor și a vehiculelor comerciale.

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contactați-ne