eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Blocare șurub

RIPP LOCK®

Eficiente și fiabile: Cu blocarea noastră pentru șuruburi RIPP LOCK®, asigurați asamblări filetate permanente.

RIPP LOCK® șaibă autoblocantă cu suprafață zimțată.

Pentru asamblări durabile

Șaibă de blocare cu nervuri radiale – soluția inteligentă pentru fixarea șuruburilor

Ele sunt secretul asamblărilor filetate sigure: nervurile radiale ale siguranțelor pentru șuruburi RIPP LOCK®. Acestea exercită presiune asupra suprafeței de contact. Chiar și în condiții de vibrații puternice și solicitări dinamice mari, ele asigură o strângere fixă.

Beneficii

Avantajele RIPP LOCK®

  • Efect de blocare excelent

    Datorită nervurilor radiale, RIPP LOCK® asigură o blocare eficientă. Chiar și sub efort dinamic ridicat, asamblările filetate rămân ferm strânse.

  • Robuste și durabile

    Materialele de înaltă calitate și durabile fac ca șaibele, șuruburile și piulițele noastre de blocare cu nervuri radiale RIPP LOCK® să fie deosebit de rezistente la coroziune și temperatură.

  • Montare simplă și multiplă

    Produsele RIPP LOCK® sunt ușor de montat și demontat. Acest lucru le face reutilizabile și eficiente din punct de vedere al costurilor. Ca element de siguranță, RIPP LOCK® își dovedește imediat eficacitatea. Nu necesită timpi de întărire.

  • Utilizare universală

    Siguranța pentru șuruburi poate fi integrată ulterior pe aproape orice ansamblu existent. Sistemul RIPP LOCK® este ideal și pentru orificii cu fante.

  • Nu deteriorează suprafețele

    Indiferent dacă este vopsit, galvanizat sau cromat – RIPP LOCK® este în special adecvat pentru suprafețe delicate și materiale moi – cum sunt aluminiul, cuprul sau aliajele turnate de aluminiu sau magneziu.

  • Testat independent

    RIPP LOCK® și-a dovedit eficiența în industrie. Produsele noastre sunt testate de autorități independente și confirmate prin aprobarea de tip constructiv Z-14.4-664 ca elemente eficiente de blocare contra rotirii.

Metodă și principiu

Principiul de funcționare al siguranțelor pentru șuruburi RIPP LOCK®

Siguranță pentru șuruburi cu sistem de fixare inovator

Siguranțele pentru șuruburi RIPP LOCK® sunt prevăzute cu nervuri radiale proiectate special. Unghiul de contact la baza nervurilor este semnificativ mai mare decât unghiul de înclinare al unui filet metric. Orice slăbire a fixării este contracarată de o creștere a forței de pretensionare.

Atunci când organul de asamblare este înșurubat în locul stabilit, forța de pretensionare face ca nervurile radiale special proiectate ale siguranțelor pentru șuruburi RIPP LOCK® să exercite presiune asupra suprafeței de contact. Potrivirea formei rezultate previne slăbirea organului de asamblare din locul în care a fost montat, chiar și în condiții de vibrații extreme și efort dinamic puternic.

Orificiu cu fantă cu crestătură clară prin RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® asigură o acțiune de blocare eficientă – inclusiv pentru găurile cu fante.

Găsiți soluția potrivită pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse RIPP LOCK®

  • Șaiba de blocare universală RIPP LOCK®

    Șaibele de blocare RIPP LOCK® au nervuri pe ambele fețe. Acestea sunt disponibile în varianta cu un diametru standard sau cu un diametru exterior redus. Ambele variante de șaibe sunt din oțel (duritate: 400-500HV) cu zincare cu fulgi de zinc și din oțel inoxidabil A4 (duritate: >=800HV). Datorită durității mari a șaibelor de blocare cu nervuri radiale, acestea pot fi folosite cu șuruburi având clase de rezistență de până la 12.9

    Varianta standard are un diametru exterior în conformitate cu DIN 125/ISO 7089. Șaibele de blocare cu diametru redus RIPP LOCK® sunt potrivite în cazul șuruburilor cu cap cilindric și locaș.

  • Șurub cu nervuri de blocare RIPP LOCK®

    La șuruburile auto-blocante RIPP LOCK®, nervurile de blocare se așază pe întreaga suprafață de contact a șurubului. Fixarea nu deteriorează suprafețele deoarece nu se face prin agățare în direcția de rotație. Deteriorarea suprafeței în zona suprafeței de contact este nesemnificativă.

    Șurubul este disponibil ca variantă cu locaș hexagonal și cu cap hexagonal, în clasa de rezistență 100 (1.040N/mm²). Vă rugăm să ne contactați dacă aveți nevoie de șuruburi pentru clase de rezistență mai mari, până la și inclusiv 12.9.

  • Piuliță RIPP LOCK® cu nervuri de blocare integrate

    Nervurile de blocare se așază pe întreaga suprafață de contact a piuliței. Pe parcursul strângerii, materialul de contact din zona de sub capul piuliței este „împins” de nervurile de blocare. Rezultatul este o deformare plastică cu o ușoară întărire a suprafeței. După strângere, nu există nici un indiciu semnificativ de cedare.

    Produsul nostru este disponibil ca piuliță de blocare hexagonală din clasa de rezistență 10 (pentru șuruburi din clasa de rezistență 10.9 și șuruburi din clasa 100). Piulițele din clasa de rezistență 12 sunt disponibile la cerere.

Testat. Sigur. RIPP LOCK®

De peste zece ani, RIPP LOCK® garantează asamblări filetate sigure. Produsele noastre sunt utilizate ori de câte ori se impune o blocare eficientă și economică – inclusiv pentru suprafețe moi și acoperite, orificii cu fante și pentru standardizarea gamei de produse. Soluția noastră de blocare este un proces continuu care se bazează pe o mare varietate de cerințe.

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează RIPP LOCK®? Puteți descărca mai multe informații aici.

Subiecte similare