Piulița de siguranță pentru arbori oferă siguranță optimă la fixarea rulmenților pe arbori cu filet de toleranță ISO6H.
Gama dimensională
- M8 - M100, material oțel SS400
- M10 - M150, material oțel S45C
- M10 - M100, material oțel inoxidabil SUS304 (A2)
Blocare șurub
Pentru asamblări permanenete
Rulmenții și angrenajele fixate pe arbori se pot slăbi sau desprinde sub sarcini dinamice. Sistemul inovator FINE U-NUT® previne acest lucru în mod inteligent: Funcția de blocare a piuliței este integrată direct în piuliță. Acest lucru înseamnă că nu este necesar un element de blocare suplimentar, iar funcționarea mașinii devine astfel mai eficientă.
Aspecte pozitive
Închiderea prin forța de frecare de pe filetul piuliței canelate împiedică în mod eficient slăbirea asamblării.
Piulița FINE U-NUT® poate fi montată ușor și rentabil cu o cheie cu cârlig sau tubulară, folosind unelte standard - chiar și pentu lucrări de întreținere. În plus, nu este necesar niciun element de securizare suplimentar.
Piulița FINE U-NUT® rezistă mai mult – mai puține surse de eroare la aplicare și o calitate ridicată a piuliței fac rentabilă investiția.
Piulițele pentru arbore FINE U-NUT® sunt potrivite pentru rotații de mare viteză și sensuri de rotație care alternează.
Nu este nevoie de un element de blocare suplimentar, nu este nevoie de frezarea unei caneluri. Costurile de depozitare și timpul de lucru sunt reduse deoarece aveți un singur element de păstrat în stoc.
Piulița FINE U-NUT® îmbunătățește proprietățile de rotație ale arborelui. Aceasta poate fi utilizată, de asemenea, pe arbori subțiri.
Metode și principii
Piulițele pentru arbori FINE U-NUT® sunt utilizate pentru a fixa rulmenții și alte organe de mașini pe arbori. Acestea fac parte din categoria de aplicări mecanice și oferă avantajul înlocuirii simple a rulmenților. De exemplu, nu este necesară pregătiri complexe a arborelui pentru lucrările de întreținere.
Rotirea arborilor poate duce la slăbirea piulițelor arborelui. În consecință, piulițele de arbore trebuie utilizate cu un element de blocare a piuliței pentru a garanta siguranța și fiabilitatea în funcționare.
Aici intervin avantajele oferite de FINE U-NUT®: FINE U-NUT® încorporează un element elastic care apasă pe filet atunci când piulița este înșurubată. Elementul elastic produce o blocare controlată prin frecare pe filet. Blocarea prin forța de frecare este suficient de puternică pentru a împiedica slăbirea asamblării la cupluri de strângere constante.
Sistemul FINE U-NUT® a fost dezvoltat pentru a reduce costurile totale la montarea rulmenților și pentru a îmbunătăți calitatea asamblării.
FINE U-NUT® integrează funcția de blocare a piuliței direct în piulița pentru arbori. În piuliță este încorporat un inel de blocare la 270°, din oțel inoxidabil A2 de înaltă calitate. Acest inel de blocare exercită o forță elastică pe flancurile filetului în timpul și după aplicare și generează o forță de strângere între piuliță și filet. Momentul de fricțiune rezultat este mai mare decât momentul de deșurubare care apare în aplicație. Blocarea prin frecare asigură în mod eficient organele de mașini împotriva slăbirii. Acesta împiedică în mod eficient desfacerea sau desprinderea chiar și la viteze de rotație ridicate și la sensuri de rotație alternante.
Versiunea standard a FINE U-NUT® este soluția optimă pentru numeroase aplicații. Piulița este disponibilă în gama standard Böllhoff.
Cea de a doua versiune, TWIN FINE U‑NUT® are două inele de blocare interioare. Astfel se mărește forța de strângere pe filet. În plus, piulița TWIN FINE U-NUT® este proiectată pentru o precizie mai mare a toleranței filetului (ISO4H). Astfel este mai exactă toleranța suprafeței de contact iar execuția filetului și a suprafeței de contact sunt mult simplificate.
De obicei, piulițele de arbore convenționale necesită un element de blocare suplimentar. Acesta trebuie să împiedice desprinderea piuliței, în special la viteze de rotație mari. Totodată însă nu se permite afectarea preciziei asamblării filetate precum și a preluării forțelor generate. Proiectarea și imontarea cu un element de blocare suplimentar sunt mai complexe și introduc o sursă suplimentară de eroare.
Piulițele de siguranță asigură doar o blocare temporară. Structurile constructive cu șaibe de siguranță și șaibe dințate cu aripioare și canale de pană precum și mânerele și plăcuțele de siguranță sunt greu de montat și adesea nu reușesc să asigure o fixare axială adecvată. În cazul unei reparații, poate fi necesară o demontare care necesită mult timp.
FINE U NUT® elimină necesitatea unor elemente de blocare suplimentare și sarcinile costisitoare de strunjire și frezare asociate, necesare pentru a crea o canelură pe arbore. În plus, nu sunt necesare sarcini suplimentare de proiectare sau de montare, care necesită mult timp.
FINE U‑NUT® poate fi instalată rapid cu o cheie cu cioc. Arborele trebuie să aibă filetul conform ISO 965, toleranța ISO6g (JIS6g). Capătul filetului trebuie să fie teșit, astfel încât piulița să poată fi înșurubată cu ușurință. Utilizați ulei de lubrifiere, în special pentru arbori din materiale cu duritate redusă.
După montarea pieselor mașinii, înșurubați piulița FINE U-NUT® pe arbore, cu inelul de blocare orientat spre exterior. Capătul șurubului trebuie să iasă în afară cu cel puțin două spire ale filetului.
Piulița FINE U-NUT® nu se folosește pe arbori pe care a fost deja realizată o canelură deoarece aceasta ar reduce forța de strângere și ar risca deteriorarea inelului de blocare.
În caz de service, piulița FINE U-NUT® poate fi reutilizată de mai multe ori cu o pierdere neglijabilă a forței de strângere.
Informații și multe altele
Sunteți interesat(ă) de piulițele pentru arbori FINE U-NUT®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.