eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Clinching

RIVCLINCH®

Dispozitive și sisteme pentru îmbinarea de table și profile metalice fără element de îmbinare.

RIVCLINCH® 0404 IP – Mașină de clinching pneumatică portabilă

Clinching pentru metale

De ce să optați pentru tehnologia de clinching?

Clinchingul utilizează formarea la rece pentru a asambla două sau mai multe straturi de tablă metalică. Datorită tehnologiei de asamblare prin clinching, materialele din oțel și oțel inoxidabil, precum și aluminiul și alte materiale neferoase sunt asamblate fără sudură sau elemente de fixare. Îmbinați componentele metalice într-un mod rentabil și durabil cu RIVCLINCH®.

Aspecte pozitive

Avantajele RIVCLINCH®

Majoritatea clienților noștri au renunțat la metodele tradiționale de asamblare, precum sudarea, și au optat pentru clinching pentru a-și rezolva problemele tehnice, a reduce costurile de producție, a accelera producția sau a rezolva problemele legate de mediu sau siguranță.

Majoritatea clienților noștri au renunțat la metodele tradiționale de asamblare, precum sudarea, și au optat pentru clinching pentru a-și rezolva problemele tehnice, a reduce costurile de producție, a accelera producția sau a rezolva problemele legate de mediu sau siguranță.

  • Economic

    • Fără consumabile • Consum de energie foarte redus • Nu necesită instalații electrice sau de răcire • Timpi scurți ai ciclului (sub 1 secundă) • Costuri reduse de întreținere • Nu sunt necesare competențe speciale

  • Eficient

    • Rezistență foarte bună și reproductibilitate a îmbinării • Fără risc de coroziune • Etanșeitate la aer • Fără deteriorarea acoperirii și fără ardere • În majoritatea cazurilor, se pot încorpora straturi intermediare, pelicule sau adezivi • Fără sarcină termică pe zona de îmbinare • Garantează siguranța utilizatorilor

  • Ecologic

    • Consum redus de energie (consum de energie electrică de 20 de ori mai mic decât în cazul sudării) • Fără fum, fără scântei, fără deteriorări termice • Silențios, simplu și rapid • Nu este necesar niciun tratament prealabil/ulterior • De exemplu, nu este necesară curățarea prealabilă sau îndepărtarea ulterioară a depunerilor de spray din jurul îmbinării

Metode și principii

Tehnologie de îmbinare RIVCLINCH®

Pentru clinching este nevoie doar de tablele care urmează să fie asamblate. Nu sunt necesare consumabile precum nituri, adeziv, șuruburi sau sudură pentru asamblarea pieselor metalice. În timpul procesului de clinching, tablele metalice sunt deformate plastic. Un poanson și o matriță speciale cauzează formarea interconectării între straturile de tablă.

O îmbinare de timp clinch clasică RIVCLINCH® se creează în mai puțin de o secundă. În funcție de materiale și condiții, poate ajunge la 100 până la 300 ms. Atât punctele unice, cât și punctele multiple pot fi configurate simultan. Nu sunt necesare absolut niciun fel de abilități specifice pentru a utiliza echipamentul nostru de clinching. Efectuarea unui clinch este foarte rapidă și simplă. Sistemul de îmbinare RIVCLINCH® poate fi adaptat la presele existente sau utilizat în mașini construite la comandă, mașini manuale, roboți și unelte staționare. 

Materialele tipice care pot fi îmbinare prin clinching includ:

  • Oțeluri cu conținut redus de carbon și microaliaje
  • Oțeluri zincate, acoperite cu strat organic și pre-vopsite
  • Oțel inoxidabil
  • Materiale ușoare, cum ar fi aliajele ductile de aluminiu
RIVCLINCH®
RIVCLINCH®crearea de puncte de îmbinare rotunde sau pătrate

Instrucțiuni de operare

Forum tehnic

Căutați manualul de utilizare al unui anumit dispozitiv sau doriți să știți cum să vă întrețineți utilajul? Toate informațiile necesare sunt la doar un clic distanță.

Către instrucțiunile de operare RIVCLINCH®

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Sisteme de asamblare

Aflați mai multe despre sistemele noastre de asamblare și despre accesoriile adecvate pentru aplicația dumneavoastră specifică.

  • Automatizare

    RIVCLINCH® Automation E

    Beneficiați de noile informații cheie

    • Sistem electric modular, construcție ușoară
    • Calitate ridicată a îmbinării și o gamă largă de aplicații datorită
      • matrițelor cu bacuri cu arc integrat
      • procesului cu o cursă controlată cu timpi de menținere reglabili, care permite valori maxime de degajare
    • Acționare cu mentenanță redusă, cu o forță totală de 67 kN
    • Compact, robust și cu greutate redusă cu C-Frame Select
    • Structură modulară cu extractor mecanic și poanson în diverse mărimi pentru diverse forțe
    • O singură unitate de alimentare pentru diferite tehnologii de îmbinare – nituire cu autoperforare și clinching
    • Flexibil datorită retehnologizării rapide și ușoare pentru a varia între tehnologia RIVSET® și RIVCLINCH®.
    • Gamă largă de aplicații (aluminiu - oțel - oțel inoxidabil)
  • Seria pneumatică

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Descriere

    Flexibilitatea kiturilor de scule RIVCLINCH® permite asamblarea prin clinching pentru diferite grosimi și combinații de materiale, fără a fi necesară resetarea sculelor.

    • Greutatea capului de lucru: 2,9 kg – 6,40 lbs
    • Presiunea aerului de lucru: 6 bar – 87 psi
    • Durata ciclului: 0,3 – 0,7 s
    • Forța de asamblare: 25 kN – 55 klb
    • Adâncimea bacurilor: 20 mm – 0,79 “
    • Grosime maximă, oțel moale: 2,5 mm – 0,1 “; Oțel inoxidabil: 1,8 mm – 0,07 “

    Avantaje

    • Mașină ușoară și flexibilă
    • Unelte cu durată lungă de viață
    • Clinching de mare viteză: peste 2 îmbinări pe secundă!
    • Consum redus de energie
    • Rentabilitate rapidă a investiției
    • Ușor de utilizat, fără aburi, fără scântei
  • Seria pneumatică

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Descriere

    Un instrument de clinching foarte eficient, gata de utilizare imediat după conectare; 100% pneumatic, ușor, portabil și conceput special pentru sarcini de asamblare pe șantierele de construcții (certificat DIN 1507:2006).

    • Greutatea capului de lucru: 6,3 kg – 13 lbs
    • Presiunea aerului de lucru: 6 bar – 87 psi
    • Durata ciclului: 0,5 – 0,9 s
    • Forța de asamblare: 35 kN – 79 klb
    • Adâncimea bacurilor: 45 mm – 1,77 “
    • Deschiderea bacurilor: 34 mm – 1,33 “
    • Grosime maximă, oțel moale: 3,0 mm – 0,12 “; Oțel inoxidabil: 2,5 mm – 0,10 “

    Avantaje

    • Clinchingul în 3 straturi este posibil
    • Rezistent la coroziune
    • Inversare ușoară a poansonului și matriței pentru conexiuni în interiorul sau exteriorul conductei
  • SERIA PNEUMATICĂ

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Descriere

    Acest instrument 100% pneumatic este remarcabil pentru îmbinarea cadrelor și profilurilor mari și groase din tablă, cum ar fi conductele de ventilație, cadrele ușilor și multe altele, pentru o grosime totală de până la 4,5 mm (oțel de construcție).

    Avantaje

    • Deschidere mare și sigură
    • Acces flexibil
    • Instalare simplă
    • Nu necesită electricitate
    • Fără abur, fără scântei, fără aprindere 

    Este disponibil un nou design

    O nouă versiune a uneltei, cu 30% mai ușoară și mai rentabilă, este acum disponibilă. Oferă aceeași performanță mecanică ridicată.

  • Seria pneumatică

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Descriere

    Sigură, rapidă și versatilă, această mașină autonomă asigură poziționarea simplă a uneltei pe punctul de îmbinare înainte de clinching. Realizați o serie de îmbinări la viteză mare fără a fi nevoie să redeschideți cursa completă pentru fiecare proces de clinching. 

    • Greutate: 230 kg – 470 lbs
    • Presiunea aerului de lucru: 6 bar – 87 psi
    • Durata ciclului: 1 – 1,2 s
    • Forța de asamblare: 50 kN – 112 klb
    • Cursă de lucru: 8 mm – 0,31 “
    • Grosime maximă, oțel moale: 4,5 mm – 0,17 “; Aluminiu: 5 mm – 0,20 “; Oțel inoxidabil: 3 mm – 0,12 “

    Avantaje

    • Deschidere mare până la 60 mm
    • Adâncimea deschiderii 400 mm (deschideri mai mari la cerere)
    • Operare cu pedală de picior
  • Seria hidraulică

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Descriere

    Cea mai ușoară și rapidă unealtă RIVCLINCH® cu până la 3 îmbinări pe secundă. Adaptare rapidă a cursei pentru diferite aplicații. Datorită fixării rotative speciale, operatorul poate roti unealta la 360 de grade pentru a facilita îmbinarea orizontală și verticală.

    • Greutatea capului de lucru: 2 kg – 3,90 lbs
    • Presiunea aerului de lucru: 6 bar – 87 psi
    • Presiune hidraulică la 6 bari: 350 bar – 5.000 psi
    • Durata ciclului: 0,4 – 0,8 s
    • Forța de clinching la 6 bari: 25 kN – 55 klb
    • Deschidere bacuri: 7 mm – 0,28 “
    • Adâncime bacuri: 16 mm – 0,63 “
    • Grosime maximă, oțel moale: 2,5 mm – 0,10 “; Oțel inoxidabil: 1,8 mm – 0,07 “

Accesorii

RIVCLINCH® Pachet de accesorii și echipament pentru dispozitiv

Aflați mai multe despre accesoriile disponibile pentru aplicația dumneavoastră specifică.

  • Pachet de accesorii

    Accesorii

    • Inel rotativ pentru suspendarea flexibilă a cleștelor mici de mână
    • Suspensie giroscopică pentru cleștele manual tip C
    • Unitate de întreținere pentru aer comprimat
    • Pachet furtun de 3 m; în locul pachetului de furtun de 2 m
    • Clinch cycle monitor
    • Compararea axelor pentru compensarea toleranțelor între unealtă și piesa de prelucrat
  • Gama de dispozitive

    Gamă de unelte

    Dispozitivul este componenta cheie a sistemului de îmbinare prin clinching. Setul de dispozitive pentru clinch este format din poanson, matriță și bacul integrat. Este disponibilă o gamă largă de dimensiuni standard de dispozitive pentru a realiza îmbinări rotunde sau pătrate.

    Criterii pentru selectarea dispozitivelor

    1. Materialul (oțel de construcție, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru etc.)
    2. Grosimea materialului
    3. Combinația de table (numărul de straturi și succesiunea între poanson și matriță)

Sisteme modulare

Soluții specifice clientului

Mașini de deformare la rece personalizate: portabile, independente, automate sau montate pe robot. Vă oferim soluția care vi se potrivește.

  • Soluție automată și manuală pentru filtrele cu sac

    Descriere

    Soluțiile noastre sunt adecvate pentru mărimile standard ale tuturor dimensiunilor de filtre specifice clienților. În funcție de volumul producției dumneavoastră de filtre tip sac, sunt recomandate sistemele noastre manuale sau automate, pentru o soluție eficientă, simplă și durabilă.
    Atât soluțiile automate, cât și cele manuale sunt configurate pentru cadre de filtrare cu dimensiuni cuprinse între 270 x 270 mm și 915 x 915 mm.
    Stația automată de clinching RIVCLINCH® cu transportor motorizat este proiectată pentru până la 9 unități RIVCLINCH® 0202 IP.

    Avantaje

    • Timp de așteptare redus
    • Productivitate crescută: până la 500.000 de filtre tip sac pe an
    • Pentru linii de producție existente, cât și pentru cele noi
    • Aceeași secvență de clinching garantează o îmbinare perfectă la fiecare 5 secunde
  • Cadru tip C modular

    Descriere

    Oferim o gamă largă de dimensiuni cu o lățime de lucru de peste 450 mm, pentru toate aplicațiile din industria auto și pentru aplicații industriale generale.

    Sistemul nostru PASS facilitează poziționarea sculelor și reduce durata ciclului pentru execuția de serii multiple de asamblare.

    Cadrele noastre tip C, specifice clienților, pot aplica o forță de îmbinare de 35 până la 300 kN.

    Sistemul PASS este disponibil pentru toate modulele.

  • Unealtă specifică

    Soluții de clinching optimizate și avansate pentru industrii specifice:

    • Instrumente de micro-clinching, utilizate de 15 ani în industria electronică și ceasornicărie, cu un diametru mic al matriței de 1,0 mm.
    • Unelte pentru contacte electrice, cu diametre cuprinse între 2 și 3 mm
    • Matrițe pentru filtre care sunt compatibile cu grosimi mari ale materialului filtrant în industria ventilației
    • Unelte pentru conducte de ventilație, care permit mișcarea laterală rapidă a mașinii și etanșeitatea la aer.

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Aplicații industriale

Pe șosea, în aer, pe uscat sau pe mare – Böllhoff are asamblarea ideală pentru fiecare industrie.

Informații suplimentare

Sunteți interesat(ă) de RIVCLINCH®? Mai multe informații găsiți aici.

Aflați mai multe acum