eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nituire

RIVSET®

Sisteme de nituire cu nituri autoperforante pentru asamblări reușite

RIVSET® Automation

RIVSET® sisteme de nituire cu nituri autoperforante

Îmbinare de înaltă rezistență și fiabilă a materialelor

Realizează îmbinări rezistente din punct de vedere mecanic, între tipuri de materiale similare sau combinate. Sunt posibile și îmbinările multistrat.

Aspecte pozitive

Avantajele sistemelor de nituire cu nituri autoperforante RIVSET®

  • Îmbinare la rece

    Nu există aport de căldură în zona de îmbinare, prin urmare, nu există riscul de deformare a componentelor.

  • Soluții specifice clientului

    Sistemele de nituire cu nituri autoperforante RIVSET® sunt flexibile și pot fi adaptate cerințelor dumneavoastră.

  • Integrare simplă

    Sistemele de nituire cu nituri autoperforante RIVSET® sunt ușor de integrat în liniile existente de produse.

Metode și principii

Configurația RIVSET®

Gama de produse RIVSET® pentru sistemele de nituire cu nituri autoperforante include sisteme manuale și sisteme pentru producție complet automată. Sistemele noastre sunt concepute pentru o varietate largă de aplicații și pot fi adaptate la mediile specifice de producție. Configurarea diferitelor componente ale sistemului – unitate de alimentare, linie de alimentare, unealtă, panou și vizualizare – este extrem de flexibilă. Aplicația dumneavoastră determină sistemul.

RIVSET® nituire cu nituri autoperforanteProces de fixare

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

RIVSET® sisteme de Fixare

  • RIVSET® Portable C

    Avantaje

    • Ciclu de fixare definit
    • Reglarea precisă a presiunii prin intermediul display-ului
    • Control digital al presiunii
    • Alimentare de la baterie
    • Puteți înlocui capetele pentru nituri autoperforante la locul de aplicare.

    Dispozitivul Portable C este disponibil în două variante, versiunea de alimentare de tip bandă pentru nituri semitubulare alimentate pe bandă și versiunea de perforare magnetică pentru inserarea unui singur nit semitubular.
    Puteți înlocui capetele pentru nituri autoperforante la locul de aplicare.

    Dispozitivul de bază este adecvat și pentru prelucrarea WELTAC®.

    Către instrucțiunile noastre de utilizare ale dispozitivului RIVSET® Portable C
  • RIVSET® Classic

    Proprietăți

    • Cap de alimentare și fixare a niturilor cu un contur de interferență minimă pentru acces optim la punctul de îmbinare
    • Manipularea fie a componentei, fie a dispozitivului de aplicare
    • Procesarea niturilor autoperforante alimentate pe bandă sau a niturilor autoperforante individuale cu alimentare manuală cu un singur nit
    • Construcție mecanică robustă și rezistentă pentru o durată de viață lungă a componentelor capului de fixare care sunt supuse la sarcină
    • Manipulare simplă

    Sistem de nituire cu nituri autoperforante robust și flexibil

    • Manipulare manuală și simplă a dispozitivului de aplicare
    • Forțe de fixare ajustabile manual
    • Versiune opțională pentru producția de indicatoare rutiere
  • RIVSET® Automation E

    Experimentați funcționalitatea și flexibilitatea în utilizare. Combinația dintre disponibilitatea maximă și efortul minim de întreținere reprezintă baza unei producții de succes.

    Proprietăți

    • Inteligent: Ghidaj modular și extins a mașinii
    • Rapid: Configurarea mașinii prin Plug & Play
    • Flexibil: Acces de la distanță la software-ul de comandă
    • Puternic: Procesor rapid, de înaltă performanță
    • Plug & Play: Panou mobil pentru mai multe unități de comandă la punerea în funcțiune

    Domenii de utilizare

    • Producție de serie mare, cu flexibilitate maximă în planificarea producției

Modules for RIVSET® Automation E

  • Noua generație de cadre C

    Proprietăți

    • Procesul de proiectare a dispozitivelor de aplicare a niturilor autoperforante, fie că este vorba de versiuni noi sau de modificări, este scurtat drastic.
    • Noile cadre tip C cântăresc în medie cu 20% mai puțin, contribuind astfel la o formă constructivă compactă.
    • Deschiderile aproximativ paralele ale cadrelor C contribuie la o calitate îmbunătățită a asamblării.
    • Dispozitivele de aplicare a niturilor pot fi configurate de client.
  • Unitate de comandă de bază

    Avantaje

    • Un principiu de comandă pentru tehnologiile noastre RIVSET® nituri perforate, RIVTAC® îmbinare de mare viteză, RIVCLINCH® tehnică de clinchare, RIVKLE® tehnică de nituri oarbe și WELTAC® sudare cu elemente de rezistență
    • Meniuri HMI familiare pentru operatorii sistemelor noastre
    • Interfață deschisă pentru numeroase sisteme de magistrale de producție
    • Concept uniform de securitate IT
    • Noua interfață de utilizare HMI 2.0
    • Disponibilitate pentru întreținere la distanță și asistență tehnică
  • Feeder

    • Pentru prelucrarea niturilor RIVSET® în vrac în racorduri pentru furtunuri profilate (formate C/K și HDZ în geometrii de 3 mm și 5 mm).
    • Întreținere minimă cu disponibilitate maximă.
    • Capacitate medie de transport de aprox. 1,7 secunde/nit.
    • Volum de umplere aprox. 6.300 nituri, în funcție de geometria nitului
    • Utilizabil la nivel internațional datorită acționării de 24 V (independent de frecvențe)
    • Include măsurarea lungimii niturilor pentru nituri perforate RIVSET® libere, cu o precizie de +/- 0,25 mm
       
  • Schimbător de matrițe

    Proprietăți

    • Suporturi pentru până la opt matrițe
    • Schimbarea matriței la aprox. 6,0 s
    • Identificarea matriței prin poziția suportului
    • Atribuirea unui ID de matriță pentru fiecare punct de îmbinare
    • Blocarea matriței în suportul matriței din dispozitivul de aplicare
    • Identificare opțională a matriței prin codificarea mânerului cu senzor de cameră

Rivet feeder for the RIVSET® Automation E

  • Blow Feed

    • Timp de ciclu optim în producție (de exemplu, fără eliminarea deșeurilor sau schimbarea bobinelor de nituri)
    • Fără deșeuri din secțiunile goale ale benzii
    • Costuri mai mici per nit
    • Unelte de fixare compacte și robuste cu C-Frame Select pentru o accesibilitate bună
    • Centru de greutate ideal al uneltelor de fixare
  • Alimentarea din magazie

    Proprietăți

    • Se compune dintr-o stație de încărcare și un suport de magazie pe dispozitivul de aplicare
    • Pot fi prelucrate până la opt lungimi diferite de nituri într-o singură magazie
    • Capacitate de max. 49 de nituri per magazie
    • Schimbate rapidă a magaziei – aprox. 4,0 s
  • Tape Feed

    • Sistemul funcționează fără aer comprimat
    • Operare și întreținere ușoară
    • Fără furtunuri de alimentare pe robot
    • Flexibilitate ridicată în ceea ce privește variația lungimii niturilor și modificarea ușoară a geometriei niturilor
    • Costuri reduse (întreținere și puține piese de uzură)

Mai multe informații

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact