Formare filet in metale

KOBSERT®

Aplicarea inserţiilor filetate pentru metale

 

Armarea filetului în metale

Inserţii filetate KOBSERT® - cu rezistență mecanică mare, rezistente la vibraţii şi la torsiune

Bucşele noastre filetate constituie soluţia ideală pentru a crea filete interioare – rezistente mecanic, la vibrații și la torsiune - în materiale metalice caracterizate de o rezistenţă scăzută la forfecare, cum sunt aluminiul, aliajele din aluminiu sau aliajele pe bază de magneziu.

Acest produs este fabricat de Böllhoff

Metoda / principiu

La aplicarea inserţiilor filetate în piesa în care se doreşte inserarea, flanşa de siguranţă este presată până la nivelul suprafeței  piesei de montat. Zona gâtului, de formă tubulară, situată sub flanșa de siguranță se deformează.
Putem totodată furniza dispozitivele adecvate pentru aplicare.

Utilizari

În industria automobilistică inserţiile filetate KOBSERT® sunt aplicate de exemplu în piesele pentru montarea motorului, conexiunile mecanismelor (transmisii), buşoanele de golire a uleiului şi ochiurile (inele) de tractare. Alte aplicații industriale includ tehnologia refrigerării şi a a aerului condiţionat, ingineria electrică sau tehnologia agricolă şi a grădinăritului.

Avantaje produse
  • Asamblare simplă, eficientă din punct de vedere al costurilor
  • Dispozitive pentru aplicare - pentru asamblarea manuală şi pentru producţia de serie
  • Soluţii de automatizare specifice cerințelor clienţilor
  • Reparare filet

Procedeul de aplicare

 

Orificiu central

Pentru a realiza filetul de montaj trebuie utilizate burghie spirale de dimensiunile specificate în standardul filetului.
În mod uzual, orificiul central nu trebuie să fie teşit. Debavurarea este permisă, dar fără a depăşi diametrul nominal al filetului de montaj.
Dacă de foloseşte KOBSERT® cu un inel de etanşeizare sau KOBSERT® HP, teşirea este necesară de fiecare dată.
 

Filet de montaj

Filet metric ISO conform cu DIN 13, realizat cu tarod standard (6 H).
Pentru a verifica precizia se recomandă utilizarea de calibre-tampon standard DIN pentru filet.
 

Aplicare

Pentru a aplica inserţiile filetate sunt disponibile dispozitive manuale sau dispozitive acţionate cu motor.
Inserţia filetată este înşurubată în piesa de prelucrat până când flanşa de siguranţă culcă pe suprafaţa piesei de aplicat. Procedura de aplicare – presarea flanşei de siguranţă în piesă – este efectuată de o mişcare axială relativă între dornul de înfiletat – aflat în poziție înşurubată – şi mandrina dispozitivului. Axul va fi apoi îndepărtat din nou.
 

Îndepărtare

Pentru a îndepărta inserţiile filetate KOBSERT® din piesa de prelucrat, se procedează după cum urmează:
Se utilizează un burghiu spiral Ø = diametru extern filet pentru a găuri prin flanşa de siguranţă, până la adâncimea.
se îndepărtează – prin mișcări oscilante – flanşa de siguranţă, utilizând un screper triunghiular sau o şurubelniţă.
Se inserează un dispozitiv pentru deşurubat – sau un screper adecvat triunghiular, după caz - în filetul interior, pentru a permite transmiterea forţelor. Se rotește bucşa spre stânga pentru a o îndepărta.
 

Reinstalare

înşurubaţi o inserţie filetată de aceeaşi dimensiune specificată până când flanşa de siguranţă va ajunge în aceeaşi poziţie ca înainte – rotiţi-o uşor în sens invers, după caz, şi apăsaţi-o plan pe suprafaţă, cu ajutorul dispozitivului pentru instalare obișnuită.

 

KOBSERT®

Inserţii filetate pentru metale

00:49

 

 

Variante de produs

Fiecare proiect merita să aibă solutia adecvată

Aflati mai multe despre tipurile de produse si identificati varianta adecvata pentru aplicatia dumneavoastra speciala.

Tip S4 - S12

Dispozitiv pentru aplicare manuală, cu cursă de ridicare a axului pentru aplicarea individuală (producţie de serie mică). Poate fi utilizat pentru toate tipurile de inserţii filetate KOBSERT®
(de la M 4 până la M 12).

Mai mult/e

HH 830

Dispozitiv pentru aplicare manuală, cu acţionare hidraulică – manuală pentru producţia de serie mică. Poate fi utilizat pentru toate tipurile de inserţii filetate KOBSERT®
(de la M 8 până la M 30 x 1.5).

Mai mult/e

P 2005 K

Dispozitiv mecanic pentru aplicare cu comandă hidraulică – pneumatică în orificiul dorit - pentru asamblări de serie, eficiente din punct de vedere al costurilor. Poate fi utilizat pentru toate tipurile de inserţii filetate KOBSERT®
(de la M 4 până la M 12 x 1.5).

Mai mult/e

PH 830

Dispozitiv mecanic pentru aplicare cu acţionare hidraulică - pneumatică pentru producţia de serie mare. Poate fi folosit pentru la aplica toate tipurile de inserţii filetate KOBSERT®
(de la M 8 până la M 30 x 1.5).

Mai mult/e

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
KOBSERT®
Inserţii filetate pentru metale
engleză 01/2019 1902 kB / PDF
engleză 01/2019 1902 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.