eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Tehnologia asamblării
  4. Aplicarea inserțiilor filetate HELICOIL®

Formarea filetului în metal

HELICOIL®

Oferta este cuprinzătoare, de la dispozitive pentru aplicare manuală, la dispozitive standard și până la sisteme automatizate.

Pivot de montaj pentru HELICOIL® Smart – Inserție filetată cu umăr care nu trebuie rupt.

Formarea filetului în metal

Realizarea elementelor de asamblare de înaltă rezistență

Soluțiile noastre de asamblare sunt concepute ca stații de lucru complet automate sau semiautomate. În funcție de cerințele dumneavoastră, componentele pot fi acționate de operator, de un sistem acționare, de un sistem de indexare rotativă sau de un sistem de transfer. Aruncați o privire la soluțiile noastre de asamblare.

Metode și principii

Procesul de aplicare HELICOIL®

Inserțiile filetate HELICOIL® realizează filete de înaltă rezistență, rezistente la uzură, rezistente la temperaturi înalte și de cea mai mare precizie prin distribuirea forței de la flanc la flanc în filetul suport. Diametrul redus al HELICOIL® Plus în prima spiră permite aplicarea inserției filetate la fel ca un șurub.

Aplicarea inserțiilor filetate HELICOIL® este simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor – deoarece sunt doar câteva reguli de bază de urmat. Pentru o asamblare eficientă, indiferent dacă este vorba de o aplicație unicat sau de producție de serie mare, oferim o gamă largă de dispozitive de aplicare, manuale și automate.

Sistemul HELICOIL® reunește conformitatea cu standardele cu aplicarea simplă.

Etapele de instalare prezentate detaliat

Realizarea orificiului pentru montaj

Puteți utiliza burghie spirale standard.
Utilizați un dispozitiv de tăiat la 90° pentru zencuire și debavurare înaintea tarodării. Diametrul exterior al sculei de zencuit = DHC + 0,1 mm.

HELICOIL® realizarea orificiului pentru montaj

Tăiere filet

Se recomandă utilizarea doar a tarozilor noștri originali, speciali pentru HELICOIL® pentru realizarea filetului HELICOIL® Plus. Folosiți calibrele tampon pentru HELICOIL® pentru a verifica dacă filetul suport este calibrat.

HELICOIL® tăiere filete

Formarea filetului

Utilizați un formator de filete pentru a produce rapid și ușor un filet interior fără așchii.

HELICOIL® formare filete

Aplicarea inserției

Puteți efectua aplicarea cu ajutorul dispozitivelor manuale sau mecanice pentru aplicare sau a sistemelor automatizate.

HELICOIL® Plus Free RunningInserții filetate pentru metale

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tarozi HELICOIL®

Se recomandă să fie utilizați tarozi originali, speciali pentru HELICOIL® pentru realizarea filetului HELICOIL® Plus. Furnizăm o gamă de tarozi adecvați pentru aplicare manuală și automatizată.

  • Tarozi manuali

    • Pentru prelucrarea materialelor cu o rezistență nominală de până la 700 N/mm2.
    • Adecvat doar pentru filetarea găurilor înfundate, dacă există la dispoziție suficient spațiu pentru filetare.
    • Cerințe minime: 1 d mai mare decât lungimea complet filetată.
  • Tarozi mecanici

    În funcție de aplicația dumneavoastră, există numeroase tipuri de tarozi mecanici din care puteți alege.

  • Dispozitive combinate pentru găurire și tăiere

    Dispozitiv combinat pentru găurire și tăiere 0142.0 pentru filetele suport HELICOIL® în filete deteriorate, metrice, cu pas mare și fin. Nu necesită pregăurire

  • Formator mecanic de filet

    Tarod de formare HELICOIL® pentru producerea fără așchii a filetelor suport din clasa de toleranță 5H (6H mod.) pentru inserțiile filetate HELICOIL®. Tarodul de formare are caneluri de gresare pentru a asigura o lubrifiere adecvată și pentru adâncimi mari.

  • Calibre tampon

    Calibre tampon pentru a verifica dacă filetele suport pentru inserțiile filetate HELICOIL®, care au fost produse cu un dispozitiv de filetare, sunt conforme cu calibrul.

Pivoți de montaj HELICOIL®

Pivoți de montaj de diferite forme pentru aplicarea HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree – Free Running și Screwlock și HELICOIL® Smart Free Running.

  • HELICOIL® Plus

    Adecvat pentru următoarele dispozitive

    • Dispozitive electrice pentru aplicare – tip E S 206 și E S 410
    • Dispozitive pentru aplicare, alimentate de la baterie – tip B S 206 și B S 824
    • Dispozitive pneumatice pentru aplicare – P S 412 și P S 1216


    Avantaje

    • Înlocuire rapidă
    • Costuri mai scăzute aferente dispozitivelor
    • Adecvat pentru prelucrări de tipul „pick-and-place”
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Adecvat pentru următoarele dispozitive

    • Dispozitive electrice pentru aplicare – tip E-S 206 și E-S 410
    • Dispozitive pentru aplicare, alimentate de la baterie – tip B-S 206 și B-S 824
    • Dispozitive pneumatice pentru aplicare – P-S 412 și P-S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Dorn de montaj cu sistem de oprire la atingerea adâncimii de înșurubare pentru aplicarea HELICOIL® Smart Free Running cu dimensiunile M 4 - M 12.

    Adecvat pentru următoarele dispozitive

    • Dispozitive pneumatice pentru aplicare – P‑S 408S, P‑S 10S și P‑S 12S

Dispozitive HELICOIL® cu pivoți de montaj

Pentru aplicarea inserțiilor filetate HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree și HELICOIL® Smart. În esență, există trei tipuri diferite de dispozitive de aplicare. Alegerea depinde de numărul de inserții filetate HELICOIL® care urmează să fie aplicate, de pozița găurilor filetate în piesa de prelucrat și de dimensiunea filetului.

  • Tip P-S 408S

    Date tehnice

    • Turația de mers în gol: 1500 rpm la p = 6,3 bari (reglabilă prin presiunea aerului)
    • Consum de aer: 5,5 l/s la p = 6,3 bari
    • Cuplu: M = 4,5 Nm
    • Suport dispozitiv: locaș hexagonal cu rulment radial 1/4”
    • Greutate: 0,8 kg

    Pivoții de montaj HELICOIL® Smart cu sistem de oprire la atingerea adâncimii de înșurubare specifice mărimii trebuie comandați separat.

  • Tip P-S 10S

    Date tehnice

    • Turația de mers în gol: 600 rpm la p = 6,3 bari bar(reglabilă prin presiunea aerului)
    • Consum de aer: 5,5 l/s la p = 6,3 bari
    • Cuplu: M = 7 Nm
    • Suport dispozitiv: locaș hexagonal cu rulment radial 1/4”
    • Greutate: 1,1 kg

    Pivoții de montaj HELICOIL® Smart cu sistem de oprire la atingerea adâncimii de înșurubare în funcție de mărime trebuie comandați separat.

  • Tip P-S 12S

    Date tehnice

    • Turația de mers în gol: 380 rpm la p = 6,3 bari bar(reglabilă prin presiunea aerului)
    • Consum de aer: 5,5 l/s la p = 6,3 bari
    • Cuplu: M = 10 Nm
    • Suport dispozitiv: locaș hexagonal cu rulment radial 1/4”
    • Greutate: 1,1 kg

    Pivoții de montaj HELICOIL® Smart cu sistem de oprire la atingerea adâncimii de înșurubare în funcție de mărime trebuie comandați separat.

  • Tip B-S 206

    Date tehnice

    • Turația de mers în gol: În două faze, 200 rpm; 600 rpm, reversibil
    • Cuplu: reglabil în 21 de trepte, 0,3 – 2,9 Nm / max. 4,4 Nm
    • Suport dispozitiv: locaș hexagonal de 1/4”
    • Greutate – inclusiv bateria: 0,5 kg
    • Baterie: 3,6 V / 1,5 Ah / Durata încărcării 30 min.

    Pivotul de montaj aferent trebuie comandat separat.

  • Tip B-S 824

    Date tehnice

    • Turația de mers în gol:
      • Faza 1/ variabilă continuu 65 – 450 rpm, reversibil
      • Faza 2/ variabilă continuu 200 – 1450 rpm, reversibil
    • Cuplu: reglabil în 19 trepte, 1 – 6,9 Nm / max. 31,9 Nm
    • Suport dispozitiv: mandrină cu autocentrare de 1,0 – 13 mm
    • Greutate – inclusiv bateria: 2,0 kg
    • Baterie: 15,6 V / 3 Ah / Durata încărcării 45 min.

    Pivotul de montaj aferent trebuie comandat separat.

  • Tip E-S 206

    Date tehnice

    • Viteza de mers în gol: 720 rpm
    • Tensiune de ieșire: 35 V DC
    • Cuplu: M = 0,45 – 0,95 Nm
      (reglabil continuu cu ambreiaj de oprire)
    • Suport dispozitiv: locaș hexagonal cu rulment radial 1/4”
    • Greutate: 0,31 kg

    Pivotul de montaj aferent trebuie comandat separat.

  • Tip E-S 410

    Date tehnice

    • Turația de mers în gol: 1200 rpm (variabilă continuu) – inversare automată a rotației la atingerea adâncimii de înșurubare
    • Cuplu: de la 0,9 până la 3 Nm (setare moment – cu ajutorul dispozitivului de control)
    • Suport dispozitiv: mandrină cu eliberare rapidă, locaș hexagonal de 1/4" cu rulmenți radiali pentru pivotul de montaj
    • Greutate: 0,57 kg

    Pivotul de montaj aferent trebuie comandat separat.

  • Tip P-S 416

    Date tehnice

    • Turația de mers în gol: 1100 rpm la p = 6,3 bari
      (reglabilă prin presiunea aerului)
    • Consum de aer: 11 l/s la p = 6,3 bari
    • Cuplu: M = 1,2 – 5,5 Nm
      (Reglabil continuu cu ambreiaj de oprire)
    • Suport dispozitiv: locaș hexagonal cu rulment radial 1/4”
    • Greutate: 1,0 kg

Dispozitive HELICOIL® cu patron de pretensionare

Pentru aplicarea inserțiilor filetate HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus și HELICOIL® Tangfree. Dispozitive de aplicare manuală cu pas controlat pentru prelucrarea inserțiilor filetate HELICOIL® vrac precum și din unitate de alimentate.

  • Tip E-PSG

    Date tehnice

    • Viteza de mers în gol: 1200 rpm (variabilă continuu)
      – inversare automată la atingerea adâncimii de înșurubare
    • Cuplu: de la 0,9 până la 3 Nm (setare moment reglabil continuu – cu ajutorul dispozitivului de control)
    • Suport dispozitiv: conexiune pentru patron de pretensionare P-PSG 256
    • Greutate: 0,75 kg

    Unitatea de schimb este determinată în conformitate cu tipul și dimensiunea inserțiilor filetate HELICOIL®.

  • Tip E-PSG 256 Quick Exchange

    Dispozitivul complet este compus dintr-o unitate de control, un motor electric (tip Pluto 3), inclusiv sistemul de schimbare rapidă Quick Exchange, un BitBox cu adaptor în funcție de dimensiune și un dispozitiv de bază.

    Avantaje

    • Schimbarea rapidă a unităților de schimb pentru diferite tipuri, dimensiuni și lungimi HELICOIL®.
    • Economisește timp
    • Motor fără perii pentru aplicații în încăperi curate
    • Dispozitiv compact și transportabil

    Unitatea de schimb și BitBox sunt determinate de tipul și dimensiunea HELICOIL®.

  • Tip P-PSG 256/ 714/ 1626

    Dispozitivul de aplicare are un motor cu aer comprimat reversibil și o unitate de schimb specifică dimensiunii.
    Adâncimea de aplicare a HELICOIL® se setează schimbând discurile compensatoare.
    Dispozitivul este recomandat pentru producția de serie medie și producția de serie mare.

  • Tip P-PSG 256 SF/ 714 SF

    Dispozitivul de aplicare are un motor cu aer comprimat reversibil și o unitate de schimb specifică dimensiunii.
    Adâncimea de aplicare a HELICOIL® se setează schimbând discurile compensatoare.
    Dispozitivul este recomandat pentru producția de serie medie și mare.

Dispozitive manuale HELICOIL®

Pentru inserțiile filetate HELICOIL® Classic și HELICOIL® Plus Dispozitivele manuale sunt disponibile cu și fără control al pasului.

  • Tip H-PSG

     

    Ax filetat, controlat prin pas și cu sistem de oprire la atingerea adâncimii de înșurubare.

  • Tip H-M

    Dispozitiv Fly-over cu opritor de adâncime pentru inserții filetate M 18 - M 36.

Dispozitiv pentru rupere umăr HELICOIL®

Pentru ruperea rapidă și simplă a umărului la inserțiile filetate HELICOIL® Classic și HELICOIL® Plus.

  • Dispozitiv pentru rupere umăr

    Dispozitiv pentru rupere umăr standard HELICOIL® pentru ruperea fiabilă a umărului. Ușor de utilizat, economic și potrivit pentru inserțiile filetate HELICOIL® Plus și HELICOIL® Classic cu lungimi cuprinse între 1 d și 2 d.

  • Tip TB-M

    Dispozitiv mecanic pentru rupere umăr TB-M HELICOIL®, pentru ruperea fiabilă a umărului de antrenare. Ușor de utilizat, economic și potrivit pentru inserțiile filetate HELICOIL® Plus și HELICOIL® Classic cu lungimi cuprinse între 1 d și 2 d.

  • Tip TB-P

    Dispozitiv pneumatic pentru rupere umăr TB-P HELICOIL®, pentru ruperea fiabilă a umărului. Ușor de utilizat, economic și adecvat pentru inserțiile filetate HELICOIL® Plus și HELICOIL® Classic cu lungimi cuprinse între 1 d și 2 d.

Dispozitiv pentru extracție HELICOIL®

Pentru extragerea manuală și mecanică a inserțiilor filetate HELICOIL®

  • Dispozitiv pentru extracție

    Extragerea manuală poate fi efectuată utilizând o cheie reglabilă sau un dispozitiv cu clichet; iar extragerea mecanică poate fi efectuată cu ajutorul unui dispozitiv alimentat de la baterii.
    Alte dimensiuni disponibile la cerere.

HELICOIL® Accesorii

  • Suport cu braț paralel, tip S

    Avantaje

    • Raționalizare
    • Poziționare rapidă și fiabilă, în special pentru dimensiuni reduse
    • Manevrare facilă, activitatea nu necesită efort
       

    Date tehnice

    • Raza de lucru: 130 mm – 450 mm
    • Înălțimea de lucru: 50 mm – 450 mm
    • Greutate fără sculă: 8 kg
    • Moment absorbit: max. 15 Nm

Automatizare

HELICOIL® Dispozitive pentru aplicare automată

Aplicaea rentabilă a inserțiilor filetate HELICOIL® este la fel de importantă ca și standardul lor de înaltă calitate. Gama noastră include module pentru integrarea în procese automate și sisteme complete.

Aveți cerințe specifice? Dacă da, vă rugăm să ne contactați!

Contact
Boellhoff Helicoil

Videoclipuri

Tehnologia HELICOIL®

Mai multe informații

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact