eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff România
  2. Servicii
  3. Laborator de testare acreditat

Servicii

Laborator de testare acreditat

Ori de câte ori aveți nevoie de o testare independentă a asamblărilor și a elementelor de asamblare, puteți apela la serviciile laboratorului nostru.

Un angajat al laboratorului de testare în timpul unei testări

Acreditate și independent în conformitate cu DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Procedurile laboratorului nostru de testare fizică și tehnică sunt acreditate în conformitate cu liniile directoare ale DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Acreditarea se aplică procedurilor enumerate în anexa la certificat. În cas de provocări deosebit de complexe și neobișnuite, clienții noștri beneficiază de cooperarea noastră strânsă cu colegiile, universitățile și institutele Fraunhofer.

Avantajele dumneavoastră în dezvoltarea produselor

  • Înțelegerea rapidă a temei de rezolvat
  • Dezvoltarea precisă a soluției de asamblare corespunzătoare
  • Producerea de prototipuri folosind procesele proprii din laborator
  • Verificarea soluției prin determinarea valorilor mecanice și fizice
  • Includerea condițiilor practice în test
  • Documentarea rezultatelor în conformitate cu standardele aplicabile
Fotografii de grup ale angajaților laboratorului de testare acreditat
Echipa noastră de la laboratorul de testare acreditat Böllhoff

„Testăm componente fabricate dintr-o varietate largă de materiale cu numeroase metode de testare: de la teste mecanice-tehnologice, la teste de coroziune și până la analiza defectelor. Indiferend dacă este un produs Böllhoff sau un produs de la un alt producător.”

Portret Dr. Cornelia Heermant
Dr. Cornelia HeermantManager de laborator
»

The Big Five

Competența profesională și echipamentul tehnic al laboratorului nostru sunt evaluate periodic la fața locului de organismul național de acreditare din Republica Federală Germania (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). Acest lucru garantează independența și imparțialitatea în raport cu părțile terțe, iar rapoartele noastre de testare sunt recunoscute la nivel mondial. Acreditarea se aplică procedurilor enumerate în anexa la certificatul de acreditare .

În mod specific, laboratorul de testare Böllhoff este acreditat în conformitate cu DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pentru următoarele cinci domenii pe care noi le numim „The Big Five”:

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkks) – D-PL-18304-01-00
Număr de înregistrare „D-PL-18304-01-00”

1 Testarea mecanică și tehnologică

Testarea mecanică și tehnologică constă în proceduri de testare prin care se determină comportamentul și parametrii materialelor eșantioanelor de materiale standardizate sau a componentelor finite supuse la solicitări mecanice. Spre deosebire de mărimile fizice, proprietățile tehnologice depind de condițiile limită în care sunt testate. Din acest motiv, astfel de proceduri sunt adesea standardizate pentru a se asigura că rezultatele testelor pot fi comparate. Laboratorul Böllhoff este echipat pentru a testa elemente de asamblare într-o gamă largă de dimensiuni și materiale.

Doi angajați ai laboratorului Böllhoff testează comportamentul unui eșantion de material cu ajutorul unei mașini de testare a vibrațiilor.

2 Teste metalografice

Testele metalografice oferă descrieri calitative și cantitative ale structurii materialelor metalice folosind metode microscopice. Metalografia constă în pregătire, prezentare și/sau descriere structurală și respectiv evaluare structurală. Erorile din timpul acestor etape pot conduce la o evaluare incorectă a structurii. Angajații de la laboratorul Böllhoff dispun de o pregătire specială și sunt familiarizați cu materialele tipice utilizate în elementele de asamblae și cu materialele de acoperire uzuale.

Un angajat Böllhoff verifică structura unui material metalic cu ajutorul unui microscop.

3 Testarea dimensională și a suprafeței elementelor de fixare din materiale metalice

Testele dimensionale și de suprafață aplicate elementelor de asamblare oferă informații privind condiția suprafeței neacoperite a unui element de asamblare (de exemplu, în ceea ce privește absența defectelor de suprafață și rugozitatea suprafeței). Acestea includ testarea dimensiunilor geometrice în stare acoperită și neacoperită (de exemplu, diametrul flancului și al diametrului mediu al șuruburilor) și determinarea grosimii stratului de acoperire care se aplică de obicei pentru a asigura protecția împotriva coroziunii. Laboratorul Böllhoff este unul dintre puținele laboratoare acreditate pentru testarea defectelor de suprafață (crăpături, încrețiri datorate laminării).

Un test dimensional este efectuat pe un element de fixare metalică în laboratorul acreditat Böllhoff.

4 Testarea oțelurilor slab și înalt aliate cu ajutorul spectrometriei de emisie optică cu scânteie

Compoziția chimică a unui material metalic poate fi determinată cu o precizie relativă cu ajutorul spectrometriei optice cu scântei. Rezultatul testului depășește limitele unui simplu test PMI (identificarea confuziilor de material). Este important să se cunoască conținutul exact de elemente de aliere și impurități, deoarece chiar și cele mai mici fluctuații pot avea o influență semnificativă asupra proprietăților produsului finit. Laboratorul Böllhoff este specializat în testarea dimensiunilor mici.

Un angajat al laboratorului Böllhoff verifică compoziția chimică a unui material într-un spectrometru de emisie optică.

5 Test de coroziune

Testul de ceață salină este o procedură tehnică recunoscută pentru testarea rezistenței la coroziune a straturilor de acoperire ale elementelor de asamblare – cu scopul de a monitoriza calitatea procesului de acoperire și a componentelor acoperite. Laboratorul Böllhoff poate oferi, de asemenea, acest test în combinație cu testul de schimbare climatică. Pentru a caracteriza tendința de coroziune bimetalică (coroziune de contact) a asamblărilor, laboratorul Böllhoff utilizează o procedură de testare pe termen scurt cu măsurători de potențial.

Mai multe șuruburi sunt testate pentru rezistența la coroziune prin teste de pulverizare cu sare în laboratorul acreditat al Grupului Böllhoff.

Seminare tehnice Böllhoff

Profitați de experiența noastră

Ca parte a Academiei Böllhoff, laboratorul de testare fizică și tehnică oferă instruire pentru angajații Böllhoff și seminare specializate pentru utilizatorii externi. Seminarele noastre tehnice includ prezentări interesante susținute de vorbitori cu experiență, care acoperă noi descoperiri și abordări, precum și numeroase exemple practice. Acest program de formare asigură un excelent transfer de cunoștințe într-un mediu profesional și permite participanților să adreseze întrebări specifice.

Imagine de la un seminar de formare profesională la Böllhoff

Aflați mai multe acum

Doriți să aflați mai multe despre laboratorul nostru de testare acreditat sau sunteți interesat(ă) de seminarele noastre?

Contact

Galerie

  • Testarea structurală cu ajutorul microscopului optic

  • Test de duritate universal

  • Test de pulverizare cu sare

  • Test de Crom (VI) în straturile de acoperire

  • Analiza spectrală a emisiei optice

  • Mașină de testare a vibrațiilor pentru teste de oboseală

Descărcări

Broșura laboratorului

Această broșură oferă detalii cu privire la competențele și serviciile furnizate de laboratorul nostru de testare acreditat.

Standarde

Standardele în conformitate cu care laboratorul fizic și tehnic al Grupului Böllhoff este acreditat și care sunt aprobate pentru flexibilitate.

V-ar mai putea interesa