eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Asamblare filetată directă

Șuruburi AMTEC®

Cu șuruburile AMTEC®, economice și fiabile, pentru asamblări filetate de mare rezistență în materialele plastice.

Imaginea produsului unui șurub AMTEC® cu cap tip bombat

Pentru mai multă fiabilitate în construcțiile ușoare

Înșurubarea eficientă în materialele plastice: AMTEC® ca soluție inteligentă

Datorită proprietăților mecanice excelente, greutății reduse și costurilor de prelucrare atractive, materialele plastice constituie o componentă fundamentală a industriei de azi. Exigențele pentru tehnologii de fixare cresc în mod corespunzător. Soluția: șuruburile noastre AMTEC®. Acestea asigură în mod eficient asamblări sigure și durabile ale materialelor termoplastice.

Beneficii

Avantajele șuruburilor AMTEC®

  • Fiabile

    Geometria specială a filetului facilitează asamblarea. AMTEC® garantează, de asemenea, o forță ridicată de extragere.

  • Detașabile și reutilizabile

    Șuruburile noastre pentru materiale plastice pot fi reutilizate în mai multe rânduri. În conformitate cu VDE, pot fi reînșurubate de până la zece ori.

  • Adecvate aplicației

    Înșurubarea directă este potrivită atât pentru materiale termoplastice, cât și pentru materiale termorigide. Acestea sunt disponibile în diferite versiuni.

  • Autoblocare mare în filet

    Unghiul optimizat al pasului filetului asigură efectul de autoblocare. În combinație cu pasul filetului, se reduce tendința de relaxare în materialul plastic.

  • Orientate către service

    Consultanță tehnică în privința utilizării și monitorizarea proceselor constituie parte a ofertei referitoare la elementele de fixare autofiletante detaliate AMTEC® - alături de dezvoltarea unor soluții speciale.

Dezvoltate pentru construcții ușoare

Șuruburi pentru materiale plastice AMTEC® ca soluție all-in-one

Ca rezultat al utilizării în continuă creștere a materialelor pe bază de polimeri, într-un design modern, concepția referitoare la elementele de fixare autofiletante a suferit modificări. Am dezvoltat un design de șurub care îndeplinește exigențele tot mai înalte: gama noastră de șuruburi AMTEC®. 

AMTEC® înseamnă After Moulding TEChnology (tehnologie de aplicare după extragerea din forma de turnare) și se referă la aplicarea inserțiilor filetate după extragerea din forma de turnare a elementului constructiv din material plastic. Această tehnică realizează asamblări filetate puternice și, în același timp, eficiente din punct de vedere al costurilor, fără a fi necesare elemente adiționale de fixare – cum sunt, de exemplu, inserțiile metalice filetate .

Metodă și principiu

Asamblarea filetată directă MTEC® stabilește noi standarde

Pentru a asigura cea mai mare fiabilitate posibilă, șuruburile AMTEC® au secțiunea transversală trilobulară. Astfel, momentul de strângere este redus într-o măsură considerabilă și creează spațiu pentru materialul dislocat. Materialul plastic curge fără a provoca nicio deteriorare și fără acumulare de tensiuni în filetul care este format.

Șuruburile noastre pentru materiale termoplastice conving și prin geometria filetului. Aceasta deoarece acoperirea mare a flancurilor reduce tensiunea superficială și previne alunecarea materialului. Unghiul flancului de 30 de grade reduce la minimum tensiunea radială și este o condiție prealabilă pentru construcțiile termoplastice. 

Șuruburile AMTEC® – spre deosebire de șuruburile convenționale – pot fi înșurubate în mod repetat de până la zece ori.

Două inserții filetate AMTEC® așezate una lângă cealaltă.
Inserții filetate AMTEC® cu cap de buton și șaibă presată

Consiliere și soluții speciale

Variante de produse

Șuruburile AMTEC® pentru materiale plastice sunt disponibile într-o gamă largă de versiuni

  • Cap bombat cu locaș hexalobular
  • Cap bombat, locaș cruciform Z
  • Cap înecat cu locaș hexalobular
  • Cap înecat, locaș cruciform Z
  • Cap bombat cu șaibă care se fixează prin presare, locaș hexalobular
  • Cap bombat cu șaibă care se fixează prin presare, locaș cruciform Z

Ca furnizor de servicii tehnice, oferim clientului soluții specifice, în plus față de gama standard a șuruburilor AMTEC®. Le urmărim pe acestea de la conceptul inițial și până la monitorizarea procesului de aplicare. Fie că este vorba de materiale și acoperiri adecvate, de forme de cap sau de lungimi de filet corespunzătoare: Noi găsim cea mai bună soluție pentru utilizarea dumneavoastră.

Șurub AMTEC® – B 52004.
Cu AMTEC® implementăm soluții speciale, specifice clientului

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează AMTEC®? Puteți descărca mai multe informații aici.