Sistemul de fixare SNAPLOC® compus din două piese constă dintr-un bolţ cu bilă şi un manșon pentru a realiza o asamblare rapidă şi facilă şi este bazat pe principiul unei conexiuni simple fişabile sau tip plug-in.
Sistemul de fixare SNAPLOC® compus din două piese constă dintr-un bolţ cu bilă şi un manșon pentru a realiza o asamblare rapidă şi facilă şi este bazat pe principiul unei conexiuni simple fişabile sau tip plug-in.
Design: două componente, pentru o asamblare facilă. Atunci când bolţul cu bilă se fixează în locaşul sferic din interiorul manșonului, se formează o îmbinare cu funcţie de atenuarevibraţii şi zgomot și cu compensare a toleranţelor.
SNAPLOC® poate fi utilizat în numeroase sectoare diferite – de exemplu în ingineria instalaţiilor - pentru jgheaburile de extracţie în laminoare, în cazul sistemelor de filtrare - pentru montarea cadrelor filtrelor, sau în construcţia de macarale – pentru carcasa cabinei.
Conexiunile plug-in SNAPLOC® cu funcţie de atenuare vibraţii şi zgomot sunt, de asemenea, folosite pe scară largă în industria automobilistică.
Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre
Descoperiți-le punct cu punct.
Un principiu simplu pentru a satisface exigenţe complexe: împingeţi componentele unul către celălalt pentru a îmbina şi trageţi-le în direcţii opuse pentru a le separa.
Vibraţii şi zgomot de nivel scăzut. Vibraţiile nu sunt transmise de la o componentă la cealaltă.
Simplu şi economic. Cu doar două piese - bolţ cu bilă şi cuplă - SNAPLOC® simplifică procesele de producţie.
Mai multă libertate în proiectare. Cu opţiunea de fixare adecvată pentru fiecare aplicație.
Dimensiuni exterioare mici. Elementele de fixare SNAPLOC® pot fi integrate în designul componentei.
Un bolţ cu bilă și un manșon – principiul simplu aflat la baza conexiunii plug-in SNAPLOC® asigură o potrivire perfectă cu atenuarea simultană a vibraţiilor. În interiorul manșonului este format un locaş sferic, în care intră bolţul cu bilă.
Manșonul conexiunii plug-in este montat pe baza componentei în locaşul dinainte stabilit şi este menţinut într-o formă închisă. În funcţie de design, bolţul cu bilă poate fi înşurubat, îmbinat cu ajutorul adezivilor sau prins cu cleme de componenta corespunzătoare. Îmbinarea se execută facil prin introducere – iar dezasamblarea prin extragere.
Bolţurile cu bilă sunt fabricate din materiale plastice de un înalt nivel calitativ, cum sunt PA6, PA66 sau PPA conţinând 30 % sau 50 % fibre de sticlă. Forţele de transmis în conexiune sunt limitate de cuplă. În plus, un bolţ cu bilă fabricat din material plastic oferă avantajele unei izolaţiei termice şi electrice.
În funcţie de exigenţele termice şi mecanice, precum şi de rezistenţa la acţiunea fluidelor, selectăm materialele corespunzătoare. Elastomerii reticulaţi, cauciucul sau elastomerii termoplastici sunt utilizaţi în turnarea prin injecţie.
Pentru mai multe informaţii şi comparaţii ale claselor TPE (elastomeri termoplastici) vă rugăm să consultaţi catalogul produselor SNAPLOC® (4350) din zona “Descărcare fişiere".
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
engleză | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
Poveste de succes Design şi tehnologie pe o rută de pionierat!
|
engleză | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
Poveste de succes Husqvarna şi Böllhoff O poveste de succes e gazonul internaţional !
|
engleză | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.