Uşor de montat şi chiar mai uşor de exploatat – sistemul corespunzător care permite eliberarea rapidă va permite totodată deschideri şi închideri repetate. QUICKLOC® este soluţia perfectă pentru componente ce sunt frecvent utilizate sau servisate.
Uşor de montat şi chiar mai uşor de exploatat – sistemul corespunzător care permite eliberarea rapidă va permite totodată deschideri şi închideri repetate. QUICKLOC® este soluţia perfectă pentru componente ce sunt frecvent utilizate sau servisate.
Elementele de fixare cu eliberare rapidă QUICKLOC® pot fi personalizate în privinţa culorilor şi a designului, nu necesită întreţinere, rezistă la vibraţii şi au o garnitură captivă pentru a evita descompunerea. În plus faţă de modelele noastre standard, oferim şi proiecte la temă. Cu soluţiile noastre inovatoare, suntem gata de a face faţă oricărei provocări în privinţa tehnologiei eliberării rapide.
Elementele de blocare de tip clemă, cu aplicare prin rotire și presare QUICKLOC® sunt utilizate în toate sectoarele industriale – acolo unde este nevoie de asamblări care să poată fi montate și demontate rapid, în mod repetat. În industrii ce includ transportul feroviar, sectorul automobilistic, tehnologia compresoarelor şi tehnica încălzirii – precum şi în sectorul aerospaţial.
Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre
Descoperiți-le punct cu punct.
Uşor de utilizat. Pentru un acces rapid şi simplu la componente ce necesită întreţinere intensivă.
Apăsaţi pur şi simplu, uşor, şi rotiţi bolţul în locaşul de blocare inferior, până când ajunge în poziţia de blocare.
Acest bolţ poate fi ajustat.
Pentru proiecte individuale ale capetelor în privinţa formei şi a culorii, putem realiza variante personalizate.
Deschidere rapidă, închidere rapidă: elementele de fixare cu eliberare rapidă QUICKLOC®. Mai întâi fixaţi bucşa în orificiul rectangular. Bolţul trece printr-un orificiu perforat şi este blocat, opţional, cu o şaibă de siguranţă pentru a preveni pierderea acestuia. Pentru a bloca îmbinarea, apăsaţi uşor bolţul şi rotiţi-l în locaşul de blocare inferior. Mulţumită geometriei inteligente a piesei, se blochează şi apoi este menţinut în poziţie, fără joc.
O roire simplă de un sfert de rotaţie către stânga sau către dreapta va deschide elementul blocat. Partea elastică a bucşei este tensionată şi bolţul de blocare este din nou eliberat.
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
| Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUICKLOC® elemente de fixare cu eliberare rapidă
|
engleză | 0600/16.02 | 586 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.