Decuplare

RIVKLE® Elastic

Fixare cu decuplarea (amortizarea) zgomotului şi a vibraţiilor. Cu piuliţele nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® Elastic pentru componente având pereţii subţiri.

 

Pentru elemente de fixare cu rol în decuplare

RIVKLE® Elastic este soluţia inovatoare pentru fixarea corpurilor filetelor portante în cazul componentelor având pereţii subţiri, simultan cu amortizarea vibraţiilor şi a zgomotului.

Elementul de fixare detaşabil constă dintr-o inserţie metalică filetată având o acoperire realizată din elastomer sau din elastomer termoplastic.

Acest produs este fabricat de Böllhoff

Metoda / principiu

RIVKLE® Elastic este inserat în orificiul portant dinspre o parte a componentei suport. Piulița este menţinută pe loc de fiecare umăr de fixare  – până când se obţine fixarea sigură. Dat fiind faptul că partea metalică este conectată la elastomer doar în zona inferioară, se formează o boltă şi atinge componenta de fixat în partea posterioară, atunci când este înşurubat un şurub. Aceasta este o îmbinare reversibilă realizată prin nituire.

Utilizari

RIVKLE® Elastic este utilizată în sectorul automobilistic pentru montarea unor piese sau ansambluri de tipul: spoilere motoare, filtre, compresoare şi componente accesorii pentru motociclete. RIVKLE® Elastic îşi găseşte totodată utilizare în industrie, în general, de exemplu ca element de fixare în electronică, şi în cazul utilajelor agricole.

Avantaje produse
  • Decuplarea vibraţiilor şi a zgomotului
  • Izolaţii electrice şi termice
  • Compensare toleranţe şi compensare sarcini
  • Instalare şi îndepărtare facilă

Avantaje produse

Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre

Descoperiți-le punct cu punct.

Aplicare dinspre o parte

Aplicare simplă oarbă. Deseori, este singura soluţie pentru corpurile având secţiunea goală, carcase sau componente la care accesul este permis doar dinspre o singură parte.

Instalare facilă

Montarea are loc pe parcursul procesului de înşurubare. Atunci când şurubul este strâns, se formează o boltă pe partea posterioară a componentei de fixat.

Izolaţie

Elastomerii şi elastomerii termoplastici asigură izolaţia electrică şi termică.

Compensare toleranţe – egalizare stres/ sarcini

Indiferent dacă este vorba de condiţii de dilataţie termică extremă sau de dinamică mare - RIVKLE® Elastic fixează componentele în mod fiabil şi sigur.

Descriere detaliata

 

Versiuni ale sistemului

RIVKLE® Elastic este disponibil în două versiuni standard de bază şi în patru dimensiuni - M 4, M 5, M 6 şi M 8.
Versiunile standard sunt disponibile în diferite variante de lungimi, diametre ale tijei, inserţii metalice, tipuri de filet, diametre, lungimi ale filetului, materiale şi culori. Inserţiile metalice sunt, totodată, disponibile în diferite variante de materiale şi finisări ale suprafeţelor.


RIVKLE® Elastic cu şaibă

Dacă componenta de fixat este fabricată din oţel şi are un orificiu portant conform cu standardul DIN ISO 273, RIVKLE® Elastic poate fi utilizat fără şaibă.


RIVKLE® Elastic fără şaibă

Dacă componenta  de fixat este fabricată din material plastic, aluminiu sau oţel  si are un orificiu cu fantă, se recomandă utilizarea variantei RIVKLE® Elastic cu şaibă.

RIVKLE® Elastic - Reprezentare grafică /desen tehnic/ a versiunii standard cu şaibă (stânga) şi a versiunii standard fără şaibă (dreapta)

RIVKLE® Elastic - Reprezentare grafică

Versiune standard cu şaibă (stânga) şi versiune standard fără şaibă (dreapta)

Proprietăţile materialului din care este fabricat corpul

 

Elastomeri termoplastici

Un elastomer termoplastic este utilizat cu versiunea standard a RIVKLE® Elastic.
TPE-V are următoarele caracteristici:

TPE-V

  • Bune proprietăţi mecanice în intervalul de temperaturi: de la – 40º C până la + 120º C
  • Bună rezistenţă la /diferite/ mijloace
 

Elastomeri

Gama de produse RIVKLE® Elastic cu corp din elastomer este împărţită în două grupuri : EPDM (cauciuc sintetic) şi VMQ ( vinyl-methyl-silicone).
Se pot utiliza și alte tipuri de elastomeri – cum sunt AEM (cauciuc etilen-acrilic), ECO (cauciuc pe bază de epiclorhidrină).

EPDM

  • Valoare foarte bună a deformării urmare a comprimării
  • Bună rezistenţă la acţiunea substanţelor chimice
  • Bună rezistenţă la acţiunea uleiurilor şi grăsimilor minerale
  • Temperatura în cazul funcţionării continue de până la aproximativ + 130º  C

VMQ

  • Foarte bună rezistenţă la temperaturi – de la aproximativ. – 80º C până la + 200º  C
  • Rezistenţă excelentă la îmbătrânire
  • Rezistenţă mare la uleiuri şi grăsimi

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
RIVKLE® Elastic
Element de fixare pentru utilizări ce implică decuplarea /eliminarea /amortizarea // zgomotului şi a vibraţiilor
engleză 2300/16.02 551 kB / PDF
engleză 2300/16.02 551 kb / PDF
RIVKLE®
Piuliţe şi bolţuri nituibile prin nituire oarbă
engleză 03/2019 5452 kB / PDF
engleză 03/2019 5452 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.