Game aditionale de produse

Puncte de ridicare

Elevare şi transport în condiţii de siguranţă. Cu puncte de ridicare pentru cele mai grele sarcini.

 

Elevare în condiţiile unei siguranţe mai mari

Punctele noastre de ridicare îndeplinesc cele mai înalte standarde în materie de siguranţă – în domeniul elevării şi al transportului de sarcini.

Rezistenţă mare, fiabilitate deosebită. Atunci când este vorba de siguranţă şi de capacităţi maxime admise de încărcare, punctele noastre de ridicare oferă avantaje clare faţă de dispozitivele convenţionale de elevare. În plus, sunt rapide şi uşor de aliniat, chiar şi după instalare – pentru o aplicare optimă a sarcinii.

Parabola Böllhoff

Metoda / principiu

Conectaţi dispozitivul de elevare la sarcină – în condiţii de siguranţă. Prin materiale şi metode de fabricaţie atent selectate, punctele noastre de ridicare ating capacităţi mai mari de încărcare decât inelele de ridicare convenţionale, cu bolţ.

Utilizari

Punctele de ridicare sunt absolut esenţiale pentru industrie în zilele noastre. Siguranţa adiţională pe care o oferă înseamnă că sunt utilizate zi de zi: atât pentru a transporta utilaje şi bunuri cât şi pentru a securiza / ancora sarcini pentru transport. Dar, deoarece există o diversitate atât de mare a formelor, pot fi găsite şi funcții ce vin în sprijinul mişcării sau ca elemente de reţinere pe bancurile de probă.

Avantaje produse
  • Siguranţă cvadruplă în toate direcţiile de încărcare
  • Certificări CE şi DGUV
  • Aliniere optimă a transmisiei forţelor 
  • Adecvate pentru sarcini grele – până la foarte grele
  • Testat 100% în privinţa fisurilor prin metoda Magnaflux

Avantaje produse

Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre

Descoperiți-le punct cu punct.

Certificate

Proiectate, testate şi certificate în conformitate cu GS-OA 15-04. Şi verificate de către DGUV/ (Autoritatea Germană competentă pentru Asigurări Sociale în caz de Accidente) prin aplicarea „marcajului H" al acesteia".

Rotire şi pivotare

Toate produsele noastre sunt uşor de aliniat, cu transmitere optimă a forţei.

Protecţie eficientă

Protecţie reală de jur-împrejur. Siguranţă cvadruplă în toate direcţiile de încărcare.

Extrem de durabil

Siguranţă durabilă. Proiectat să reziste 20.000 de cicluri de încărcare.

Cele mai înalte standarde de calitate

100% calitate. Fiecare punct de ridicare în parte a trecut cu brio testul Magnaflux referitor la fisuri.

Conform CE

Adecvat pentru elevare în condiţii de siguranţă, în conformitate cu DIRECTIVA Nr.2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice.

Design special disponibil la cerere

Oferim consiliere în privinţa utilizărilor specifice avute în vedere de client şi dezvoltăm soluţii speciale, personalizate.

Descriere detaliata

 

Siguranţa pe primul loc

Atunci când se ridică şi se securizează sarcini grele, asupra punctelor de ridicare acționează forțe considerabile. Siguranţa maximă este, drept urmare esenţială pentru a preveni accidente şi daune. Garantăm o siguranţă cvadruplă a sarcinii în toate direcţiile de încărcare (supunere la sarcină) cu punctele noastre de ridicare având o mare rezistenţă. Bine-înţeles, având certificare CE. Produsele noastre sunt adecvate pentru elevarea în condiţii de siguranţă a sarcinilor, în conformitate cu Directiva nr. 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi îndeplinesc exigenţele reglementărilor Germane privind Asigurarea Socială în caz de Accidente (DGUV) („marcajul H" al asociaţiilor de asigurare de răspundere civila a angajatorilor). Standardele noastre de calitate, de un înalt nivel, sunt reflectate de asemenea în inspecţia şi testarea finală. Fiecare din punctele noastre de ridicare este controlat dacă prezintă fisuri şi este aprobat doar în cazul în care a trecut cu bine inspecţia.

Punctele de legare având o mare rezistenţă îndeplinesc exigenţele
Directivei nr. 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice/ în privinţa elevării sarcinilor în condiţii de siguranţă şi îndeplinesc exigenţele stringente ale
reglementărilor Germane privind Asigurarea Socială în caz de Accidente (DGUV) („marcajul H

Marcaj certificare

 

Diferenţe faţă de soluţiile convenţionale

Fiecare dintre produsele noastre poate fi rotit, astfel că este uşor să se efectueze alinierea punctelor de ridicare şi este în mod notabil mai sigur şi mai uşor să se lucreze cu sarcini grele. Prin selectarea atentă a materialelor şi date fiind metodele de fabricaţie, punctele de ridicare având o mare rezistenţă ating capacităţi de încărcare mai mari decât șuruburile - inelel de ridicare convenţionale, conforme cu DIN 580.

Variante de produs

Multe variante, un singur obiectiv: un design optim al sistemului de ridicare, în funcţie de sarcinile sale specifice

Învăţaţi mai mult despre tipurile de produs şi găsiţi varianta corectă pentru utilizarea dumneavoastră particulară.

Șurub - inel de ridicare rotativ

În pofida designului său compact, șurubul - inel de ridicare rotativ poate duce (ridica) sarcini foarte grele. Aceste sarcini pot fi legate de orice punct de pe inelul destinat încărcăturii.

Mai mult/e

Piuliță - inel de ridicare rotativă

Filetul interior poate fi rotit, astfel că punctul de ridicare poate fi aliniat în poziţia optimă faţă de dispozitivul de elevare.

Mai mult/e

Capete rotative

Designul capului rotativ este foarte flexibil. Inelul în sine poate fi rotit cu 180º , în timp ce capul se poate roti 360º .

Mai mult/e

Inel de ridicare

Inelele de ridicare pot prelua forţe orientate la un unghi de min. 0º până la max. 90º .

Mai mult/e

Consolă de ancorare

Consola de ancorare este fixată pe componentă prin intermediul a două şuruburi.

Mai mult/e

Inel PSA (de ridicare) rotativ , cu bolţ

Inelul PSA (de ridicare) rotativ, cu bolţ, 900 este un punct sigur de ridicare pentru centuri de siguranţă.

Mai mult/e

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.