O asamblare eficientă din două elemente filetate. Piuliţele constau din corp şi o inserţie filetată integrată – de tip HELICOIL® Screwlock.
O asamblare eficientă din două elemente filetate. Piuliţele constau din corp şi o inserţie filetată integrată – de tip HELICOIL® Screwlock.
Blocarea se realizează cu ajutorul uneia sau mai multor spire poligonale ale inserției HELICOIL® Screwlock. Acestea exercită un efect de presare asupra flancurilor şurubului introdus, creând o blocare elastică prin fecare și rezistentă. Momentele rezultante ale forţelor ce determină presiunea sunt comparabile cu cele specificate în standardul ISO 2320 – sau pot fi adaptate individual.
Piuliţele de siguranţă HELICOIL® sunt utilizate la motoarele sistemelor de evacuare din industria automobilistică, în ingineria mecanică, la maşini și utilaje pentru construcţii, pentru vehicule pe şine şi utilaje agricole.
Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre
Descoperiți-le punct cu punct.
Previne autodeșurubarea. Filetele ce ţin de HELICOIL® Screwlock presează flancurile şurubului conjugat - pentru fixare elastică și prin fricţiune şi o blocare optimă a şurubului.
Piuliţe de mare rezistenţă combinate cu inserţie filetată HELICOIL® Screwlock - opţional, cu şaibă. Nu există slăbire prin reducerea forței de pretensionare dată fiind utilizarea garniturilor. Pentru o siguranţă sporită.
Piuliţa de siguranţă îşi păstrează rezistenţa chiar şi atunci când este utilizată în medii cu temperaturi înalte, de exemplu în sistemele de evacuare a gazelor de eşapament. Totodată este prevenită înţepenirea (griparea).
Piuliţa de siguranţă constă din corp şi o inserţie filetată HELICOIL® Screwlock. Blocarea şurubului se obţine prin intermediul unei spire poligonale din HELICOIL® Screwlock. Această spiră presează flancurile şurubului introdus. Rezultatul este o blocare elastică rezistentă, prin fricțiune şi – prin aceasta - o blocare a şurubului – pentru a preveni autodeșurubarea. În funcţie de utilizare, pot fi utilizate mai multe spire poligonale pentru a obţine momente mai mari.
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
| Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Piuliţe de siguranţă HELICOIL® Piuliţe speciale cu blocare şurub
|
engleză | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.