Uşor de instalat, dublu etabșă. SEAL LOCK® etanşeizează simultan în interiorul filetului şi sub cap. Piuliţele de etanşare realizate ca element monobloc sunt uşor de montat şi sunt dotate cu element captiv de etanşare pentru a preveni scurgerile.
Uşor de instalat, dublu etabșă. SEAL LOCK® etanşeizează simultan în interiorul filetului şi sub cap. Piuliţele de etanşare realizate ca element monobloc sunt uşor de montat şi sunt dotate cu element captiv de etanşare pentru a preveni scurgerile.
Piuliţele de etanşare SEAL LOCK® sunt elemente structurale compuse dintr-un element monobloc. Etanşeizarea contra scurgerilor este posibilă în filet precum şi la nivelul suprafeței de așezare a piuliței. Mai mult, piuliţele de etanşare SEAL LOCK® realizează o asamblare filetată de mare rezistenţă, fără pierdere a forţei de pretensionare- chiar şi în cazul unor fixări repetate a şurubului.
Piuliţele de etanşare SEAL LOCK® sunt utilizate, de exemplu, în sisteme de control hidraulice – pentru etanşarea şi blocarea şuruburilor de ajustare în camera de recirculare a blocului de control direcţional supape. În plus, acestea pot fi utilizate pentru a bloca şuruburile de fixare pe supapa de siguranţă a pompelor interne de acţionare sau pentru etanşeizare şi blocare pe tija manetei de cuplare a regulatorului de curgere - pentru sistemele de realimentare cu carburanţi ale aeronavelor.
Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre
Descoperiți-le punct cu punct.
Dublă etanşare. Piuliţele de etanşare realizează simultan etanşarea în interiorul filetului şi sub cap – atât la gaz cât şi la lichide.
Rezistentă la cald şi la rece. Piuliţele de etanşare SEAL LOCK® sunt rezistente la temperaturi de la ‑40 C până la 110 C.
Suprafața de așezare metalică previne pierderea forţei de pretensionare atunci când se instalează garnitura de etanşare.
Gama noastră standard include filete cu pas mare şi filete cu pas fin - de la M 6 până la M 20. Alte dimensiuni şi soluţii speciale sunt posibile la cerere.
Piuliţele de etanşare SEAL LOCK® oferă numeroase avantaje comparativ cu soluţiile realizate din mai multe piese – constând din piuliţă înfundată, piuliţă de siguranţă şi două șaibe de etanşare. Acestea economisesc timpii de asamblare şi produc o asamblare filetată optimă - fără pierdere a forţei de pretensionare - şi cu exigenţe minime în privinţa spaţiului.
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
| Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEAL LOCK® Piuliţe de etanşare cu forță de montaj redusă şi cu element de siguranţă pentru prevenirea scurgerilor
|
engleză | 01/2018 | 356 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.