Atunci când sunt supuse la eforturi dinamice, asamblările filetate se pot desface, cauzând deteriorarea asamblării. SAPER LOCK® previne în mod eficient acest lucru, chiar şi în prezenţa unor vibraţii puternice.
Atunci când sunt supuse la eforturi dinamice, asamblările filetate se pot desface, cauzând deteriorarea asamblării. SAPER LOCK® previne în mod eficient acest lucru, chiar şi în prezenţa unor vibraţii puternice.
O piuliţă cu autoblocare SAPER LOCK® constă dintr-un corp cu un arc interior. Forma corpului piuliţei este realizată astfel încât atunci când survine tendința de autodeșurubare arcul se poziţionează în rădăcina filetului şi strânge filetul șurublui. Acest lucru previne deşurubarea în continuare.
Piuliţele cu autoblocare SAPER LOCK® sunt adecvate în special pentru aplicațiile în care blocarea şuruburilor este de importanţă majoră. Spre deosebire de alte mecanisme de blocare a şuruburilor, piuliţele SAPER LOCK® pot fi utilizate ca elemente de blocare completă a rotaţiei, ca dispozitive de blocare şi ca elemente pentru reglaj. Acest lucru este valabil indiferent de forţa de pretensionare şi de duritatea componentelor a căror asamblare se doreşte a fi realizată cu ajutorul şuruburilor.
Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre
Descoperiți-le punct cu punct.
Fără slăbiri. Chiar şi atunci când sunt supuse la vibraţii puternice şi eforturi dinamice mari.
Cârligul pentru revizie facilitează fixarea şi îndepărtarea – cu ajutorul dispozitivelor standard.
Atunci când se deșurubează piulița, arcul se destinde și nu există frecare suplimentară, ceea ce înseamnă că poate fi înşurubată din nou, şi din nou, fără vreo problemă.
Blocare eficientă a asamblării filetate, funcţie de dispozitiv de blocare şi control şi de ajustare.
Piuliţele cu autoblocare SAPER LOCK® sunt brevetate la nivel mondial.
Piuliţa cu autoblocare SAPER LOCK® are un arc din oţel inoxidabil integrat în corpul piuliţei. Atunci când piuliţa este deşurubată arcul se extinde practic fără frecare în corpul piuliţei. Spre deosebire de piulițele de fixare convenţionale, acest lucru face ca asamblarea să fie uşoară – dat fiind faptul că arcul nu generează nici un moment adiţional de fricţiune. Piuliţa nu se uzează şi poate fi utilizată din nou, şi din nou.
Arcul este elastic astfel că atunci când survine tendința de autodeșurubare arcul se poziţionează în rădăcina filetului şi strânge filetul șurublui. Piulița de siguranță nu se mai poate deșuruba. Acest lucru previne deşurubarea în continuare. Piuliţele cu autoblocare cu inel de fixare reușesc doar să prevină desfacerea asamblării. Avantajul SAPER LOCK® este că menţine forţa de pretensionare în asamblare – indiferent de duritatea componentelor de asamblat prin înşurubare şi indiferent de forţa de pretensionare. Aceasta face ca asamblările la care se utilizează piuliţe cu autoblocare SAPER LOCK® atât de sigure.
Piuliţa cu autoblocare SAPER LOCK® poate fi cu uşurinţă îndepărtată mulţumită cârligului pentru revizie poziţionat în lateralul arcului. Acest cârlig se acționează cu ajutorul unui dispozitiv anexat – de tip cheie tubulară – astfel încât mecanismul de blocare nu mai acționează. Piuliţa cu autoblocare SAPER LOCK® poate fi deşurubată apoi fără nicio rezistenţă suplimentară la frecare.
Efectul de blocare al piuliţei cu autoblocare SAPER LOCK® poate fi măsurat şi vizualizat:
Testul Junker – în conformitate cu standardul DIN 65 151 – este o metodă dovedită de testare a siguranţei asamblărilor filetate atunci când sunt expuse la vibraţii şi sarcini dinamice. Pe parcursul testului Junker, organele de asamblare sunt strânse – cu utilizarea unei forţe de pretensionare dinainte stabilite - şi sunt, apoi, expuse la efort dinamic lateral. Forţa de pretensionare este în mod continuu înregistrată în timp ce este aplicat efortul.
Forţa de pretensionare în asamblare a fost menţinută la peste 80% prin utilizarea piuliţei cu autoblocare SAPER LOCK®, ceea ce a însemnat că aceasta a trecut cu brio testul, fără nici o problemă Asamblările insuficient securizate slăbesc – acest lucru având ca rezultat reducerea forţei de pretensionare. Diagrama ilustrează comportamentul asamblărilor filetate care nu au fost securizate în mod adecvat – comparativ cu asamblările filetate la care au fost utilizate piuliţe cu autoblocare SAPER LOCK®.
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
| Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Piuliţa SAPER LOCK® - T Elementul inovator pentru blocarea şuruburilor
|
engleză | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.