eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sortimente suplimentare

PARRYPLUG®

Protejează asamblările conta manipulării – soluția universală pentru a preveni dezasamblarea neautorizată.

Un produs PARRYPLUG® și un șurub în care este introdus un dop.

Pentru asamblări protejate contra manipulării

Blocare pentru locașurile din capul șurubului: PARRYPLUG® protejează împotriva manipulării

Doriți să vă protejați asamblările filetate împotriva intervențiilor neautorizate? PARRYPLUG® oferă o soluție rapidă și curată pentru astfel de cazuri. Elementul de blocare este așezat în siguranță în locașul interior al șurubului și previne slăbirea neautorizată a asamblării dumneavoastră.

Aspecte pozitive

Avantajele PARRYPLUG®

  • Aplicare simplă și rapidă

    Dispozitivul simplu de instalare și manipulare cu magazie permite o aplicare ușoară și fiabilă.

  • Potrivire optimă prin presare

    Datorită preciziei mari de fabricație, PARRYPLUG® se aplică în mod optim prin presare în locaș și oferă protecție pe termen lung.

  • Utilizare universală

    PARRYPLUG® oferă posibilități nelimitate de implementare, de exemplu pentru marcarea șuruburilor individuale sau ca o măsură eficientă pentru a preveni acumularea de murdărie.

  • Performanță înaltă

    PARRYPLUG® este fabricat din plastic de înaltă performanță. Materialul permite un interval larg de temperaturi, de la -50 °C la +200 °C.

  • Estetic și uniform

    Elementul de blocare al PARRYPLUG® este estetic. La cerere, pot fi folosite scheme de culori personalizate.

Metode și principii

Soluție inovatoare pentru o protecție optimă

Slăbirea neautorizată a șuruburilor de la mașini și echipamente reprezintă un risc potențial. Prin urmare, este adesea necesar să se prevină în mod eficient intervențiile neautorizate. În timp ce soluțiile convenționale distrug definitiv locașul din capul șurubului, PARRYPLUG® oferă o rezolvare nouă și inovatoare.

Nervuri axiale care protejează împotriva manipulării

Principiul de blocare al PARRYPLUG® are la bază nervurile axiale special proiectate. Aceste nervuri special proiectate garantează o potrivire sigură obținută prin presare în locașul din capul șurubului. Cu PARRYPLUG®, elementul de blocare se așează la același nivel sau ușor încastrat cu capul șurubului. Chiar și în caz de vibrații puternice, poziția din locaș rămâne asigurată.

Pentru a respecta toleranțele strânse ale locașurilor hexagonale uzuale, aceste elemente de blocare sunt fabricate la cele mai înalte standarde. Utilizarea materialelor plastice de înaltă performanță permite folosirea într-o o gamă largă de temperaturi – de la ‑50º C până la +200º C.

PARRYPLUG® prim-plan cu nervurile axiale evidențiat
PARRYPLUG® nervuri axialegenerează o îmbinare etanșă sigură

aplicAre și operare

PARRYPLUG® – inteligent și simplu

Aplicrea PARRYPLUG® este simplă: Un număr de până la șase "dopuri" dispuse pe plăcuță permit aplicarea simplă, cu un dispozitiv auxiliar. Introduceți fără efort plăcuța de asamblare în locașul șurubului cu ajutorul dispozitivului auxiliar. Detașați plăcuța prin rotirea sau înclinarea acesteia. După introducere, aveți imediat o protecție curată și eficientă. Procedura de aplicare se repetă identic până când toate "dopurile" sunt aplicate.

Procesul de instalare PARRYPLUG® în trei pași explicat.
PARRY PLUG® instalare comodă asiguratăprin ajutor de manipulare

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • Trusa PARRYPLUG® Starter

    Pentru mecanici și personal tehnic, trusa PARRYPLUG® Starter este ideală. Această trusă conține dopuri obturatoare în cele mai uzuale dimensiuni de cheie (de la SW3 la SW8), precum și un instrument special de îndepărtare. Când un utilaj necesită lucrări de întreținere, dopul obturator poate fi extras ușor și apoi înlocuit. Aceasta asigură repunerea rapidă în funcțiune a utilajului.

    Conținut

    • PARRYPLUG® SW3 (10 unități)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 unități)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 unități)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 unități)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 unități)
    • Instrument de îndepărtare (1 unitate)

PARRYPLUG® – soluția polivalentă pentru șuruburi

PARRYPLUG® este potrivit pentru toate zonele în care siguranța oamenilor și a mașinilor este în pericol. Datorită procedurii simple de instalare și a funcției de prevenire a manipulării, PARRYPLUG® este eficient și pentru multe alte domenii de aplicare. De exemplu, acest element de blocare este eficient pentru marcarea șuruburilor sau pentru a preveni acumularea de murdărie în exterior precum și în implementarea în industria alimentară.

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de PARRYPLUG®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Mai multe produse