eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nituire

RIVQUICK®

RIVQUICK® nituri oarbe pentru îmbinarea sigură a componentelor cu pereți subțiri.

RIVQUICK® nituri oarbe

Îmbinări durabile

Flexibil și eficient

Pentru îmbinarea componentelor care nu pot fi accesate decât dintr-o singură parte: cu niturile oarbe RIVQUICK®, componentele cu pereți subțiri pot fi îmbinate permanent

Factori pozitivi

Avantajele RIVQUICK®

  • Sistem de îmbinare cu eficiență dovedită

    Este întotdeauna o soluție bună pentru corpurile care au secțiune goală, pentru carcase sau elemente profilate care au puncte de îmbinare care nu permit accesul dinspre partea posterioară.

  • Nu se generează căldură

    Nu există deformări, nu există colorații cauzate de încălzire. Spre deosebire de sudură, piesa de prelucrat nu va fi afectată. Astfel că este posibilă utilizarea chiar și în cazul componentelor cu acoperire de protecție.

  • Adecvat pentru componente cu acoperiri de protecție

    Acoperirea de suprafață a componentelor nu este deteriorată de procesul de nituire.

  • Gamă largă de materiale pentru elementul de fixare

    Printre acestea se numără aluminiul, oțelul, oțelul inoxidabil etc.

Metode și principii

Introduceți, nituiți și gata!

Nitul orb este introdus în orificiul alezat de pe componentă. Dispozitivul de fixare trage de mandrina de nituire pentru a deforma corpul nitului și a-l îmbina strâns cu componenta. Atunci când este atinsă forța de rupere, mandrina de nituire se rupe în punctul de rupere prestabilit și poate fi eliminată pur și simplu.

RIVQUICK® - Nituri oarbeProcesul de nituire

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contactați-ne

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse RIVQUICK®

Fixare dintr-o singură parte, aplicații multiple: nitul orb potrivit pentru fiecare material.

  • RIVQUICK® Nituri oarbe standard

    Avantaje

    • O largă varietate de combinații de materiale pentru nituri oarbe
    • Diferite forme ale capetelor
    • Extrem de eficient din punct de vedere al costurilor
  • RIVQUICK® Varigrip Nituri oarbe pentru fixarea de elemente multiple

    Avantaje

    • Potrivire perfectă, chiar și în cazul unor diametre diferite ale orificiilor
    • Rezistent la vibrații
    • Blocarea a numeroase zone de presare
    • Nu există supraînălțare a capului după fixare
    • Beneficii în ceea ce privește stocarea și costurile
  • RIVQUICK® Nituri cu capăt etanșat

    Avantaje

    • Etanș la aer și apă – până la 3 bari (în utilizări corespunzătoare!)
    • Poate fi instalat cu ajutorul dispozitivelor uzuale de nituire oarbă
  • RIVQUICK® Varibulb Nituri oarbe de mare rezistență

    Punctul de rupere prestabilit al mandrinei și blocarea în corpul nitului asigură o rezistență la forfecare extrem de ridicată.

    Deformarea specifică creată în momentul nituirii și distribuția forțelor de îmbinare fac posibilă nituirea materialelor subțiri.

  • RIVQUICK® Varibolt Nituri de mare rezistență

    Rezistența foarte ridicată la forfecare obținută cu aceste nituri asigură o mai mare stabilitate a componentelor montate. De asemenea, nitul poate fi utilizat pentru îmbinarea componentelor de grosimi diferite.
    Zona largă de presare a nitului face posibilă raționalizarea utilizării niturilor și, prin urmare, reducerea nivelurilor de stoc.

  • RIVQUICK® Varibolt Plus High – Nituri oarbe de mare rezistență

    Avantaje

    • Forță de strângere ridicată (tablele pot fi strânse împreună)
    • Rezistență la stropire
    • Lungimea extinsă de prindere permite o gamă largă de utilizări
    • Rezistență mecanică ridicată și rezistență la vibrații (blocare mecanică)
    • Nu este necesară o piuliță specială (blocare internă)
  • RIVQUICK® Varilock Nituri oarbe de mare rezistență

    Avantaje

    • O singură îmbinare cu nituri poate înlocui mai multe îmbinări cu nituri standard
    • Etanșeitatea îmbinării este garantată
    • Stabilitate excelentă atunci când este supus la sarcini dinamice
    • Presare axială puternică a componentelor cu spații de îmbinare
  • RIVQUICK® Nituri rapide

    Aceste nituri oarbe sunt special concepute pentru asamblarea semiautomată. Atunci când se utilizează metoda de fixare rapidă, nu este nevoie să încărcați fiecare nit individual în dispozitivul de fixare. Puteți monta până la 70 de nituri oarbe pe minut.

  • RIVQUICK® Nituri oarbe speciale

    Aplicații

    • Componente moi/fragile
    • Aplicații cu găuri oarbe
    • Îmbinări de împământare/masă
    • Componente vopsite

Videoclipuri

Tehnologia RIVQUICK®

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat de RIVQUICK®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Mai multe informații

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contactați-ne