eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Formarea de filete

IMTEC®

Inserții filetate de înaltă rezistență pentru turnare în matriță.

IMTEC® – inserții filetate pentru materiale plastice

Consolidarea pieselor din plastic

Rezistență ridicată și fără uzură

Plasticul are multe avantaje. Acest lucru este valabil mai ales atunci când este utilizat în combinație cu metalul, dată fiind combinarea greutății reduse cu o rezistentă mare. Inserțiile turnate inovatoare IMTEC® sunt adecvate cu precădere pentru materiale termorigide, respectiv termoplastice, precum și în cazul materialelor compozite CFRP.

Factori pozitivi

Avantajele IMTEC®

  • Protecția la coroziune

    Rezistență la rugină și acid datorită utilizării oțelului inoxidabil 1.4301/10. Acest lucru înseamnă că nu există nicio diferență față de fibrele de carbon, de exemplu.

  • Starea de curățenie a componentelor

    Menținerea curățeniei. Calitatea ridicată a suprafeței vă permite să mențineți murdăria reziduală la un nivel minim.

  • Rezistență

    Forță de extragere ridicată datorită acoperirii din materiale plastice a flancului.

Metode și principii

Soluția hibridă

IMTEC® oferă filete metalice rezistente, fără uzură, în componente din plastic de înaltă calitate. Înainte ca piesa să fie produsă, inserțiile turnate IMTEC® sunt plasate în matriță manual sau prin intermediul unui sistem de manipulare. Apoi, inserțiile metalice sunt turnate prin injecție cu plastic. Singura ajustare necesară este adaptarea geometrică a știfturilor de bază ale matriței de injecție la inserțiile turnate IMTEC®.

Secțiunea transversală a unei inserții filetate IMTEC® Co - inserții filetate pentru turnare
IMTEC® Co turnatSecțiune transversală

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse IMTEC®

Pentru întreaga varietate de aplicații tehnice, oferim o selecție de inserții filetate pentru materiale plastice.

  • IMTEC® CO

    Inserția filetată IMTEC® CO pentru încorporare cu ocazia turnării este un fir de oțel inoxidabil A2 (opțional A4) laminat asimetric care este folosit în principal pentru filete realizate în orificii oarbe. Firul este bobinat astfel încât să formeze o bucșă fixă cu cel puțin o extensie de tip flanșă. În procesul de formare, inserțiile filetate sunt, de asemenea, magnetizate și pot fi așezate pe știfturi centrale magnetice.

    Avantaje

    • Lungime utilă maximă filet
    • Rezistență la coroziune și la acțiunea acizilor
    • Curățenie tehnică sporită (murdărie reziduală redusă la minimum)
    • Forță de extragere ridicată datorită acoperirii din materiale plastice a flancului
    • Reducere a greutății componentei
  • IMTEC® CF

    Inserțiile filetate IMTEC® CF cu dublă flanșă sunt fabricate din oțel, prin formare la rece. Zona de deformare de pe IMTEC® CF permite ajustarea de precizie a lungimii inserției filetate, în conformitate cu dimensiunea matriței. La închidere, părțile componente ale matriței comprimă inserția IMTEC® CF și ajustează cu precizie lungimea componentei (L ± 0,15 mm).

    Avantaje

    • Sunt posibile diametre foarte mari ale flanșelor
    • Rezistență la efortul de torsiune dat fiind designul hexagonal/striațiile
    • Rezistență la extragere prin asigurarea unor degajări semnificative
    • Nu implică operațiune de tăiere a metalului
    • Este fezabil și ca limitator de compresie

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de IMTEC®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Mai multe informații

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact