Armare filet

HELICOIL®

Capacitatea portantă şi precizia la cel mai înalt nivel. Cu tehnologia filetării HELICOIL® - pentru asamblări filetate, de mare rezistenţă.

 

Pentru fixare de mare rezistenţă

Inserţiile filetate HELICOIL® creează asamblări filetate rezistente în materiale metalice cu rezistenţă scăzută la forfecare.

Inserţiile filetate HELICOIL® au fost testate în practică. De-a lungul a mai bine de 65 de ani. Acestea sunt disponibile în versiunile Free Running şi Screwlock. Culorile – verde sau roşu – simplifică identificarea acestora chiar şi după montare.

65 Years – HELICOIL<sup>®</sup> made by Böllhoff

Metoda / principiu

Inserţiile filetate HELICOIL® creează filete având o mare rezistenţă la uzură și respectiv la temperaturi înalte, de cea mai mare precizie – prin transferarea forţei din flanc în flanc în filetul suport. Diametrul redus al HELICOIL® Plus în prima spiră face posibilă aplicarea ei prin înşurubare, la fel ca un şurub.

Utilizari

HELICOIL® este utilizat în ingineria mecanică şi în industriile: electronică, automobilistică si aerospaţială. HELICOIL® este, de asemenea, utilizat în cazul carcaselor cutiilor de viteze , sisteme de evacuare / eşapament, motoare şi sateliţi, consolidare filete, instalări repetitive, întreţinere şi reparaţii şi, totodată, în cazul sistemelor de iluminat, dispozitivelor electrice, rotopercutoarelor şi preselor pentru tipografie.

Inserţiile filetate HELICOIL® Plus sunt conforme cu o varietate mare de exigenţe şi standarde industriale, incluse fiind cele din industria aerospaţială, şi deţin caracteristicile impuse de alte aprobări şi teste vizând măsura în care sunt adecvate – de exemplu, în domeniul centralelor energetice.

Avantaje produse
  • Mare rezistenţă
  • Puternică
  • Rezistentă la coroziune şi la temperatură
  • Uşor de identificat chiar şi după aplicare (datorită culorii)
  • Versiuni diferite, adecvate fiecărei cerinţe în parte
  • Sunt disponibile diferite finisări tehnice ale suprafeţei
  • Sisteme, dispozitive şi produse pentru asamblare de la o unică sursă
  • Disponibile pentru dimensiuni imperiale şi metrice şi pentru proiecte personalizate

Avantaje produse

Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre

Descoperiți-le punct cu punct.

Rezistente la coroziune şi la temperatură

Adevărata calitate se dovedește în condiţii extreme. Chiar şi în cazul expunerii la temperaturi înalte şi umiditate, inserţiile filetate HELICOIL® rămân stabile şi fiabile. În funcţie de utilizare, inserţiile filetate sunt fabricate din materiale diferite.

Rezistenţă la uzură

De durată. Calitatea elevată a suprafeţei filetului rulat – realizat din oţel crom-nichel austenitic - asigură un filet caracterizat de o mare rezistenţă, rezistent la uzură, cu un moment de fricţiune al filetului constant, extrem de redus.

Distribuţie uniformă a sarcinii şi a stresului

Uniform de-a lungul întregii lungimi a şurubului. Proprietăţile elastice ale inserţiei filetate HELICOIL® permit o distribuţie uniformă a sarcinii şi a stresului.

Blocare şurub

Nu există auto-slăbire. Tehnica realizării filetului şi spira poligonală a HELICOIL® Screwlock are ca rezultat un grad ridicat de ancorare dată de fricţiune şi, drept urmare, blocarea şurubului. Nu este necesară blocarea adiţională a îmbinării cu utilizarea de ştifturi despicate, fire sau şaibe.

Fricţiune diminuată la nivelul filetului

Mai puţină fricţiune, o mai mare precizie. Pentru înşurubarea cu aplicarea unui moment controlat a unui şurub, forţa de pretensionare a şurubului poate fi ajustată cu o precizie mai mare şi limita aparetă de curgere a şurubului poate fi utilizată mult mai eficient.

Reducere dimensiuni

Perfect pentru construcţii uşoare. HELICOIL® combină un necesar minim de spaţiu cu o rezistenţă mare. Drept urmare, şuruburile având o mare rezistenţă sunt – totodată – perfecte pentru utilizarea în cazul materialelor având o rezistenţă redusă la forfecare.

Descriere detaliata

 

HELICOIL® Plus - Avantajul

Sârma profilată, de secțiune rombică, este înfășurată în spire elastice – noţiunea de „plus" se referă la capătul de început special al filetului – comparativ cu HELICOIL® Classic. Pur şi simplu, poziţionaţi-o şi înşurubaţi-o - la fel cum procedaţi cu un şurub - utilizând un pivot de montaj având dimensiuni similare cu cele ale unui tarod. Se pot utiliza dispozitivele existente – utilizate în cazul modelului precedent. Datorită gamei extrem de ample de dispozitive ce pot fi utilizate, timpii pentru instalare sunt reduşi cu până la 20 % - comparativ cu metodele precedente.

HELICOIL® Plus – inserţii filetate
 

HELICOIL® Tangfree - Inserţia filetată inovatoare, fără umăr

Se instalează rapid şi sigur - şi nu există umăr de rupere. Spira inovatoare a inserţiei permite aplicarea dinspre ambele capete, obţinându-se o calitate identică. Mulţumită filetului redus – la ambele capete – şi capetelor optimizate ale spiralei – adecvate inserării, inserţia filetată HELICOIL® Tangfree poate fi aplicată fără nici o aliniere specială. HELICOIL® Tangfree se înşurubează fără efort pe pivotul de montaj si se introduce fără impedimente în filetul de ghidare. Lama de aplicare montată pe arc apucă vîrful inserţiei filetate şi o aplică mod securizat în filetul de ghidare dinainte pregătit.
În plus, geometria optimizată minimizează uzura dispozitivelor. Conceptul aferent dispozitivului se remarcă prin durata de viaţă îndelungată a lamelor – şi o întreţinere simplă.

HELICOIL® Tangfree inserţii filetate şi dorn de montaj

Variante de produs

Fiecare proiect merita să aibă solutia adecvată

Aflati mai multe despre tipurile de produse si identificati varianta adecvata pentru aplicatia dumneavoastra speciala.

HELICOIL® Plus
Free Running

Inserţia filetată, cu profilul său rombic, format cu precizie, se introduce prin rotire, spiră după spiră. Astfel, va rezulta un filet interior calibrat – în care se poate introduce un şurub dinspre ambele capete.

Mai mult/e

HELICOIL® Plus
Screwlock

Această inserţie filetată are în plus o zonă de autoblocare. Una sau mai multe spire de formă poligonală blochează flancurile filetului şurubului aplicat.

Mai mult/e

HELICOIL® Tangfree
Free Running

Inserţia filetată inovatoare, fără umăr. Nu este nevoie de umăr pentru a aplica aceste inserţii filetate. Drept urmare, nu se impune ruperea şi îndepărtarea umărului. Combinat cu dispozitivele adecvate pentru aplicare, actuala inovaţie al tehnologiei HELICOIL® reprezintă un element adiţional ideal pentru familia de produse HELICOIL®.

Mai mult/e

HELICOIL® Tangfree
Screwlock

HELICOIL® Tangfree Screwlock are aceleaşi avantaje ca şi HELICOIL® Tangfree. În plus, există o zonă pentru autoblocare.

Mai mult/e

HELICOIL® Classic
Free Running

Spira de secțiune rombică a inserţiei filetate, de precizie, reproduce un filet interior.

Mai mult/e

HELICOIL® Classic
Screwlock

Această inserţie filetată oferă şi o secţiune adiţională, pentru blocarea şurubului

Mai mult/e

HELICOIL® Plus Twinsert

HELICOIL® Plus Twinsert constă din două inserţii filetate HELICOIL® Plus şi se utilizează pentru orificiile filetate cu uzură avansată.

Mai mult/e

HELICOIL® cu Primer‑Free® 2

Primer‑Free® 2 vă protejează elementele constructive din magneziu sau aluminiu contra coroziunii galvanice. Stratul de Teflon® impregnat cu polimer de fluor cu liant pe bază de rășină sintetică asigură o acoperire uniformă, izolatoare electric, fiind astfel o protecție completă contra formării de elemente galvanice.

Inserția HELICOIL® din oțel inoxidabil cu acoperire de suprafață Primer‑Free® 2 se aplică pur și simplu în materialul de montaj, cum ar fi aluminiu sau magneziu. Primer‑Free® 2 înlocuiește Primer-ul de zinc cromat de până acum, care trebuia introdus în gaura de montaj înainte de aplicarea inserției HELICOIL®.

Mai mult/e

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
HELICOIL®
Inserţii filetate metrice pentru metale
engleză 0100/16.02 2941 kB / PDF
engleză 0100/16.02 2941 kb / PDF
HELICOIL®
Inserţii filetate imperiale (având dimensiunile exprimate în ţoli) pentru metale
engleză 0101/15.02 3494 kB / PDF
engleză 0101/15.02 3494 kb / PDF
HELICOIL® Tangfree /fără umăr/
Inserţie filetată fără umăr, pentru filete de o mare rezistenţă
engleză 03/2019 2618 kB / PDF
engleză 03/2019 2618 kb / PDF
HELICOIL® cu Primer‑Free® 2
Tehnologia de filetare consacrată, acum cu acoperire de suprafață
engleză 03/2019 180 kB / PDF
engleză 03/2019 180 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Repararea filetelor deteriorate
engleză 02/18 994 kB / PDF
engleză 02/18 994 kb / PDF
Cartea Albastră
Date de contact – cumpărătorul din domeniul aerospaţial
Inserţiile filetate HELICOIL® Wire Thread Inserts
engleză 0130/16.02 522 kB / PDF
engleză 0130/16.02 522 kb / PDF
Poveste de succes
EUROPIPE avansează în noi dimensiuni cu HELICOIL®!;!
engleză 0316/15.02 353 kB / PDF
engleză 0316/15.02 353 kb / PDF
Poveste de succes
KSB şi HELICOIL®:
O cooperare plină de energie!
engleză 0317/15.02 344 kB / PDF
engleză 0317/15.02 344 kb / PDF
Poveste de succes
WE-EF şi Böllhoff luminează localitatea Bielefeld
engleză 0318/15.02 333 kB / PDF
engleză 0318/15.02 333 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.