Poziţionaţi, fixaţi bolţul, - gata!. Apoi repetaţi. RIVTAC® permite îmbinarea fără perforare prealabilă, având durate foarte scurte ale ciclurilor. Chiar şi atunci când componenta permite accesul doar dinspre o singură parte.
Poziţionaţi, fixaţi bolţul, - gata!. Apoi repetaţi. RIVTAC® permite îmbinarea fără perforare prealabilă, având durate foarte scurte ale ciclurilor. Chiar şi atunci când componenta permite accesul doar dinspre o singură parte.
Facil şi rapid. Îmbinarea de mare viteză cu RIVTAC® are loc într-o singură etapă. Bolţul penetrează componentele şi le îmbină în mod eficient, fără a fi nevoie de perforare prealabilă.
RIVTAC® este în mod special adecvat pentru îmbinările din aluminiu, oţel, material plastic şi metale neferoase, precum şi pentru îmbinări mixte şi îmbinări hibride ale acestor materiale.
Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre
Descoperiți-le punct cu punct.
Rapid şi eficient. Soluţia pentru corpuri cu secţiunea goală, carcase sau componente la care există acces doar dinspre o singură parte.
În timp ce unul din bolţuri este fixat, celălalt este poziţionat. Gata de utilizare într-un timp de la 0.9 până la 1.5 secunde.
Ideal pentru îmbinări mixte, multistrat sau hibride, care devin din ce în ce mai importante în dezvoltarea proiectelor moderne de vehicule şi de caroserii auto.
Bolţul penetrează cu viteză mare materialele componentelor de îmbinat. O creştere momentană a temperaturii în zona de îmbinare şi capacitatea îmbunătăţită de curgere rezultată cauzează dislocarea materialului încălzit local - care curge în „canelurile" formate – prin pătrundere - de filetul bolţului. Se obţine o îmbinare bună prin formă. În acelaşi timp, în special în cazul materialelor având o rezistenţă mai mare, se obţine o închidere prin forță datorită presării şi compresiunii materialului.
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
| Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVTAC® Automation P Îmbinarea de mare viteză
|
engleză | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.