eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Compensarea toleranțelor

FLEXITOL®

Manual și automat. FLEXITOL® permite o varietate mare de compensare a toleranțelor.

Sisteme de compensare a toleranțelor – FLEXITOL® Hybrid

Compensarea simplă a toleranțelor

Producție eficientă

Utilizarea sistemelor de compensare a toleranțelor FLEXITOL® permite toleranțe de fabricație mai mari, facilitând astfel metode de producție mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Factori pozitivi

Avantajele FLEXITOL®

  • Compensare optimă

    Toleranțe adecvate pentru o producție de serie fiabilă. Compensarea chiar și a toleranțelor de fabricație relativ ridicate.

  • Cea mai rentabilă soluție tehnică

    Funcție fiabilă și calitate de primă clasă.

  • Procese eficiente

    Instalare simplă și rapidă. Timpii de ciclu scurți și economici pe tot parcursul procesului de producție.

Instalare simplă și rapidă

Compensarea continuă a toleranțelor

Compensarea manuală a toleranțelor

Acest sistem de compensare a toleranțelor este înșurubat în componenta căreia îi este destinată într-o poziție definită. Pe parcursul procesului de îmbinare, toleranțele componentelor sunt compensate (toleranță zero la livrarea componentei). Este posibilă realinierea pe parcursul instalării. Când îmbinarea este desfăcută, se păstrează poziția inițială.

Compensarea manuală a toleranțelor– FLEXITOL®
FLEXITOL®Compensarea manuală a toleranțelor

Compensarea automată a toleranțelor

Două componente sunt aliniate sau sunt poziționate într-un raport de dependență una față de cealaltă. Atunci când sunt înșurubate, intervalul dintre cele două componente este compensat în mod automat.
Sistemul de compensare a toleranțelor fixează poziția aliniată inițială. Atunci când îmbinarea este desfăcută, sistemul revine la poziția sa de bază.

Sistem de compensare automată a toleranțelor – FLEXITOL®
FLEXITOL®Sistem de compensare automată a toleranțelor

Ne face plăcere să vă ajutăm.

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal cu element de reglare nou

    Acest sistem format din două componente este realizat în întregime din metal și, prin urmare, poate suporta sarcini mari.

    Spațiul minim necesar pentru instalare în spațiul de separare face ca această soluție să fie ușor de instalat – și chiar de modernizat – într-un spațiu de instalare existent. Cu noua generație a elementului de reglare FLEXITOL® Metal, sistemul este semnificativ mai durabil și, în plus, poate fi fabricat într-un proces mai rentabil.

    Element de reglare

    • Pentru această nouă generație, funcția de frecare integrată a fost transferată în interiorul elementului de reglare.
    • Filet metalic de înaltă rezistență

    Element de fixare

    • Dimensiuni compacte ale sistemului
    • Piuliță nituibilă prin nituire oarbă disponibilă în diferite versiuni
    • Instalare ușoară prin tehnologia consacrată de nituire oarbă
  • FLEXITOL® Hybrid

    Sistem de tip „multi-componente” destinat în principal utilizării în producția de serie pe scară largă.

    Designul modular facilitează modificarea înălțimilor de bază și compensarea toleranțelor dimensionale.

    Pentru a asigura o transmisie de forțe maximă, în această soluție hibridă (material plastic/metal) componentele care asigură transmisia sunt fabricate din metal. Acestea sunt totodată incluse într-o colivie de tip piuliță, fabricată din material plastic.
    Piulița nituibilă prin nituire oarbă, încorporată, este deja prezentă ca filet de fixare.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    Această componentă din două piese, realizată integral din plastic, asigură o fixare fiabilă în cadrul componentei clientului prin intermediul unui mecanism cu un sfert de rotație. Permite compensarea toleranțelor atât axiale, cât și radiale și oferă o capacitate de cuplu impresionantă. Sistemul nostru îndeplinește cele mai înalte cerințe funcționale, menținând în același timp costurile sistemului la un nivel redus. Perfect adaptat pentru a acoperi un spațiu asociat toleranței dintre două componente la înșurubarea șurubului.

  • FLEXITOL® K' în K'

    Pentru „șuruburile banjo”, funcția filetului K' in K’ este extrem de importantă.
    Filetul K' in K' își așchiază propriul filet portant în orificiul din material plastic existent.

    Datorită unui efect de rezistență, șurubul banjo poate fi înșurubat ulterior sau deșurubat mai departe doar aplicând un moment mai mare./

  • FLEXITOL® Eco

    FLEXITOL® Eco alcătuit dintr-o carcasă din material plastic în care este încastrată o piuliță din metal. Compensarea toleranțelor are loc încă din procesul de montare, carcasa din plastic fiind comprimată și astfel se adaptează automat la nivelul de compensare necesar. Nu mai este necesar niciun alt reglaj.
    Mulțumită geometriei tip clip în partea inferioară a coliviei din material plastic, elementul poate fi premontat și apoi transportat în mod sigur.

    Elementul de fixare poate fi utilizat, de exemplu, pentru fixarea tablourilor de bord pe caroseria autovehiculului.

  • FLEXITOL® pentru montarea unei lămpi posterioare

    Datorită sistemului de compensare manuală a toleranțelor special dezvoltat, puteți alinia lampa posterioară asamblată cu o dimensiune ideală a spațiului.

  • FLEXITOL® pentru montarea șinei de plafon

    Soluție specială pentru montarea șinei de plafon cu ajutorul unui sistem de compensare manuală sau automată a toleranțelor.

    Metalul subțire al membranei plafonului face dificilă transmiterea unei forțe mari atunci când se montează șina aferentă plafonului. Oricum, problema este rezolvată prin intermediul unei compensări a toleranțelor dezvoltată special de Böllhoff.
    Acesta transmite forțele către straturile inferioare de metal. Toleranțele ce țin de marginea plafonului nu influențează intervalul dintre șina și respectiv membrana plafonului.
    Există diverse sisteme disponibile, care pot fi preinstalate fie pe bara de acoperiș, fie în caroseria mașinii.

     

Videoclipuri

Tehnologia FLEXITOL®

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact