eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sortimente suplimentare

NORMACLAMP® TORRO®

Creați o etanșare sigură – cu colierele pentru furtun NORMACLAMP® TORRO® pentru sarcini mecanice mari.

Imagine a unui colier cu furtun NORMACLAMP® TORRO®

Pentru sarcini mecanice mari.

Coliere de furtun cu melc – designul de colier modern pentru forțe de strângere optime la sarcini mecanice mari

Nu are termen de comparație: NORMACLAMP® TORRO® oferă forțe de strângere mai mari decât produsele concurente similare. Colierele pentru furtunuri oferă o siguranță semnificativă la asamblare prin cupluri de rupere ridicate.

Factori pozitivi

Avantajele NORMACLAMP® TORRO®

  • Design îmbunătățit al manșonului

    Colierele pentru furtunuri NORMACLAMP® TORRO® oferă o siguranță ridicată de asamblare, datorită distribuției uniforme a forței.

  • Imprimare vizând materialul și limitele de strângere

    Colierele pentru furtunuri se caracterizează printr-o imprimare unilaterală - astfel, nu se produc confuzii, iar manipularea este simplă.

  • Manșon cu șa scurtă

    Colierele pentru furtunuri NORMACLAMP® TORRO® oferă o presiune de contact uniformă pentru o etanșare îmbunătățită.

  • Lagăr cu rol de suport șurub

    Ușor de fixat: lagărul cu rol de suport șurub asigură o ghidare a benzii în condiții de siguranță.

  • Extensie asimetrică

    Manșonul asimetric al NORMACLAMP® TORRO® previne în mod eficient tragerea în afară a capului colierului pe parcursul strângerii.

  • Partea inferioară a benzii netedă sau imprimată

    Pentru o protecție optimă a furtunurilor, oferim două tipuri de coliere de furtun NORMACLAMP® TORRO®: netede și imprimate.

Metode și principii

NORMACLAMP® TORRO® - Colier pentru furtunuri multifuncționale

Inconfundabile

Colierele de furtun NORMACLAMP® TORRO® sunt inconfundabile datorită manșonului lor asimetric și a etanșării optime. Designul special al manșonului permite forțe de strângere ridicate și o distribuție uniformă a forței de strângere – pentru un cuplu de strângere excelent. Colierul se potrivește perfect la furtun, asigurând o etanșare optimizată.

Imagine a unui colier cu furtun NORMACLAMP® TORRO®
NORMACLAMP® TORRO®NORMACLAMP® TORRO® - Colier pentru furtunuri multifuncționale

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Aplicații industriale

Foarte versatil. Colierele pentru furtunuri NORMACLAMP® constituie soluția ideală pentru toate tipurile de conexiuni ale furtunurilor. Acestea oferă siguranță pentru o varietate de concepte de acționare și combinații de materiale – întotdeauna în conformitate cu standardele actuale. Indiferent de tipul de furtun implicat – fie că este vorba de linii de alimentare cu combustibili presurizați sau nepresurizați sau furtunuri pentru ventilație, de racorduri pentru lichidul de răcire sau de conducte de petrol – conexiunea rezistă. Forma specială în care a fost proiectată este adecvată în special pentru utilizări ce implică sarcini mecanice mari.

Mai multe produse