În calitate de specialist în sistemele de îmbinare mecanice, noi, împreună cu DELO, expertul în tehnologia adezivilor inteligenţi, au dezvoltat un nou sistem de fixare care combină ceea ce este mai bun din ambele tehnologii.
În calitate de specialist în sistemele de îmbinare mecanice, noi, împreună cu DELO, expertul în tehnologia adezivilor inteligenţi, au dezvoltat un nou sistem de fixare care combină ceea ce este mai bun din ambele tehnologii.
Îmbinarea cu ajutorul adezivilor, atunci când sudarea nu este posibilă. Elementele de fixare având un soclu realizat din material plastic transparent sunt îmbinate în componenta personalizată cu utilizarea de adezivi cu întărire sub influența luminii. Cele mai importante aspecte sunt ciclurile de scurtă durată, procesul care nu afectează materialele şi flexibilitatea elementelor de fixare.
Tehnologia inovatoare oferă cele mai bune condiţii pentru o utilizare versatilă în diferite segmente. ONSERT® este utilizat atunci când elementele de fixare sunt montate pe materiale ce nu pot fi sudate. Pentru structuri având greutate redusă, în industria aerospaţială, sau pentru montarea panourilor de acoperire în industria automobilistică.
Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre
Descoperiți-le punct cu punct.
Fără penetrare sau supraînălțare pe partea expusă. Elementele de fixare nu sunt vizibile pe partea expusă.
Indiferent dacă este vorba de oţel, table sau materiale plastice. Numeroase materiale, o singură procedură. Metoda simplă de fixare pentru toate tipurile de componente.
Deplină capacitate portantă expunerea la lumină. Datorită unei geometrii ajustate a lămpii, este garantat un tratament de întărire optimă.
Întărire optimizată a adezivului, în doar câteva secunde.
Uşor dar performant. Materialele utilizate pot avea grosimi din ce în ce mai reduse. Oricum, metodele de realizare a construcţiilor uşoare ridică probleme pentru tehnicile de îmbinare convenţionale, mecanice sau termice. Forţele sau temperaturile rezultante pot provoca deteriorări vizuale sau tehnice componentelor personalizate. Mai mult, materialele cu greutate redusă sunt deseori anizotrope în privinţa caracteristicilor lor mecanice; drept urmare, ar trebui să fie evitate crestăturile (cavitățile).
Soluţia: ONSERT® Basic. Organele de asamblare – cum sunt şuruburile, bucşele filetate sau cuplele rapide - sunt dotate cu o acoperire realizată din material plastic transparent. Geometria va fi aleasă astfel încât să fie disponibilă o suprafaţă suficient de mare pentru realizarea îmbinării cu ajutorul adezivilor.
În principiu sunt posibile toate formele geometrice care pot fi realizate prin turnare prin injecţie. Asamblări filetate din piese din material plastic turnate, îmbinări detaşabile şi non-detaşabile realizate cu cuple rapide, elemente de fixare aderente SNAPLOC®, etc. pot fi aplicate pe materiale cum sunt CFRP, FRP, sticlă, lac, acoperiri realizate prin depunere catodica, materiale plastice – cum sunt PC (policarbonat) - ABS (acrilonitril-butadien-stiren) , PA (poliamida) şi amestecuri .
Adezivul adecvat se determină prin teste efectuate asupra componentelor originale. Aceşti adezivi trebuie aleşi în mod individual pentru substratul şi pentru domeniul dumneavoastră de utilizare – consultându-vă cu DELO şi cu BÖLLHOFF. Toţi adezivii utilizaţi sunt DELO-PHOTOBOND.
DELO şi BÖLLHOFF sunt încântate să vă ofere asistență pe parcursul întregului proces de dezvoltare.
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONSERT® Îmbinare rapidă şi fiabilă – din punct de vedere al procesului – cu ajutorul adezivilor cu întărire la lumină
|
engleză | 0250/16.02 | 481 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.