eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Organe de asamblare autofiletante

TEPRO® K' în K'

O soluție de asamblare autofiletantă din materiale plastice pentru utilizare în materiale plastice

TEPRO® K' în K' – șurub din plastic pentru materiale plastice

Soluții de asamblări filetate din materiale plastice

Autofilentante și autoblocante

Pe termen mediu sau lung, asamblările realizate prin înșurubare directă a unor șuruburi din metal în materiale plastice pot duce la probleme în privința stabilității și la defectarea asamblării filetate cauzate de vibrații și solicitări dinamice și termice. Prin urmare, este mai adecvată utilizarea de șuruburi din plastic într-o componentă din material plastic. Soluția este principiul nostru K' în K' (material plastic în material plastic).

Aspecte pozitive

Avantajele TEPRO® K' în K'

  • Fiabilitate excelentă

    Materialele plastice de înaltă performanță utilizate combinate cu o geometrie inteligentă a filetului permit rezistență la temperaturi ridicate, rigiditate și durabilitate.

  • Fixare sigură

    Momentul este mai mare atunci când se deșurubează elementul de fixare. Acest lucru înseamnă că elementul de fixare este securizat în mod fiabil împotriva slăbirii asamblării.

  • Reciclabil

    Ușor de eliminat ca deșeu. Spre deosebire de inserțiile metalice, nu este nevoie să pierdeți timp și energie pentru a separa metalul de plastic.

Metode și principii

Fixări cu închidere prin forță și formă

Principiul fixării șuruburilor K' în K' folosește o geometrie brevetată a filetului, care poate fi cu ușurință identificată date fiind cele două jumătăți de filet deplasate una față de cealaltă. Filetul K' în K' formează sau taie un filet în orificiul de fixare din materialul plastic. Canalul care se întinde pe întreaga lungime a șurubului permite realizarea filetului prin așchiere sau deformare, fără a bloca flancurile filetului. Unghiul de tăiere rezultat și unghiul de degajare adiacent permit fixarea șurubului cu un moment de strângere minim.

Pentru deșurubare momentul necesar este considerabil mai mare. Acest lucru înseamnă că elementul de fixare este securizat în mod fiabil împotriva slăbirii asamblării,

TEPRO® K' în K' soluții de elemente de fixare din materiale plastice pentru asamblări din materiale plastice
TEPRO® K' în K'soluții de elemente de fixare din materiale plastice pentru ansambluri din materiale plastice

Ne face plăcere să vă ajutăm.

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta.

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produs TEPRO® K' in K’

  • TEPRO® K' în K'

    Fixarea reversibilă a șuruburilor K' în K' înseamnă că pot fi aplicate și îndepărtate în mod repetat, fără a compromite așezarea sau blocarea filetului.

     

     

  • SNAPLOC® K’ în K’

     

    Principiul SNAPLOC® este bazat pe un sistem format din două componente, constând dintr-un bolț cu bilă și o cuplă. În interiorul cuplei se află un locaș sferic. Bolțul cu bilă se poate fixa în acest locaș sferic.

    Descoperiți SNAPLOC®
  • FLEXITOL® K' în K'

     

    Filetul K' în K' își taie propriul filet portant în orificiul din material plastic existent. Datorită unui efect de rezistență, șurubul banjo poate fi înșurubat ulterior sau deșurubat mai departe doar aplicând un moment mai mare./

    Descoperiți FLEXITOL®

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat de TEPRO® K' in K'? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Mai multe informații

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să știți mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact