Șaibele cu diametru mare au un diametru exterior foarte mare.
Acestea distribuie forța de pretensionare pe o suprafață semnificativ mai mare. Aceste componente sunt utilizate pentru materiale moi sau găuri străpunse mari.
Standarde
- B 9022
Piese DIN și standard
Distribuirea forțelor
În plus față de șaibele simple, există numeroase tipuri speciale (de exemplu, conice). Gama noastră include, de asemenea, șaibe de păsuire, șaibe de etanșare, șaibe cu diametru mare și șaibe de blocare.
Metode și principii
Distribuirea forței de pretensionare pe o suprafață mai mare reduce presiunea exercitată asupra suprafețelor de contact ale asamblării. Aceasta reduce deformarea și fenomenele de fluaj. Șaibele protejează suprafețele sensibile împotriva deteriorării mecanice.
Pe lângă oțelul în diferite clase de duritate, materialele disponibile includ oțelul inoxidabil, plasticul, aluminiul și alama. Trebuie avut grijă să folosiți șaibe de duritate corespunzătoare, în special atunci când utilizați șuruburi de înaltă rezistență.
Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață, în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.
Oferim următoarele suprafețe ca standard:
Informații și multe altele
Sunteți interesat(ă) de șaibele plate? Puteți descărca de aici informații suplimentare.
Ne face plăcere să vă ajutăm
Informați-ne și vă vom contacta.
Contact