eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Șaibe cu funcție de blocare

Articole DIN și standard

Șaibe cu funcție de blocare

Șaibele de blocare împiedică în mod eficient slăbirea asamblării cu șurub.

Șaibe de blocare – B5365

Blocări antirotație eficiente

Șaibele împiedică în mod eficient slăbirea șuruburilor

Nervurile de pe partea superioară și/sau inferioară a șaibei se imprimă pe fața de așezare a șurbului precum și pe suprafața de contact a piesei de prindere și realizând astfel o protecție eficientă contra autodeșurubării. Șaibele curbate sunt foarte flexibile și reduc pierderea forței de pretensionare datorată fenomenului de tasare.

Metode și principii

Prezentare generală a șaibelor cu funcție de blocare

Principiu de funcționare

În funcție de cerințe și de proiectare, șaibele cu funcție de blocare pot fi utilizate pentru a bloca/fixa asamblările cu șuruburi și pentru a preveni desfacerea sau slăbirea asamblării.

Material

Pe lângă oțelurile cu duritate cât mai mare, se poate folosi și oțel inoxidabil. Materialele moi, cum ar fi alama sau aluminiul, nu sunt potrivite pentru șaibele cu funcție de blocare.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață, în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Neacoperite
  • Zincate (standard specific industriei)
  • VZD (placat cu zinc cu pasivizare cu strat gros)
  • Galvanizate conform standardului ISO
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Principiul de funcționare al funcțiilor de blocare

Asamblările cu șuruburi trebuie să fie securizate în mod corespunzător pentru aplicația dorită. Trebuie selectat mecanismul corect pentru a asigura funcționarea mașinilor și a componentelor. Se face o distincție între trei grupe:

Asamblările cu șuruburi trebuie să fie securizate în mod corespunzător pentru aplicația dorită. Trebuie selectat mecanismul corect pentru a asigura funcționarea mașinilor și a componentelor. Se face o distincție între trei grupe:

  • Elemente de blocare pentru așezarea

    Acestea utilizează componente elastice pentru a compensa fenomenele de relaxare și fluaj. Ca urmare, o parte din forța de pretensionare poate fi reținută, iar asamblarea rămâne stabilă.

  • Dispozitive de blocare

    Acestea măresc frecarea în șurub cu ajutorul unor mecanisme de prindere chimice sau mecanice. Desfacerea completă este evitată prin momentul de rotație crescut. Totodată pierderea din forța de pretensionare este redusă la un nivel minimal.

  • Blocări antirotație

    Blocarea mecanică sau lipirea elementelor filetate pereche poate menține min. 80% din forța de pretensionare aplicată inițial, chiar și în caz de solicitări dinamice mari. Acesta este un aspect esențial pentru a menține în funcționare componentele din aplicații în care siguranța este relevantă.

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de șaibe cu funcție de blocare

  • Șaibe elastice de siguranță

    Șaibele elastice de siguranță sunt alcătuite din două componente și prezintă striații pe ambele părți. Prin imprimarea danturii înclinate în suprafețele de așezare se realizează o închidere prin formă. Contra-dantură se inserează în fața de conectare, creând o potrivire fiabilă. În funcție de aplicație, pe lângă forța de pretensionare, este necesar, de asemenea, să se ia în considerare asigurarea asamblării contra deșurubării.

    Standarde

    • B 53070
  • Șaibe disc elastice

    Șaibele disc elastice sunt ușor conice și sporesc flexibilitatea asamblării. În cazul pierderilor de la tasare, forța de pretensionare aplicată este menținută de acțiunea elastică a șaibelor.

    Standarde

    • DIN 6796
  • Șaibe disc, arc

    La fel ca și șaibele elastice conice, șaibele disc, arc sunt ușor conice. Utilizarea șaibelor disc, arc crește flexibilitatea unei asamblări cu șuruburi, asigurând-o împotriva pierderii semnificative a forței de pretensionare. Efectele pierderilor datorate tasării pot fi reduse. De asemenea, este posibilă combinarea mai multor șaibe disc, arc pentru a ajusta flexibilitatea.

    Standarde

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Siguranțe pentru arbori

    Siguranțele pentru arbori au dinți pe diametrul interior. În timpul asamblării, aceștia se ancorează în materialul componentei, blocând deplasarea axială. În cazul unor forțe axiale foarte mari, este preferabil să se utilizeze inele de siguranță pentru arbori DIN 471.

    Standarde

    • B 53060
    • B 53062
  • Șaibe cu nas excentric

    Acțiunea de blocare se realizează prin intermediul unui umăr sau nas pe șaibă. În funcție de forma lor, șaibele de siguranță cu nas excentric sunt utilizate în combinație cu piulițele rotunde, de exemplu, pentru a fixa rulmenții la arbori. Șaibele de siguranță prezintă în plus umeri metalici și această caracteristică realizează o asamblare prin formă. Acest „umăr” sau „nas” necesită existența pe componentă, respectiv pe elementul de asamblare, o suprafață de conectare adecvată. Șaibele de siguranță cu umăr nu sunt adecvate pentru asamblări cu șuruburi puternic pretensionate. 

    Standarde

    • DIN 462
    • DIN 93

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează șaibele cu funcție de blocare? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Mai multe produse