eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Piese DIN și standard

Alte piulițe

Noi furnizăm soluția adecvată pentru fiecare aplicație: Piulițele noastre oferă soluții versatile pentru numeroase aplicații

Piulițe-fluture – DIN 315

Sunt disponibile numeroase concepte de acționare și mecanisme de funcționare

Există, de asemenea, diverse modalități pentru aplicarea șurubului, ca și în cazul piulițelor Snap, în plus față de diferite mecanisme de acționare a forței, de exemplu cu aripi sau cu capete randalinate. În fiecare caz, designul specific al piuliței face posibilă realizarea unor asamblări filetate fiabile care să îndeplinească cerințele dumneavoastră individuale.

Metode și principii

Prezentare generală a altor piulițe

Material

Tipurile de produse sunt oferite în diferite tipuri de oțel, inclusiv oțel inoxidabil.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață, în funcție de cerință și aplicație. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe standard:

  • Neacoperite
  • Zincate (standard specific industriei)
  • Cu strat gros pasivizat
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de piulițe

  • Piulițe cu gheare, pentru lemn

     

    Piulițele cu gheare sunt utilizate cu precădere în construcțiile din lemn. Piulița este introdusă într-un orificiu pregăurit, iar dinții de pe partea inferioară se înfig în material. Astfel, un filet metalic poate fi introdus rapid în corpul piuliței. Avantajul major oferit de aceste piulițe este că asamblarea poate fi reutilizată fără limitare. De exemplu, acest produs este adecvat pentru mobilierul din lemn, care trebuie să permită procese multiple de asamblare și dezasamblare. În plus, angrenarea plată permite o închidere aproape la același nivel cu lemnul; nu există nicio proeminență sau doar o proeminență minimă.

    Standarde

     

    • B 65080
  • Piulițe-fluture

    Piulițele-fluture se strâng și se slăbesc manual pe forme geometrice (aripi).
    Forma aripilor aripilor variază; există o formă americană, colțuroasă, și o formă germană, rotundă. Aceste piulițe sunt utilizate cu precădere în asamblări în care se utilizează o forță minimă sau pentru aplicații care necesită ca asamblările să fie strânse sau slăbite frecvent.

    Standarde

     

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Piulițe randalinate

    Piulițele randalinate au o suprafață exterioară randalinată în jurul corpului piuliței. Această striație are aceeași funcție ca și aripile piuliței-fluture, permite strângerea și desfacerea manuală. Aplicațiile sunt extrem de variate. Piulițele randalinate oferă o soluție adecvată pentru numeroase aplicații industriale. Acestea sunt deosebit de eficiente pentru punerea în aplicare a funcțiilor de strângere sau în cazul în care este necesară o ajustare fină regulată.

    Standarde

     

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Piulițe inel de ridicare

    Piulițele cu inel de ridicare facilitează ridicarea, transportul și securizarea încărcăturilor. Piulițele inel de ridicare sunt înșurubate pe un șurub care este montat pe încărcătura care urmează să fie ridicată. Apoi, un cârlig poate fi atașat pe inelul piuliței pentru a ridica încărcătura. Șuruburile inel de ridicare sunt specificate în DIN 582; acestea trebuie să fie forjate pentru a suporta sarcini mari. Aceste articole sunt specificate, de asemenea, în Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE și sunt considerate componente de siguranță. Prin urmare, specificațiile și instrucțiunile de utilizare trebuie respectate cu strictețe.

    Standarde

     

    • DIN 582
  • Piulițe cilindrice crestate

    Piulițele cilindrice crestate au o fantă caracteristică pe partea superioară pentru montare sau demontare. Fanta de pe partea superioară este concepută pentru a împiedica deșurubarea nedorită a piuliței – pentru îndepărtare este necesară o cheie specială pentru piulițe cu fantă, conform DIN 31156. Un orificiu transversal poate fi utilizat pentru a monta un știft suplimentar sau o garnitură de plumb de-a lungul fantei pentru a îmbunătăți funcția de fixare.

    Standarde

     

    • DIN 546
  • Piulițe întinzător

    Piulițele întinzător sunt folosite în întinzătoare cu filet, care apoi sunt utilizate pentru a tensiona cârlige sau bucăți de sârmă cu fir pentru a stabiliza o construcție. Cârligele sau ochiurile sunt fixate pe ambele părți ale piuliței, iar cârligele sunt tensionate prin strângerea piuliței. Deoarece cârligele și ochiurile au fiecare un filet de dreapta și un filet de stânga, această proprietate este transferată și la piulița de strângere

    Standarde

     

    • DIN 1478
    • DIN 1479

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de piulițe? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Mai multe produse