eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Piese DIN și standard

Șaibe elastice

Șaibele și inelele elastice se comportă ca niște arcuri de compresiune și măresc flexibilitatea unei asamblări cu șuruburi.

Șaibe elastice – DIN 137B.

Creșterea flexibilității într-o asamblare cu șuruburi

Șaibele elastice pot rezista la forțe de pretensionare mari

Toate șaibele din această categorie sunt fie ondulate, fie curbate, fie răsucite. La montaj ele se deformează sub sarcină și reacționează elastic pe măsură ce survin modificări în așezarea componentelor. Acest lucru reduce orice pierdere potențială a forței de pretensionare.

Metode și principii

Prezentare generală a șaibelor elastice

Principiu de funcționare

Aceste șaibe sunt formate astfel încât să preia elastic forța de pretensionare a unei asamblări cu șurub. Asamblarea este apoi securizată împotriva eventualelor modificări în așezarea componentelor.

Material

Ca materiale pentru aceste elemente se folosește de obicei de oțel cu proprietăți elastice. Alte materiale sunt utile doar în cazuri excepționale.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață, în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Neacoperite
  • Zinc mecanic
  • Zincate
  • Galvanizate conform ISO
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de șaibe elastice

  • Șaibe elastice crestate

    Șaibele elastice crestate au un număr de file metalice ușor răsucite și întrepătrunse în interior sau în exterior.
    În timpul asamblării, acestea sapă în suprafețele componentelor asamblate. Datorită numeroaselor puncte de contact, șaibele elastice crestate asigură, de asemenea, un contact electric excelent și sunt adesea utilizate pentru împământare. Șaibele elastice crestate pot fi, de asemenea, utilizate ca element de blocare pentru șuruburi cu rezistență redusă.

    Standarde

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Șaibe profilate

    Șaibele profilate sunt discuri foarte flexibile, răsucite/curbate, cu o despicătură într-un punct.
    Acestea sunt utilizate uneori ca elemente de contact sau pentru blocarea șuruburilor. Vă rugăm să rețineți că dacă există o pierdere mare a forțelor de pretensionare, efectul elastice al șaibelor profilate și al șaibelor de blocare zimțate poate provoca uneori desfacerea completă a asamblării.

    Standarde

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Șaibe elastice de siguranță

    La fel ca șaibele conice, șaibele elastice de siguranță au o formă conică și prezintă nervuri pe ambele laturi.
    Șaiba se aplică cu nervurile pe suprafața de contact, creând o potrivire sigură în timpul asamblării, ceea ce împiedică slăbirea îmbinării. Acțiunea elementului elastic contracarează, de asemenea, pierderile de așezare.

    Standarde

    • B 53070
  • Șaibe disc arc

    La fel ca și șaibele elastice conice, șaibele disc arc sunt ușor conice.
    Flexibilitatea unei asamblări cu șurub este obținută cu ajutorul șaibelor disct arc. Aceasta asigură asamblarea împotriva pierderii semnificative a forței de pretensionare. De asemenea, reduce impactul unor pierderi de tasare semnificative. Pentru a adapta flexibilitatea șaibelor disc arc la asamblarea propriu-zisă este posibilă combinarea mai multor șaibe disc arc.

    Standarde

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • Șaibele de blocare dințate pot fi împărțite în două categorii principale

    • Tipul A: Aceste șaibe au dinți orientați spre exterior
    • Tipul I: Aceste șaibe au dinți orientați spre interior

    Aceste componente sunt utilizate în principal pentru a stabili contacte electrice când sunt îmbinate componente din oțel acoperite. Marginile întoarse spre exterior pătrund în straturile izolatoare pentru a permite o conexiune conductivă. Șaibele de blocare dințate pot ajuta la prevenirea slăbirii șuruburilor cu rezistență redusă.

    Standarde

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de șaibele elastice? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta.

Contact