Povești de succes
WfbM
Aplicarea de piulițe nituibile RIVKLE® pe componentele cu pereți subțiri pentru centralele eoliene.
WfbM și Böllhoff asigură asamblări puternice pe orice vreme
Aplicarea de piulițe nituibile RIVKLE® pe componentele cu pereți subțiri pentru centralele eoliene. De peste 55 de ani, WfbM (ateliere protejate pentru persoane cu dizabilități) din Aurich-Wittmund, Germania, a realizat mai multe comenzi pentru întreprinderi mijlocii, producători de centrale eoliene și comenzi pentru macarale.
Situația inițială
Piulițele nituibile cilindrice nu au asigurat asamblări stabile
Plăcile de metal prelucrate cu laser și procesate la WfbM sunt utilizate în comutatoarele unui cunoscut producător de centrale eoliene. Anterior, compania folosea piulițe nituibile cilindrice pentru a realiza un filet portant. Însă acestea se desprindeau după aplicare și nu asigurau asamblări etanșe.
Soluție
Piulițe nituibile și dispozitiv de montaj RIVKLE®
Piulițele nituibile RIVKLE® pot fi aplicate fără piesă conjugată, ceea ce le permite să fie aplicate de exemplu, pe secțiuni goale, carcase, profile sau componente care pot fi accesate doar dintr-o singură parte. Spre deosebire de piulițele sudate, piesa de prelucrat nu este afectată termic. După aplicarea inserției, nu este necesară nicio tratare suplimentară a suprafeței, chiar dacă componentele au fost deja acoperite sau vopsite.
Acestea pot fi utilizate cu materiale metalice, materiale plastice și chiar pe componente ceramice.
Sunt disponibile în diferite forme de corp și cap, astfel încât piulițele nituibile pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații.
Cu dispozitivele cu reglare pneumatică aferente RIVKLE® P1007 și RIVKLE® P2007, piulițele nituibile RIVKLE® sunt aplicate prin controlul forței. Dispozitivele de montaj ergonomice asigură o manevrare ușoară.
RIVKLE® EP X009 monitorizează, de asemenea,cursa pentru a controla procesul și a asigura aplicarea corectă.
Rezultatul
Rapid și sigur
Dispozitivele moderne de montaj și tehnologia inovatoare asigură fixarea componentelor complexe în conformitate cu standardele de calitate individualizate. Cu ajutorul dispozitivelor noastre de montaj pneumatice RIVKLE®, sunt aplicate 10.000 de piulițe nituibile RIVKLE® pe lună la WfbM.
Este vorba de piulițe nituibile RIVKLE® fabricate din oțel zincat, cu cap înecat mic și corp hexagonal.
Beneficiile clientului
- Filete portante fixate pe componentele cu pereți subțiri
- Ansamblu cu acces dintr-o singură parte
- Utilizare flexibilă în fiecare etapă de producție
- Fără stres termic pe piesa de prelucrat
- Proces de montaj rapid
- Scule și consumabile de la o singură sursă
Ne face plăcere să vă ajutăm.
Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?
Informați-ne și vă vom contacta
Contact