eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Povești de succes

umlaut

Dezvoltarea unui suport TEPRO® personalizat pentru stingătoarele de incendiu HAFEX

Avion deasupra norilor

umlaut și Böllhoff garantează siguranța în aer

Umlaut AG, cu sediul în Hamburg, montează stingătoarele HAFEX fără halon într-un suport TEPRO® dezvoltat individual. Compania globală de servicii complete umlaut AG oferă servicii de consultanță și implementare tehnică și organizațională pentru domenii precum industria aerospațială mondială.

Situația inițială

HAFEX – stingătorul de incendiu fără halon

Gazul halon a fost utilizat în stingătoarele de incendiu portabile din aeronave încă din anii 1960.
Ca urmare a clasificării sale ca gaz CFC, care diminuează stratul de ozon, utilizarea stingătoarelor de incendiu cu halon a fost interzisă în întreaga UE începând din 2004. Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO) Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) au stipulat, de asemenea, că, de la jumătatea anului 2019, toate aeronavele cu fuselaj larg nou admise în funcționare trebuie să fie echipate cu stingătoare de incendiu ecologice și toate aeronavele existente trebuie să fie modernizate până în 2025.

Aceasta a fost o motivație suficientă pentru ca renumitul producător umlaut să dezvolte o alternativă fără halon. Rezultatul a fost HAFEX: cel mai mic, mai ușor și mai versatil stingător de incendiu ecologic pentru cabine.

De asemenea, trebuia să fie versatil în ceea ce privește opțiunile de prindere. Prin urmare, a fost creată o alternativă care poate fi utilizată pe punctele de prindere pentru stingătoarele tipice cu halon existente toate tipurile de aeronave civile. Acesta este compatibil cu diferitele tipuri de montare utilizate de toți producătorii de aeronave mari. La unele tipuri de aeronave, nu este nevoie de această alternativă deoarece suporturile actuale sunt suficiente.

Livrările de extinctoare în Statele Unite, de exemplu, este obligatoriu să includă întotdeauna suportul de prindere. Această lege este emisă de organizația americană Underwriters Laboratories, care certifică produsele în ceea ce privește siguranța. Cu toate acestea, suporturile utilizate anterior erau grele și realizate cu șuruburi metalice acoperite cu cauciuc, care erau înșurubate într-un mod complicat.

Suport TEPRO® instalat cu stingătorul de incendiu HAFEX©umlaut

Soluție

TEPRO® – inginerie personalizată a produselor și subansamblelor din plastic

Pentru a continua povestea de succes a HAFEX, a fost necesar să se dezvolte un nou suport. Acesta trebuia să fie foarte rezistent, simplu de montat și ușor, precum și să fie o componentă compatibilă cu întregul pachet HAFEX.
A fost momentul potrivit pentru a discuta cu echipa Böllhoff, experți în asamblări. Compania cu sediul la Hamburg a descoperit în curând potențialul ridicat al grupului de produse Böllhoff TEPRO® pentru propriul lor proiect.

Suportul TEPRO® nou dezvoltat
Suportul TEPRO® nou dezvoltat

Rezultatul

Extrem de rezistent și ușor

Böllhoff și umlaut au colaborat îndeaproape pentru a crea un suport personalizat. Fie că a fost vorba despre formă, culoare sau funcție – toate solicitările clientului au fost luate în considerare pe parcursul dezvoltării. Pentru a asigura o producție eficientă, suportul a fost optimizat din punct de vedere al turnării prin injecție. Toate fazele proiectului au fost supravegheate îndeaproape.

Suportul din plastic TEPRO® dintr-o singură bucată, dezvoltat recent, este foarte rezistent, reciclabil și ușor.
În viitor, 5.000 de unități vor fi livrate pe an la Hamburg și, în combinație cu extinctoarele HAFEX, acestea vor garanta siguranța dumneavoastră.

Beneficiile clientului

  • Accent pe design personalizat
  • Dezvoltare internă, proiectare, prototipuri
  • Construirea internă a instrumentelor
  • Competență în domeniul materialelor și al turnării prin injecție
  • Laborator acreditat

Mai multe informații

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact