Povești de succes
Trox
Aprovizionarea rentabilă cu sistemul nostru ECOSIT®.
Gestionarea pieselor C: Specialistul în ventilație Trox se bazează pe ECOSIT® RFID
Trox are sediul central în Renania de Nord-Westfalia, Germania. Compania este specializată în mișcarea aerului. În calitate de expert în difuzoare de aer, sisteme de ventilație și sisteme de protecție împotriva incendiilor și a fumului, Trox dovedește că distribuirea aerului poate fi o artă – conform motto-ului companiei „Arta de a manevra aerul”.
Situația inițială
Sisteme de livrare ECOSIT® cu inițiere manuală a comenzii
Böllhoff și Trox și-au început colaborarea în 2001. De atunci furnizăm piese C către nouă dintre centrele de producție ale grupului. În total, furnizăm către Trox aproximativ 500 de elemente de asamblare diferite: inclusiv piulițe nituibile RIVKLE®, șuruburi și elemente din plastic.
Până în noiembrie 2018, procesul de reaprovizionare a fost realizat prin intermediul sistemelor de aprovizionare ECOSIT®, cu inițierea manuală a comenzilor. Böllhoff colectează recipientele goale o dată pe săptămână și livrează necesarul aferent în săptămâna următoare.
Soluție
Un proces de achiziție mai flexibil cu ajutorul celei mai recente generații de ECOSIT® RFID
În decembrie 2018, Trox a făcut tranziția sistemului de aprovizionare ECOSIT® la tehnologia modernă RFID, la centrul său de producție din Neukirchen-Vluyn, Germania. În timpul proiectului pilot, timpul de înlocuire a fost redus, iar inițierea comenzilor a fost simplificată. În prezent, procesul de aprovizionare este inițiat prin simpla inserare a unei etichete în RFID Box, iar comenzile de reaprovizionare a articolelor sunt posibile cu până la 24 de ore înainte de data programată pentru livrare.
»„Datorită noului sistem și a unei date de livrare săptămânale, am reușit să reducem timpul de înlocuire cu până la șase zile. Acest lucru ne oferă mai multă flexibilitate și reprezintă un pas important în direcția automatizării procesului nostru de comandă.”
Rezultatul
Timpul de înlocuire redus cu până la șase zile
Atunci când s-a făcut tranziția la sistemele ECOSIT®, cantitățile de livrare și numărul total de containere au fost, de asemenea, adaptate pentru a satisface cerințele actuale ale Trox. În acest fel, spațiul de pe rafturi poate fi utilizat în mod optim. În plus, a fost implementată seria de containere ECOBin cu clapete de acces lateral. Aceste clapete facilitează operatorului preluarea elementelor de asamblare necesare. Astfel, se accelerează procesele de colectare în pregătirea producției.
Beneficiile clientului
- Inițierea unei comenzi este simplă și rapidă
- Siguranță sporită a aprovizionării
- Flexibilitatea și reducerea frecvențelor de livrare