Povești de succes
Jungheinrich
Asamblarea simplificată a trapei din spate la echipamentele de transport și de ridicat cu ajutorul elementelor de fixare DST.
SNAPping în loc de înșurubare
Jungheinrich, specialist în sisteme logistice, utilizează DST pentru o asamblare mai rapidă și mai simplă. Întreprinderea oferă clienților soluții personalizate pentru a face față provocărilor industriei 4.0, într-un portofoliu cuprinzător de echipamente de transport și ridicat, sisteme de logistică și servicii.
Situația inițială
Blocare cu consum de timp
La fel ca orice componentă a echipamentului de transport, și echipamentele de tansport și ridicat necesită întreținere periodică. Siguranțele și bateriile sunt două componente relevante pentru întreținerea stivuitoarelor Jungheinrich. O trapă în partea din spate protejează aceste componente de influențele mediului înconjurător. Un mecanic trebuie mai întâi să demonteze trapa din spate pentru a avea acces la aceste componente pentru întreținere. Înainte, trapa era montată cu ajutorul a două încuietori prin compresie. Fiecare dintre acestea era fixată în poziție cu elemente de asamblare suplimentare – o șaibă de blocare dințată și o piuliță plată. Toate componentele individuale trebuiau să fie montate împreună și fixate. Se înșuruba piulița subțire pentru a efectua o cursă lungă a șurubului, se tasta cuplul de strângere, se repeta procedura pentru a doua încuietoare – o soluție care necesita mult timp.
Soluție
DST pentru asamblare rapidă și ușoară
DST se bazează pe principiul funcțional al unei încuietoare cu impact, folosită în mod obișnuit la ușile de la clădiri sau camere. Fiecare element de fixare DST are fălci de prindere oblice pe ambele părți, cu un arc așezat în spatele acestora. Dacă elementul de fixare este introdus într-o degajare, fălcile de prindere sunt mai întâi presate spre interior, iar acest lucru tensionează arcurile. Atunci când elementul de fixare este complet introdus, arcurile împing fălcile de prindere spre exterior – provocând sunetul distinctiv de „snap” (pocnitură). Elementul de fixare prin compresie este acum blocat în orificiul de prindere și ține împreună componentele care urmează să fie asamblate. Rezultatul este o asamblare de înaltă rezistență la șocuri și vibrații.
Rezultatul
Aplicare mai simplă și mai rapidă datorită DST
Jungheinrich s-a bazat pe expertiza Böllhoff pentru a găsi o soluție optimă de asamblare pentru această aplicație. Rezultatul consultanței tehnice privind aplicația: În prezent, Jungheinrich folosește încuietori prin compresie cu tehnologie snap pentru a fixa trapa din spate a echipamentelor sale de transport și ridicat. Aceste încuietori se blochează la fel de fiabil ca și elementele de asamblare filetate convenționale, însă pot fi montate prin simpla presare într-o degajare – rapid, ușor și fără unelte suplimentare
Beneficiile clientului
-
Optimizarea procesului
Procesul de aplicare a unei trape în partea din spate se reduce la simpla introducere în încuietoarea DST -
Se evită erorile
Risc redus de aplicare incorectă -
Reducerea costurilor
Un proces de aplicare mai scurt și mai puține elemente de asamblare