Povești de succes
Kupplungswerk Dresden
Protecție contra accesului neautorizat – cu siguranță
Protecție contra accesului neautorizat PARRYPLUG® pentru șuruburi
Pentru KWD, acesta oferă o soluție rapidă și sigură pentru a preveni demontarea neautorizată a asamblărilor filetate.
Situația inițială
Manipulare involuntară de către tehnicienii de service
Cuplajul cu roți dințate transmite cupluri mari, precum cele necesare în sectorul feroviar. Totuși, în cazul traficului feroviar există întotdeauna vibrații puternice care trebuie luate în considerare. Aceasta înseamnă că elementele de asamblare utilizate aici, cum ar fi cele care fixează capacul flanșei (M6 x 12 în acest caz), trebuie securizate suplimentar cu un adeziv cu microcapsule, astfel încât asamblarea să nu slăbească deloc în timpul funcționării.
În companiile feroviare la clientul final se poate întâmpla ca piesele de schimb, cum ar fi astfel de cuplaje, să fie depozitate timp de ani de zile înainte de a fi puse în funcțiune. În trecut acest aspect a cauzat numeroase probleme deoarece asamblările cu șuruburi au slăbit și chiar s-au pierdut șuruburile în timpul funcționării. Acest lucru a dus la reclamații cu privire la cuplaje pentru KWD. Urmare a ședințelor de escalare, s-a constatat că instalatorii de service ai clientului final au deschis capacele unora dintre cuplaje, astfel încât blocarea șuruburilor a devenit ineficientă, iar asamblările puteau slăbi în timpul funcționării.
Soluție
PARRYPLUG®
PARRYPLUG® (to parry= a para, a preîntâmpina un atac) previne pătrunderea sculelor în locașul din capul șurubului datorită nervurilor axiale special concepute, care asigură o potrivire strictă și sigură. Materialul plastic de înaltă performanță folosit, cu o gamă largă de utilizat de la -50 °C la +200 °C, combinat cu o precizie ridicată de fabricație, asigură faptul că pot fi luate în considerare chiar și cele mai mici toleranțe ale locașului hexagonal. PARRYPLUG® este acum utilizat în șuruburile flanșei pentru a exclude astfel de intervenții neautorizate. În cazul în care "dopul plug" fișa este îndepărtat în mod neautorizat, garanția este se pierde, la fel ca în cazul distrugerii sigiliului, dar mult mai simplu de aplicat. Îndepărtarea neautorizată a "dopului plug" duce la distrugerea acestuia, astfel încât nu mai poate fi pusă la loc ulterior. PARRYPLUG® a convins KWD – și este utilizat în prezent în toate aplicațiile în care desfacerea neautorizată a șuruburilor trebuie prevenită sau cel puțin sesizată.
Rezultatele
Beneficiile clientului
Slăbirea neautorizată a șuruburilor de la mașini și sisteme reprezintă un risc potențial ridicat. Prin urmare, este adesea necesar să se prevină în mod eficient intervențiile neautorizate. În timp ce soluțiile convenționale distrug iremediabil locașul din capul șurubului, PARRYPLUG® oferă o soluție complet nouă și inovatoare.
- Aplicare fiabilă și comodă
- O potrivire etanșă optimă asigură o protecție maximă împotriva intervențiilor neautorizate
- Soluție curată și atractivă din punct de vedere vizual
- Poate fi îndepărtat cu unealta adecvată
- Interval larg de temperaturi (de la -50 °C la +200 °C)