Povești de succes
JULABO
Aprovizionarea rentabilă cu sistemul nostru ECOSIT®
Să fie lumină
În întreaga lume, marca JULABO este sinonimă cu controlul temperaturii lichidelor – peste 600.000 de sisteme de control al temperaturii sunt instalate în toate industriile. JULABO este o companie germană cu sediul în Seelbach, în Baden-Württemberg, Germania. Soluțiile sale sunt utilizate ori de câte ori este necesar un control precis al temperaturii cu o reproductibilitate ridicată.
Situația inițială
Procesul manual de achiziție bazat pe principiul Kanban
Soluția anterioară a companiei consta într-un proces manual de aprovizionare bazat pe principiul Kanban. Piesele C erau acceptate la recepția de mărfuri, așezate automat și aduse la punctul de utilizare prin transport intern. Dacă se identifica o cerință în cadrul acestei proceduri, comanda de reaprovizionare era trimisă manual la Achiziții – un lanț de procese greoi.
Soluție
Sistemul de achiziții și aprovizionare ECOSIT® cu Pick-by-Light
Acum, JULABO folosește sistemul de achiziții și aprovizionare ECOSIT® de la Böllhoff pentru a-și aproviziona zonele de producție cu piese C. ECOSIT® înseamnă „ECOnomic Supply In Time” (aprovizionare economică la timp).
Cu acest pachet de servicii, preluăm întregul lanț de aprovizionare pentru clienții noștri, inclusiv planificarea materialelor, achizițiile, testarea calității, înmagazinarea și distribuția componentelor către linia de producție. Folosim tehnologia RFID de ani de zile. Dacă un produs se termină, lucrătorul introduce pur și simplu eticheta în RFID Box pentru a începe procesul de reaprovizionare. Ne asigurăm că toate articolele sunt disponibile în orice moment spre deplina satisfacție a clienților noștri.
JULABO utilizează cel mai recent supliment la familia de produse ECOSIT®: ECOLABEL.
Această etichetă electronică de raft permite desemnarea flexibilă a articolelor în sistemul ECOSIT®. Toate etichetele de pe rafturi pot fi adaptate direct de pe ecranul tactil al centrului de control – așa-numita RFID Box. ECOLABEL accelerează procesele de colectare la fața locului cu ajutorul funcției Pick-by-Light. Dacă un articol trebuie ridicat, un semnal optic de pe eticheta raftului ghidează lucrătorul direct către recipientul corespunzător – pentru o localizare mai rapidă a tuturor articolelor și mai puține erori de colectare
Beneficiile clientului
- Inițierea unei comenzi este rapidă și simplă
- O mai mare siguranță a aprovizionării
- Flexibilitatea și reducerea frecvenței de livrare
- Durate de colectare mai scurte
- Etichetarea rafturilor este ușor de modificat
»„Așteptările au fost îndeplinite în proporție de sută la sută. Este mai rapid și mai ușor de localizat articolele, deoarece, după ce scanează recipientul gol, angajatul este ghidat de un semnal luminos către locația corespunzătoare de pe raft.”