eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Povești de succes

WE-EF

WE-EF a decis să utilizeze inserțiile noastre filetate HELICOIL® Screwlock datorită fixării lor sigure și rezistenței ridicate la coroziune.

WE-EF iluminat stradal

Iluminăm Bielefeld

Rezistență la coroziune și rezistență mecanică ridicată. Inserțiile filetate HELICOIL® Plus Screwlock contribuie la protejarea mediului și la economisirea finanțelor locale. Atunci când WE-EF a primit sarcina de a trece tot iluminatul exterior al orașului pe LED-uri, problema asamblărilor cu șuruburi a fost cea care a pus în umbră proiectul.

Situația inițială

Cerințe extreme cu privire la materiale

WE‑EF este specialist în iluminatul exterior

Lămpile sale cu LED sunt expuse la condiții climatice variate, la volume mari de trafic și, în unele cazuri, la condiții meteorologice extreme. Prin urmare, protecția împotriva coroziunii și a vibrațiilor trebuia să fie garantată pentru un succes de piață pe termen lung. Pentru a îndeplini aceste cerințe exigente, WE-EF a utilizat tehnologia 5CE: aliaje de aluminiu reciclate, neamestecate, cu un conținut redus de cupru.

Singurul punct slab rămas a fost asamblarea convențională cu șuruburi. Acestea nu au fost capabile să reziste la șocurile majore în timpul testelor.

Soluție

HELICOIL® Plus Screwlock inserții filetate

WE‑EF folosește inserțiile noastre filetate HELICOIL® Plus Screwlock. Spira pentru blocarea șurubului previne în mod eficient deșurubarea datorată vibrațiilor. Unul sau mai multe filete poligonale fixează flancurile șurubului montat. Îchiderea elastică prin forța de fricțiune are ca rezultat că dezvoltă cupluri predominante similare cu specificațiile DIN EN ISO 2320. Acest lucru, împreună cu rezistența ridicată la coroziune, asigură faptul că inserțiile filetate HELICOIL® nu se desprind. În consecință, acestea contribuie la durabilitatea iluminatului stradal WE-EF. Acesta este unul dintre numeroasele beneficii de care se bucură în prezent orașul Bielefeld.

HELICOIL® Plus Screwlock – inserții filetate pentru metale
HELICOIL® Plus Screwlockinserții filetate pentru metale
HELICOIL® Plus ScrewlockInserții filetate pentru metale cu efect de blocare a șuruburilor

Rezultatul

Consum mai redus de energie

14.800 de corpuri de iluminat înlocuite, emisii de CO₂ cu 42% mai reduse și o reducere a consumului de energie de aproximativ 5 milioane de kWh pe an – cifrele sunt remarcabile. Datorită difuziei reduse a luminii, noile corpuri de iluminat cu LED îmbunătățesc, de asemenea, viața de zi cu zi a cetățenilor din Bielefeld. Cu ajutorul tehnologiei lentilei OLC® (One LED Concept) de la WE-EF, lumina este focalizată pe suprafața care urmează să fie iluminată. Suntem încântați că inserțiile noastre filetate HELICOIL® Plus Screwlock aduc o contribuție atât de importantă pe termen lung la protecția mediului, la finanțele orașului și, bineînțeles, pentru clientul nostru WE-EF.

Beneficiile clientului

  • Antipierdere
  • Valoare sporită
  • Îmbunătățirea calității
Bielefeld, Rabenecksheide, iluminat înainte și după conversia la iluminatul stradal WE-EF VFL540 LED
Iluminatul înainte (imaginea mică din stânga sus) și după conversia la iluminatul stradal WE-EF VFL540 LED

Mai multe informații

Ne face plăcere să vă ajutăm.

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact