eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff România
  2. Noutăți de la Grupul Böllhoff
  3. Un nou reper pentru Böllhoff în industria aerospațială

27.04.2026|Compania

Un nou reper pentru Böllhoff în industria aerospațială

Böllhoff anunță un nou pas înainte în parcursul său în domeniul aerospațial. Descărcați cel mai recent comunicat de presă al nostru.

Böllhoff continuă să construiască parteneriate pe termen lung și să-și respecte angajamentele, pas cu pas.

Suntem încântați să vă împărtășim cele mai recente noutăți ale noastre.

Un nou reper pentru Böllhoff în industria aerospațială 

Marocul se află în centrul acestui nou capitol. Prin amplasamentul său din Casablanca — certificat EN9100 din 2025 — Böllhoff își consolidează prezența în ecosistemul aerospațial marocan și sprijină Collins Aerospace în creșterea producției pentru programul A320, asigurând o aprovizionare locală fiabilă. 

Proiectat pentru industria aerospațială. Construit pentru performanță. 

Böllhoff este un furnizor global de soluții proiectate de fixare și asamblare, combinând zeci de ani de experiență cu un angajament față de inovație și excelență operațională. De la piese standard la soluții complet proiectate și sisteme automate de asamblare, Böllhoff sprijină industria aerospațială cu o ofertă completă și fiabilă — adaptată cerințelor aviației moderne.

Un partener de încredere. Un nou punct de reper.

În calitate de partener de încredere, cu expertiză locală și prezență globală, Böllhoff continuă să construiască relații pe termen lung și să își respecte angajamentele — câte o etapă importantă pe rând. 

Comunicatul de presă complet este disponibil pentru descărcare mai jos. 

„Această locație întruchipează capacitatea noastră de a ne adapta la nevoile clienților noștri strategici, oriunde își desfășoară activitatea. Casablanca nu este o alegere implicită — este o alegere pentru performanță.”

Dr. Wissem Ellouze
Wissem EllouzeCo-CEO pentru Europa, Grupul Böllhoff
»

Mai multe informații