16.10.2025|Compania
La ceremonia de inaugurare au participat aproximativ o sută de invitați, printre care reprezentanți politici locali, reprezentanți ai zonei libere IZBAŞ, unde se află noua clădire, precum și reprezentanți ai unităților Böllhoff din Bielefeld și Chambéry. Cu toții au avut ocazia să viziteze unitatea de producție de ultimă generație din Izmir, în care am investit în total aproximativ 20 de milioane de euro.
Fiind cea de-a 15-a unitate de producție Böllhoff la nivel mondial, noua fabrică aprovizionează în principal piețele din Europa și Turcia, în conformitate cu abordarea noastră „local pentru local”. Această nouă unitate de producție crește considerabil capacitatea noastră de producție pentru întreaga Europă. Peste 100 de milioane de elemente de fixare pot fi fabricate anual la Izmir, cu aproximativ 30 de angajați în faza inițială. Piulițe nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® și inserții filetate AMTEC® sunt produse în această unitate pe o suprafață totală de 8.000 m² (echivalentul a 1,1 terenuri de fotbal).
»„Inaugurarea acestei unități este un moment de o deosebită importanță pentru Grupul Böllhoff. Locația simbolizează parteneriatul pe termen lung cu regiunea Izmir și fiabilitatea aprovizionării pentru clienții noștri din Europa.”
Unul dintre factorii determinanți în decizia de a crea noua unitate din Izmir a fost atingerea capacității maxime de producție în unitățile europene existente, precum Bielefeld și Chambéry. Pentru a răspunde cererii ridicate a clienților europeni, am fost nevoiți să trimitem livrări suplimentare din fabrica noastră din Wuxi, China.
Noile capacități de producție din Turcia vor elimina această nevoie pe viitor, reducând considerabil distanțele de transport pentru numeroși clienți europeni ai Böllhoff. Un avantaj atât pentru clienții noștri, cât și pentru amprenta noastră de carbon în lanțul logistic.
Piața din Turcia va beneficia, de asemenea, de elementele de fixare fabricate local în Izmir. Suntem prezenți în Turcia de aproape 20 de ani, cu un birou de vânzări în Istanbul.
»„Fabrica din Izmir este locul în care viziunea noastră pe termen lung devine realitate: un loc de unde putem furniza clienților noștri europeni elemente de fixare de înaltă calitate la un cost rezonabil și cu un personal motivat.”
Producția la fabrica din Izmir a început deja, iar sistemul de management al calității din fabrică a fost certificat conform ISO 9001. Alte certificări pentru industria auto (IATF 16949) și sistemul nostru de management de mediu (ISO 14001) sunt planificate pentru 2026 și 2027.
Noua clădire oferă, de asemenea, rezerve suficiente pentru dezvoltarea viitoare. Un al doilea etaj oferă un spațiu suplimentar de extindere de 3.000 m², care momentan nu este folosit. În următorii ani, vor fi angajați noi colaboratori în Izmir, numărul angajaților din fabrică urmând să crească la aproximativ 50 până în 2027.