11.09.2025|Produse și servicii
NOU! KAPTI® Limiter
Limitatoarele de compresie pentru componente din plastic. Cu KAPTI®, redefinim universul elementelor noastre funcționale.
KAPTI® Limiter este un manșon de nit fără filet
A fost special conceput pentru a proteja componentele din plastic împotriva fisurării și deformării, atunci când sunt înșurubate pe o piesă complementară. Asigură o fixare permanentă între element și componenta suport, absorbind și menținând în mod eficient forța de preîncărcare. Elementul poate fi instalat în diverse componente din plastic și oferă flexibilitatea de a utiliza aceeași geometrie a elementului pentru diferite grosimi ale componentelor. Acest lucru îl diferențiază în mod clar de limitatoarele de compresie convenționale cu fixare prin presare și protejează componenta împotriva deteriorării.
Avantaje
- Protecția componentelor
Protejează împotriva fisurării componentelor prin absorbția tensiunilor de compresie în timpul strângerii șuruburilor. - Protecția forței de preîncărcare
Împiedică deformarea plasticului și asigură astfel forța de preîncărcare în mod permanent. - Flexibilitate
Un singur element pentru diferite grosimi ale componentelor permite un design flexibil. - Etanșeitate
Buzunarele de etanșare asigură o conexiune etanșă la mediul de lucru - Eficiență din punct de vedere al costurilor
Prelucrarea integrată prin presare permite o producție eficientă din punct de vedere al costurilor. - Ecologic
Fixarea mecanică fără aport de căldură menține integritatea materialului.