eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff România
  2. Noutăți de la Grupul Böllhoff
  3. FLEXITOL® Metal cu element de reglare nou

27.11.2025|Produse și servicii

FLEXITOL® Metal cu element de reglare nou

Sistem de compensare a toleranței de generație nouă, cu element de reglare optimizat.

FLEXITOL® Metal – Sistem de compensare a toleranțelor de generație nouă, cu element de reglare optimizat

Elementul de reglare robust FLEXITOL® Metal pentru rezistență maximă

Cu conceptul de element de frecare încorporat, stabilim noi standarde în materie de fiabilitate și producție rentabilă.

Gândire inovatoare pentru rezultate mai bune

Rezistență sporită, producție simplificată și, prin urmare, avantaje in privința costurilor. Pentru noul element de reglare FLEXITOL® Metal, funcția de frecare a fost transferată în interiorul componentei. Cu toate acestea, este în continuare pe deplin compatibil cu elementele de bază FLEXITOL® Metal existente.

Cu noua generație a acestui element de reglare FLEXITOL® Metal, Böllhoff ridică performanța și eficiența economică a acestei tehnologii de îmbinare la un nou nivel. Funcția de frecare internă crește considerabil rezistența elementelor. Deoarece nu mai există segmente de frecare exterioare, procesul de fabricație este, de asemenea, simplificat, ceea ce are un efect pozitiv asupra costurilor de achiziție.

Avantaje – prezentare generală

  • Eficiență din punct de vedere al costurilor
  • Design robust
  • Sensibilitate redusă la deteriorare în timpul manipulării și transportului în vrac
  • Utilizare în combinație cu elementele de bază FLEXITOL® Metal existente
  • Cuplu de strângere conform clasei de rezistență 8.8