Recherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Maroc
  2. Produits
  3. Solutions Kanban

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Gestion des pièces C ECOSIT®

Regroupez vos services et réduisez vos coûts : grâce à nos systèmes d’approvisionnement et de livraison efficaces des fixations

Une femme se tenant au centre de contrôle d’un système ECOSIT® tend la main vers un bac Kanban ECOBIN.

Le système Kanban. C’est ECOSIT® !

Bienvenue dans le monde de la gestion efficace des pièces C – avec ECOSIT® de Böllhoff !

ECOSIT® signifie ECOnomic Supply In Time (approvisionnement économique dans les temps). Grâce à notre solution Kanban, nous aidons les fournisseurs de pièces détachées comme vous, à mettre en place une gestion efficace des pièces standard et des processus automatisés. Les systèmes Kanban offrent de nombreux avantages : la planification et l’entreposage sont externalisés, mais aussi les processus complexes de la logistique, l’adaptation de la production aux besoins actuels ou les avantages de la numérisation.

Avantages

Vos avantages avec ECOSIT®

Le système Kanban permet une logistique optimale des pièces C requises, car seules les pièces dont vous avez vraiment besoin, sont livrées automatiquement dans le cadre d’un processus de réapprovisionnement cyclique. Cela signifie que vous profitez d’une disponibilité et d’une sécurité d’approvisionnement totales pour toutes les pièces C, tout en évitant des coûts de stockage et de transport inutiles – le tout avec un approvisionnement minimal.

Le système Kanban permet une logistique optimale des pièces C requises, car seules les pièces dont vous avez vraiment besoin, sont livrées automatiquement dans le cadre d’un processus de réapprovisionnement cyclique. Cela signifie que vous profitez d’une disponibilité et d’une sécurité d’approvisionnement totales pour toutes les pièces C, tout en évitant des coûts de stockage et de transport inutiles – le tout avec un approvisionnement minimal.

  • Mise en œuvre de solutions sur mesure

    Nous mettons en œuvre la solution qui vous convient le mieux, adaptée aux différents produits et à chaque exigence.

  • Garantie de disponibilité totale des produits

    Nous veillons à ce que tous les produits soient disponibles à tout moment. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier.

  • Compétitivité plus solide : efficacité accrue et économies à long terme

    Grâce à notre vaste expertise, nous optimisons vos processus et réduisons les coûts d’approvisionnement, de transport et de stockage.

  • Optimisation de gamme

    Moins de pièces pour une technologie améliorée : nous unifions les empreintes, les dimensions, les surfaces et les classes de résistance.

  • Installation simple et rapide

    Nos systèmes ECOSIT® fonctionnent de manière fluide et professionnelle. Même la mise en place du système Kanban de pièces C ECOSIT® est d’une grande simplicité.

  • Un concept de transport durable

    ECOFREIGHT est un concept de transport durable. Nous utilisons uniquement des composants fabriqués à partir de plastique recyclé et nous évitons les trajets à vide en récupérant, à l’occasion des livraisons, les bacs vides.

Les objectifs d’ECOSIT®

Gestion fiable des pièces standard

En développant ECOSIT®, nous avons cherché à assurer une gestion de la chaîne d’approvisionnement de nos clients la plus efficace possible. Le système Kanban des pièces C a pour objectif principal d’être économiquement efficace : En externalisant la logistique coûteuse et en automatisant les processus de commande, notre approche Kanban permet à nos clients de se concentrer pleinement sur leur cœur de métier.

Nous avons également poursuivi la simplification d’ECOSIT® afin de le rendre accessible à vos employés. Notre système Kanban peut donc être intégré facilement aux processus de votre entreprise.

Enfin, nous mettons l’accent sur la disponibilité garantie de toutes les pièces C, selon les besoins. Notre catalogue de plus de 100 000 pièces C couvre l’ensemble de la gamme des pièces C. Selon vos besoins, nous pouvons également développer des produits sur mesure – n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.<\p>

«Plus de 30 ans d’expérience dans les systèmes Kanban – c’est la touche Böllhoff. Avec ECOSIT®, nous proposons un système d’approvisionnement et de fourniture de technologies d’assemblage que nous adaptons, en partenariat avec le client, à ses besoins personnels.»

Mario GrassyResponsable Innovation chez Böllhoff
»

Toujours une longueur d’avance

Gamme de produits ECOSIT®

Les différents éléments de notre gamme de produits ECOSIT® sont parfaitement coordonnés.

  • Bacs Kanban

    ECOBIN : les bacs Kanban pour la gestion des pièces C

    ECOBIN pour un stockage flexible et facile

    La série ECOBIN de petits porte-charges peut être placée de manière flexible sur le rayon grâce aux possibilités d’accès facile par plusieurs côtés. Les bords intérieurs arrondis des bacs facilitent également le prélèvement des produits. Le fond gaufré spécial permet d’empiler les bacs en toute sécurité. Les dimensions des bacs sont également conçues pour utiliser au mieux l’espace disponible sur les euro-palettes et minimiser les besoins en espace pour le transport en camion.

    Le bac ECOBIN en détail

    • Peut être placé librement sur le rayon
    • Volets à mouvement vertical avec déplacement et verrouillage variables
    • Retrait facile des marchandises grâce à l’accès réglable individuellement (face avant et longueurs)
    • Optimisation des processus grâce aux différentes dimensions pour chaque taille de rayons, de palettes et de marchandises
    • Fond gaufré pour un empilement sûr
    • Poignées ergonomiques sur tous les côtés
    • Emballage propre et sûr grâce aux couvercles anti-poussière
    • Prix allemand du design 2020 et prix allemand de l’emballage 2018
  • Étiquetage

    ECOLABEL : l’étiquette intelligente ultra fonctionnelle

    ECOLABEL avec Pick-by-Signal

    Les étiquettes utilisées dans notre système Kanban ECOSIT® ne contiennent pas de papier et sont entièrement personnalisables : L’ECOLABEL permet un étiquetage flexible de tous les produits dans le système d’achat et d’approvisionnement ECOSIT®. Grâce au Pick-by-Signal, il accélère les processus locaux : si vous souhaitez prélever un produit, un signal optique sur l’ECOLABEL vous guide directement vers le bac approprié. Vous trouvez rapidement le produit que vous cherchez et évitez les erreurs de prélèvement.

  • Transport

    ECOFREIGHT : un concept de transport innovant

    Les pièces C dans les bacs Kanban ECOBIN sont transportées avec ECOFREIGHT – des palettes mobiles avec fixation intégrée de charge, développées spécialement pour ECOSIT®. Nous évitons complètement l’utilisation du bois, du papier et du carton lors de la production et du transport, et nous économisons également le film d’emballage. Les couvercles de transport avec sangles de serrage intégrées sont placés sur les bacs ECOBIN et fixés à la palette. Grâce aux poignées et au dispositif d’attelage, vous n’avez plus du tout besoin d’un chariot élévateur pour le transport.

    Cela signifie que le transport avec ECOFREIGHT est non seulement respectueux des ressources et de l’environnement, mais aussi sûr, simple et sans coûts d’élimination inutiles.

  • Informations

    ECOPORTAL : l’accès numérique au système ECOSIT®

    Les données clés pour tous les aspects de votre gestion de pièces C sont toujours disponibles dans l’ECOPORTAL. Consultez les données de base, le plan d’affectation des rayons ou téléchargez d’autres documents.

    L’ECOPORTAL est un point d’accès rapide et flexible à toutes les informations pertinentes. Des fonctions de rapport étendues permettent de nombreuses approches pour accroître l’efficacité de votre système – pour une plus grande transparence et une plus grande indépendance.

Toujours une longueur d'avance

RFID – automatisation équipée de la technologie la plus récente

Chez ECOSIT®, nous utilisons la technologie RFID (Radio Frequency Identification) la plus récente afin d’automatiser un maximum la gestion des pièces C. Notre travail repose toujours sur les processus existants de nos clients. ECOSIT® utilise les normes de données habituelles, telles que EDIFACT, le format VDA et iDoc de l’environnement SAP. De nombreux formats différents utilisés par nos clients sont également pris en charge par ECOSIT®.

  • Composants RFID

    Étiquettes RFID : informations numériques spécifiques au produit

    Nos étiquettes RFID stockent toutes les informations pertinentes sur les articles et permettent une identification claire des marchandises. Elles sont jointes à nos bacs ECOBIN et peuvent être lues à l’aide de nos lecteurs RFID. Les commandes sont donc enregistrées automatiquement.

  • Composants RFID

    ECO-FLEXIBLE : application pratique pour scanner les marchandises

    L’ECO-FLEXIBLE est disponible pour une installation sur table ou pour un montage mural. Scannez simplement l’étiquette et recevez un signal optique et acoustique. Outre la détection des étiquettes placées devant lui, ECO-FLEXIBLE peut également être utilisé pour les boîtes aux lettres, ou avec une antenne de sol ou une antenne de rayon. Accès en ligne aux informations relatives aux commandes en cours et vue d’ensemble des bacs.

  • Composants RFID

    ECO-MOBILE : dispositif portable pour le système ECOSIT®

    ECO-MOBILE vous fournit un retour d’information optique et acoustique lorsque vous scannez l’étiquette. Il s’agit d’un petit appareil mobile léger, compact, pratique et confortable. Il vous permet d’accéder en ligne aux commandes en cours et d’avoir une vue d’ensemble des bacs.

  • Antenne de lecture

    Floor-Scan : antenne de lecture intégrée au tapis de sol

    Avec Floor-Scan, l’antenne de lecture des bacs ECOBIN est intégrée dans un tapis de sol. L’antenne lit tous les bacs vides qui se trouvent sur une palette ou dans un bac de collecte placé sur le tapis de sol.

  • Antenne de lecture

    Shelf-Scan : antenne de lecture sur le rayon

    Avec Shelf-Scan, l’antenne de lecture se trouve sur le rayon supérieur. C’est là que les bacs vides sont collectés et scannés simultanément. Le Shelf-Scan est la solution optimale lorsque l’espace est limité.

«Nous utilisons toujours les processus existants de nos clients. Ils sont connus de tous. Notre objectif n’est pas de tout changer, mais d’intégrer les composants existants dans notre système et de les développer. Pour le client, ce qui compte est de bénéficier en fin de compte de processus améliorés, d’une disponibilité constante et d’une communication fluide.»

Mathias Imbach, responsable ECOSIT® chez Böllhoff
Mathias ImbachResponsable ECOSIT® chez Böllhoff
»

Vos questions concernant ECOSIT®

  • Notre réponse : Tout simplement. Commencer par utiliser notre calculateur de coûts de processus pour calculer le potentiel d’économies de votre entreprise – en un seul clic, sans obligation et en fonction des besoins individuels de votre entreprise. Cela vous permet, à l’aide des paramètres normalisés, de comparer les éventuelles économies avec les coûts initiaux et permanents d’un système Kanban dans le cadre d’une analyse coûts-avantages.

    Si notre système Kanban pour l’achat de vos pièces C vous a convaincus, nous analyserons vos processus en détail et nous nous entretiendrons avec tous les acteurs du processus, du chef de projet à l’employé de l’atelier de production. Nous examinons les processus logistiques et les installations afin de créer un concept sur mesure. Nos responsables ECOSIT® expérimentés sont toujours à vos côtés : ils coordonnent les processus, du calcul à la mise en œuvre, surveillent les équipements, vérifient les données et fournissent une assistance de premier niveau. Quelles que soient vos demandes ou vos questions, nos responsables ECOSIT® sont vos premiers interlocuteurs.

    Vous connaissez déjà Kanban ? Ou souhaitez-vous mettre en œuvre le premier système de ce genre dans votre entreprise ? Où que vous soyez, nous viendrons à votre rencontre et travaillerons avec vous pour concevoir un système ECOSIT® adapté aux besoins, aux processus et aux exigences logistiques de votre entreprise.

  • Nos ECOSITEURS s’occupent de votre approvisionnement quotidien. Ces fournisseurs ECOSIT sont des partenaires logistiques fiables et agréés. Rien qu’en Allemagne et en Autriche, nous disposons de 15 partenaires affiliés, tous associés à Böllhoff depuis de nombreuses années, certains voire depuis des décennies, et qui jouent un rôle important dans notre technologie d’assemblage à 360°. Nos ECOSITEURS fournissent les services suivants à nos clients :

    • Mise en place du système ECOSIT®
    • Approvisionnement des rayons en bacs remplis
    • Préparation de commandes depuis le lieu de stockage jusqu’au poste de travail
    • Transport de retour et nettoyage des bacs vides
    • Entretien et maintenance des installations de stockage et technologie RFID

    Les options de livraison vont des livraisons mensuelles sur les rampes d’entrée des marchandises aux livraisons trois fois par jour sur chaque poste de travail directement en production. À cet égard, nous vous garantissons une flexibilité totale et nous nous adaptons entièrement à vos souhaits et à vos besoins.

  • De la valeur ajoutée avec ECOSIT®

    Au cours des processus de conception et de mise en œuvre, nous tenons à éviter de perturber les processus éprouvés et bien établis du client et des étapes de travail supplémentaires. En bref : Avec notre système ECOSIT®, nous souhaitons générer une valeur ajoutée supplémentaire pour le client et faire en sorte que le système démarre en douceur. De cette manière, tous les employés adoptent le système Kanban dès le départ./p>

    Est-il préférable de procéder à un changement complet à un moment précis ou est-il plus judicieux de procéder à un changement progressif (c’est-à-dire à un ou plusieurs postes d’assemblage) au cours d’une période donnée ? En tant que fournisseur de pièces C, nous ne pouvons répondre à ces questions qu’en collaboration avec le client et en tenant compte de son expertise.

  • Optimisation continue

    Là aussi, nous restons honnêtes. Nous ne vous promettrons jamais des délais que nous ne pouvons pas tenir. Nous ajustons ECOSIT® à vos processus internes. Pour y parvenir, la mise en œuvre prendra des mois plutôt que des semaines. Après avoir mis en œuvre des projets Kanban pour quelque 500 clients, nous savons par expérience que ce type de processus prend rarement moins de trois mois.

    Tout au long de la mise en œuvre, nos responsables ECOSIT® et nos équipes de projet expérimentées vous fourniront une formation et une assistance technique. Nous sommes également toujours ouverts aux commentaires qui nous aident à améliorer en permanence la solution ECOSIT®.

«En tant qu’ECOSITEUR, j’apprécie la proximité avec nos clients et d’être responsable de la disponibilité totale des articles et d’un service intégral et fluide. C’est un plaisir de fournir aux clients des processus optimaux et très efficaces. J’aime également la diversité, car je travaille avec un grand nombre d’entreprises différentes, issues de secteurs industriels variés.»

Marcel SchwarzEmployé chez Sven Schwarz Dienstleistung und Logistik
»

L’innovation assure le succès

ECOSIT® – pour une gestion réussie de la chaîne d’approvisionnement

Chaque système ECOSIT® est une solution sur mesure d’achat de pièces C pour le client, basée sur un partenariat de collaboration. ECOSIT® réunit tous les processus opérationnels afin de les simplifier, d’en maximiser le potentiel et d’assurer une fiabilité des processus à 100 %. Outre l’augmentation de l’efficacité et la réduction des coûts, la qualité et la transparence sont également des priorités absolues.

Téléchargements

Les brochures ECOSIT®

Intéressé(e) par notre système d’approvisionnement ECOSIT® ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Sujets similaires