Recherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

WfbM

Pose d’écrous à sertir RIVKLE® sur des pièces de faible épaisseur destinées à des centrales éoliennes.

Éoliennes

WfbM et Böllhoff assurent des assemblages solides par tous les temps.

Pose d’écrous à sertir RIVKLE® sur des pièces de faible épaisseur destinées à des centrales éoliennes. Depuis plus de 55 ans, WfbM (ateliers protégés pour personnes handicapées) à Aurich-Wittmund, en Allemagne, réalise de nombreuses commandes pour des entreprises de taille moyenne, des fabricants de centrales éoliennes et des commandes de grues.

Situation de départ

Les écrous à sertir cylindriques ne garantissaient pas l’étanchéité des assemblages

Les tôles gravées au laser et traitées chez WfbM sont utilisées dans les dispositifs de commutation d’un fabricant renommé de centrales éoliennes. Auparavant, l’entreprise utilisait des écrous à sertir cylindriques pour créer un filetage porteur. Cependant, ces écrous se détachaient après leur pose et ne garantissaient pas l’étanchéité des assemblages.

Solution

Écrous à sertir RIVKLE® et outil de pose

Les écrous à sertir RIVKLE® peuvent être installés sans contre-pression, ce qui permet de les placer sur des sections creuses, des boîtiers, des profilés ou des pièces auxquelles on ne peut accéder que d’un seul côté, par exemple. Contrairement aux écrous à souder, la pièce n’est pas altérée par la chaleur. Après leur insertion, aucun traitement de surface supplémentaire n’est nécessaire, même si les pièces ont déjà été revêtues ou peintes.

Ils peuvent être utilisés avec des matériaux métalliques, des matières plastiques et même des pièces en céramique.

Diverses formes de têtes, d'extrémité de futs et de formes sont disponibles, de sorte que les écrous à sertir peuvent être utilisés dans une large gamme d’applications.

Grâce aux outils de pose pneumatiques RIVKLE®P1007 et RIVKLE®P2007, les écrous à sertir RIVKLE® sont posés via l’application d’une force contrôlée. Les outils de pose ergonomiques garantissent une manipulation aisée.

Photo d’un écrou à sertir ouvert RIVKLE® en acier, avec tige hexagonale et tête plate
Ecrou à sertir RIVKLE®
Écrous à sertir RIVKLE®Le processus de sertissage

Résultat

Rapide et sûr

Le système de pose permet de fixer des pièces complexes selon des normes de qualité spécifiques. Grâce à nos outils de pose pneumatiques RIVKLE®, 10 000 écrous à sertir RIVKLE® sont posés chaque mois chez WfbM.

Les écrous à sertir RIVKLE® sont en acier zingué, avec une petite tête fraisée et un corps hexagonale.

Avantages client

  • Filetage porteur sur les pièces de faible épaisseur
  • Assemblage avec accès d’un seul côté
  • Utilisation flexible à chaque étape de la production
  • Aucune contrainte thermique sur la pièce
  • Processus de pose rapide
  • Outils et produits provenant du même fournisseur
Pose d’écrous à sertir RIVKLE® avec le RIVKLE® P2007
Un employé de WfbM installe des écrous à sertir RIVKLE®

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous