Recherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

Signature Hiller

La société allemande Signature Hiller, pionnière dans le secteur de la signalisation, utilise nos rivets auto-poinçonneurs RIVSET® pour sa production de panneaux autoroutiers et routiers.

Autoroute de nuit

Signature Hiller - la signature de qualité dans la fabrication de panneaux de signalisation

Signature Hiller, pionnière allemande du secteur de la signalisation, utilise nos rivets auto-poinçonneurs RIVSET® pour sa production de panneaux autoroutiers et routiers.

Situation de départ

La production de grands panneaux

Pour produire de grands panneaux autoroutiers et routiers, les tôles d’aluminium sont d’abord découpées sur mesure et renforcées par des profilés oblongs à l’arrière. La tôle réfléchissante produite à l’aide d’un procédé d’impression numérique moderne est ensuite collée sur le panneau. Les différentes parties sont transportées jusqu’à l’autoroute où elles sont assemblées.

Les panneaux de signalisation sont fabriqués en aluminium car c’est un matériau léger et durable. Cependant, les panneaux autoroutiers étant extrêmement grands, leur poids s’avère malgré tout très élevé. A l’origine, des goujons soudés étaient utilisés pour pouvoir assembler les profilés de renfort situés à l’arrière du matériau en aluminium.

Plus tard, avec l’utilisation du matériau composite innovant DIBOND®traffic, une nouvelle génération de panneaux de signalisation est née. Créatrice de la tôle composite en aluminium d’origine, la société 3A Composites basée à Singen, en Allemagne, apporte une grande contribution avec le DIBOND®traffic. Grâce à sa composition innovante de deux couches de revêtement en aluminium et d’un matériau central en polyéthylène laminé, cette tôle séduit par son adéquation avec la construction légère, sa résistance aux intempéries et son équivalence avec une tôle pleine.

Le défi : le DIBOND®traffic n’est pas adapté au soudage. C’est là que Böllhoff intervient en offrant la solution parfaite avec les rivets auto-poinçonneurs RIVSET®.

Panneaux d’autoroute
Production de panneauxSignature Hiller GmbH

Solution

Technologie de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® - haute résistance et grande fiabilité de processus

Le rivetage auto-poinçonneur RIVSET® est un procédé d’assemblage qui permet de créer des assemblages mécaniques à haute résistance à partir de matériaux similaires ou non. Les assemblages peuvent être constitués de deux ou plusieurs couches.

En une seule opération, le rivet semi-tubulaire perce les couches de matériaux supérieures, forme un emboîtement dans la couche de matériau inférieure et forme également le bouton caractéristique. La couche de matériau inférieure n’est pas percée, de sorte qu’un assemblage par points étanche aux gaz et aux liquides est ainsi créé.

Rivetage auto-poinçonneur RIVSET®
Rivetage auto-poinçonneur RIVSET®les rivets
Rivetage auto-poinçonneur RIVSET®Processus de pose

Résultat

RIVSET® « Roadsign » : système de rivetage auto-poinçonneur robuste et flexible pour la fabrication de panneaux modernes

Böllhoff a participé au projet en tant qu’expert de la technologie d’assemblage dès ses prémices. Lors des nombreux essais réalisés dans le laboratoire interne de technologie d’assemblage, le rivet auto-poinçonneur RIVSET® a prouvé qu’il répondait aux exigences élevées en matière d’assemblage. En combinaison avec le système de pose RIVSET® « Roadsign », système de rivetage auto-poinçonneur spécialement développé pour la fabrication de panneaux de signalisation, il a été contrôlé par l’Université technique de Dortmund et approuvé par la « Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. » pour l’assurance qualité des panneaux de signalisation.

Avantages client

  • Flexibilité d’utilisation
  • Réduction des coûts
  • Résistance quasi-statique et dynamique élevée

Caractéristiques du produit

  • Assemblage de matériaux différents
  • Aucun pré-perçage
  • Particulièrement adapté à l’assemblage hybride
système de rivetage auto-poinçonneur robuste et flexible pour la fabrication de panneaux modernes
RIVSET® « Roadsign »système de rivetage auto-poinçonneur robuste et flexible pour la fabrication de panneaux modernes
Un assemblage de rivets auto-poinçonneurs RIVSET® sur un panneau de signalisation de Signature Hiller
Assemblage à haute résistance avec les rivets auto-poinçonneurs RIVSET®

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous