Recherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

Probatec

Voyager dans un train de luxe canadien avec nos systèmes de fixation par clippage SNAPLOC®.

Le Rocky Mountaineer traverse le Canada. (©Rocky Mountaineer)

Le SNAPLOC® à la conquête des montagnes Rocheuses

Nos systèmes de fixation par clippage SNAPLOC® sont utilisés dans les sièges conçus par Probatec AG pour le train de luxe canadien, le « Rocky Mountaineer ». L’entreprise, située à Amberg, produit et installe depuis 1997 des solutions personnalisées, telles que des systèmes de sièges et de tables pour les véhicules ferroviaires et militaires.

Situation de départ

Le Rocky Mountaineer - un confort de première classe pour les passagers

Le Rocky Mountaineer canadien emprunte l’une des lignes ferroviaires les plus populaires au monde.
Les passagers profitent d’une combinaison parfaite entre nostalgie, beauté naturelle et voyage en train de luxe assis dans un wagon à dôme de verre à un ou deux étages spécialement construit à cet effet. Pour des raisons de sécurité, le Rocky Mountaineer dispose d’un wagon supplémentaire avec des pièces de rechange. Si un siège est endommagé ou sali, par exemple, il peut être remplacé rapidement, de sorte que le voyage ne doive pas être interrompu plus longtemps. Un autre aspect important est le design du siège de luxe. Pour que la surface du siège reste lisse, les fixations doivent être invisibles.

Le Rocky Mountaineer - un confort de première classe pour les passagers. (©Rocky Mountaineer)
Le Rocky Mountaineerun confort de première classe pour les passagers (©Rocky Mountaineer)

Solution

SNAPLOC® - le système de fixation par clippage pour le découplage

En collaboration avec Probatec AG, Böllhoff a participé à la conception et au développement du siège dès le début.
Les experts ont rapidement identifié ce siège comme le domaine d’application parfait pour le SNAPLOC®.
Le SNAPLOC® est un système en deux parties composé d’une rotule et d’un coupleur pour une pose rapide.
La rotule découpe un filetage dans la partie inférieure en plastique du siège. Le coupleur, lui, est fixé par une simple pression dans le cadre de fixation du siège. À l’intérieur du coupleur se trouve un coussinet sphérique dans lequel la rotule peut s’enclencher.

Rotule et coupleur SNAPLOC® - système de fixation enfichable pour le découplage des vibrations et du bruit
Rotule et coupleur SNAPLOC®système de fixation par clippage pour le découplage des vibrations et du bruit
Découplage des vibrations et du bruit SNAPLOC®Procédé de pose

Résultat

Remplacement facile du siège

S'assemble en poussant, se démonte en tirant – la facilité de montage et de démontage du SNAPLOC® simplifie considérablement le remplacement des sièges. Mais ce n’est pas tout. Le SNAPLOC® découple également tout bruit ou vibration pouvant survenir lorsque le train est en mouvement.
Chaque siège est doté de cinq systèmes SNAPLOC® d’un diamètre de 10 mm.

Avantages client

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Système de fixation économique
  • Intégration aisée dans la pièce du client
  • Découplage des vibrations et du bruit
  • Rattrapage de jeu

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous