Recherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

SMEG

Les fixations par collage ONSERT® Smart permettent à SMEG de retirer les pièces internes en cas d'entretien ou de nettoyage.

Fours SMEG (©SMEG)

Fours SMEG : un design made in Italy

D'excellents appareils de cuisson au design exclusif qui offrent toujours des performances élevées. L’objectif était d’améliorer encore la qualité perçue par le client et de mettre l’accent sur un fonctionnement plus silencieux ainsi que sur d’excellentes performances mécaniques.

Situation de départ

Fixation des pièces internes

L’objectif était de permettre le démontage des pièces internes en cas d’entretien ou de nettoyage,

tout en assurant une esthétique premium du produit.

Four à vapeur combiné SMEG (©SMEG)
Four à vapeur combiné SMEG©SMEG

Solution

Une solution d’assemblage plus pratique et plus efficace

Böllhoff a présenté une solution d’assemblage pratique et efficace basée sur la combinaison de la technologie ONSERT® et du coupleur SNAPLOC®

La technologie ONSERT® permet de coller différentes fixations sur une large gamme de matériaux. En tant que spécialiste des systèmes d’assemblage mécanique, Böllhoff a développé, en collaboration avec DELO, un nouveau système de fixation qui associe le meilleur des deux mondes. La solution : notre ONSERT® Smart.

Les éléments de fixation dotés d’une base en plastique transparente sont collés sur la pièce du client à l’aide de colles photopolymérisables. Les temps de cycle courts, le respect des matériaux ainsi que la flexibilité des fixations et du traitement sont les aspects les plus importants.
La pose de la fixation ONSERT® est effectuée avec l'ONSERT® Portable Mini, outil de pose sur batterie doté d'une lampe LED. Il suffit de positionner l’appareil tête en bas sur le point à coller et de lancer le processus d’assemblage en appuyant sur le bouton de démarrage. La source lumineuse reste allumée pendant un temps définit, au cours duquel la colle durcit.

Galerie

Résultat

Les parties internes du four sont faciles à démonter et les caractéristiques esthétiques sont assurées

La rotule et le coupleur étant combinés, il n’est pas nécessaire de percer la surface du verre.

Avantages client

  • Pas de perçage dans le verre
  • Très facile à démonter car la rotule et le coupleur sont combinés
  • L’élément de fixation est invisible de l’extérieur
  • L'assemblage peut être mis sous charge immédiatement après le processus de durcissement (4 secondes)
  • Degré d’automatisation adaptable : outils manuels, machines entièrement automatisées
Rotule ONSERT® collée sur du verre
Rotule ONSERT® collée sur du verre

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous