Recherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

Europipe

Notre plus gros HELICOIL® a convaincu Europipe d'un point de vue technique et économique

Un pipeline au coucher du soleil

Durée de vie prolongée

Un facteur de coût évitable : l’usure rapide des filetages. Grâce à nos plus gros filets rapportés HELICOIL®, nous avons pu prolonger la durée de vie des outils.

Situation de départ

Haut degré d’usure

Lors de la fabrication de gros tubes, l’entreprise utilise un expanseur à deux têtes pour l’étape finale de formage.
Les tubes soudés sont progressivement élargis à froid à l’aide de l’expanseur afin d’obtenir la précision dimensionnelle et les données géométriques requises. Le taux d’expansion varie en fonction du diamètre du tube, de l’épaisseur de ses parois et du matériau utilisé. Il varie entre 0,8 % et 1,5 %. La charge de traction permanente pouvant atteindre 1 500 tonnes, a provoqué l'usure des filets des tirants de l'expanseur. En raison des coûts qui en résultent, une solution durable s’imposait.

EUROPIPE –  tirants de l’expanseur
Tirant de l’expanseur

Solution

Filet rapporté HELICOIL®

Les charges lourdes exigent des solutions solides. Nous avons collaboré avec EUROPIPE pour mettre au point une solution sur mesure. Celle-ci consiste à visser un filet rapporté HELICOIL® dans le filetage du tirant afin d’améliorer la répartition de la force de précontrainte pendant le processus d’expansion mécanique. L’augmentation de la résistance à la fatigue du filetage prolonge considérablement la durée de vie de l’expanseur mécanique.

  • Résistance à la fatigue sans l’HELICOIL®, de 600 à 950
  • Résistance à la fatigue avec l’HELICOIL®, de 750 à 1200

Pour EUROPIPE, nous avons produit nos plus gros filets rapportés HELICOIL®, qui mesurent :
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm et 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus Free RunningFilets rapportés pour métaux

Résultat

Durée de vie de l’outil prolongée

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des solutions sur mesure. Ce n’est là qu’un exemple de cette étroite collaboration.
Avec les filets HELICOIL®, nous avons créé des filetages de haute précision résistants à l’usure. L’augmentation de la résistance des filetages a permis de prolonger la durée de vie des tirants de l’expanseur.

Avantages client

  • Répartition uniforme de la charge et des contraintes
  • Renforcement des filetages
  • Amélioration de la qualité
L’HELICOIL® avant la pose – EUROPIPE
HELICOIL®avant la pose

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous