마찰 대신에 효과적인 잠금. 기존의 방법과 달리 Twin‑Lock 스크류 잠금 시스템은 조인트의 프리로드를 이용합니다. 이러한 이유로 기존의 스크류 잠금 시스템보다 우수한 성능을 선보이고 있습니다.
마찰 대신에 효과적인 잠금. 기존의 방법과 달리 Twin‑Lock 스크류 잠금 시스템은 조인트의 프리로드를 이용합니다. 이러한 이유로 기존의 스크류 잠금 시스템보다 우수한 성능을 선보이고 있습니다.
웹사이트
www.twin-lock.com
Twin‑Lock 장치는 두개 동일한 웨지 잠금 와셔로 구성되어 있으며 한쪽에는 방사형 톱니가 있고 다른 한쪽에는 톱니 모양의 톱니가 있습니다. 이는 조인트가 해제 될 때 프리로드 하중이 증가하여 강한 동적 하중과 진동이 발생되더라도 스크류 연결을 효율적으로 체결할 수 있습니다.
Twin‑Lock 와셔 쌍의 사용은 느슨한 스크류 연결이 발생할 위험이있는 곳이면 어디든지 권장됩니다. Twin‑Lock 은 강력한 진동과 동적 부하 상태에서도 효과적으로 보호할 수 있습니다.
당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.
힘과 옵션.
포인트별.
풀리지 않습니다. 강한 진동과 동적 부하에서도 대응이 가능합니다.
사전 결합된 와셔 쌍은 초기 조립 중 오류를 방지하고 다루기가 쉽습니다.
로킹 효과는 마찰보다 사전 프리로드에 의존하기 때문에 마른 표면과 윤활 된 표면 모두에서 회전 방지 로킹이 보장됩니다.
고품질의 코팅으로 Twin‑Lock 장치는 내식성이 뛰어나며 Cr 6이 전혀 필요 없습니다.
너트 / 스크류를 조이면 Twin‑Lock 잠금 와셔의 반경 방향 외부 톱니가 접촉면으로 확실하게 눌려집니다. 스플라인된 톱니의 경사 각도 α는 스크류산의 피치 각도 β보다 큽니다.
따라서 스크류 식 연결부가 느슨해지면 초기 하중이 증가됩니다. 또한, 와셔의 외면에 있는 방사상 톱니의 마찰 계수는 스플라인된 톱니가 있는 내부의 마찰 계수보다 훨씬 높습니다. 실제로 와셔 쌍을 조합하면 불리한 조건에서도 안정된 회전 방지 잠금 성능을 보장할 수 있습니다.
뛰어난 범용성 Twin‑Lock 와셔는 스크류 홀, 카운터 싱크 및 관통 홀 및 스터드로 스크류를 잠그는데 사용할 수 있습니다. 두 쌍의 잠금 와셔가 관통 홀에 사용되어야 합니다. 또한 홈이있는 홀 및 연성 결합 재료의 경우 외경이 큰 트윈 잠금 와셔 사용을 권장합니다. 중요사항: 안전하지 않은 와셔에는 Twin‑Lock 을 사용하지 마십시오.
Twin‑Lock 은 조인트에 프리로드가 유지되도록 합니다. 아래 그림은 와셔의 높은 회전 방지 잠금 용량을 보여줍니다. 잠금 요소가 없는 스크류 (빨간색 선)와 달리 프리로드 하중은 전체 하중 기간 동안 일정하게 유지 됩니다. 파란색 선은 하중 변경 후 조인트를 느슨하게 하는 데 필요한 힘의 증가를 나타냅니다 (클릭 효과).