추가 제품 범위

FLEXIDRIVE®

맞춤형 드라이브 조합.

 

결합된 드라이브 개념

FLEXIDRIVE® 는 조립 비용을 줄이고 유지 보수를 단순화하기위한 2-in-1 솔루션입니다.

TORX® 또는 육각형 드라이브는 비용 효율적인 초기 조립을 위한 이상적인 옵션입니다. 그러나 수리 및 유지 보수를 간소화하고 공구 가용성 부족과 관련된 논쟁을 피하기 위해 FLEXIDRIVE® 는 다양한 드라이브 유형을 결합할 수 있도록 합니다.

Böllhoff parabola

방법 / 원리

효율적인 6 각형 드라이브는 조립에 사용됩니다. 그러나 유지 보수 목적을 위해 여러가지 도구 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 6각형 드라이브가 먼지로 막히거나 정확한 비트를 사용할 수 없는 경우에 스레드 식 연결부를 풀기 위한 외장형 드라이브와 같은 기타 옵션들이 있습니다.

응용 분야

모든 적용 분야에 대해 더 큰 유연성을 제공합니다. FLEXIDRIVE® 는 자동화 시스템으로 체결되어있지만 신속하게 유지 보수 목적으로 특별한 도구없이 릴리스되어야 하는 제품에 특히 적합합니다. 따라서이 드라이브 조합은 건설, 농업, 기계 제작 및 기타 여러 분야에 널리 사용됩니다.

제품 이점
  • 6 각형 드라이브의 사용을 통한 조립 시간 단축
  • 유지 보수 및 수리 작업을 위한 표준 도구 사용
  • 필요로 하는 도구가 적습니다.
  • 공구 사용수명 연장

제품 이점

당사 제품을 사용하는 데는 여러가지 이유가 있습니다.

힘과 옵션.
포인트별.

조립 시간 단축

잘 정립된 TORX® 리세스의 내부 드라이브 특성을 이용하여 뛰어난 동력 전달 및 빠른 조립이 가능합니다.

공구 비용 절감

이러한 효율적인 드라이브 시스템을 통해 표준 공구를 유지 보수 및 수리 작업에 사용할 수 있으며 공구 사용수명을 연장 할 수 있습니다.

단일 소스의 모든 것

FLEXIDRIVE® 를 사용하면 완전한 패키지를 확보할 수 있습니다. 당사는 조달, 재고 및 공급업무를 담당합니다.

기술 지원

모든 응용 프로그램이 다릅니다. 가장 효과적이고 비용 효율적인 솔루션을 찾아낼 것입니다.

상세 설명

 

토탈 유연성

원하는대로 결합 가능. 육각형 헤드 또는 슬롯 형 육각 헤드가 있는 6 각형 드라이브 - FLEXIDRIVE® 를 사용하면 모든 종류의 드라이브 조합이 가능합니다. 각 솔루션이 맞춤형이기때문에 다양한 스레드 형상, 스레드 유형, 재질 및 표면 마감중에서 선택할 수도 있습니다.

전형적인 응용분야

 

FLEXIDRIVE ®는 다양한 산업 분야에 사용됩니다.

몇가지 성공적인 사례들은 어셈블리의 단순화와 함께 아래에 제시되어 있습니다.


모터 조립 / 장착 부품 조립

기존 솔루션 : 육각 소켓 패스너 / 육각형 헤드 패스너
FLEXIDRIVE® 솔루션 : 육각 헤드 - 육각목 드라이브 플랜지 볼트


램프 장착

기존 솔루션 : 크로스 헤드 스레드
FLEXIDRIVE® 솔루션 : 톱니 형 플랜지 및 슬롯 형 육각 드라이브가 포함된 오각형 스레드산 스레드


열교환기 부품의 스레드 조임

기존 솔루션 : 홈 붙이 스레드
FLEXIDRIVE® 솔루션 : 슬롯형 6 각형 드라이브의 삼엽 절삭 스레드

엔진과 컨버터블 자동차의 그림

다운로드

세부정보 : 관련 다운로드

더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.

제목 언어 버전 파일 다운로드

PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.

추가 정보

더 많은 결합 제품들을 찾아보고 싶습니까?

성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾아보실 수 있습니다.