경량 구조는 여전히 미래 자동차의 핵심 기술로 남아 있습니다. 그러나 효율적인 경량 구조는 볼호프의 RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅 기술과 같은 혁신적인 체결 기술을 필요로하는 다중 재료 개념에 대한 높은 기준을 설정합니다. 이 기술은 사전 펀칭없이 단일 생산 단계에서 여러 재료를 결합 할 수 있습니다.
경량 구조는 여전히 미래 자동차의 핵심 기술로 남아 있습니다. 그러나 효율적인 경량 구조는 볼호프의 RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅 기술과 같은 혁신적인 체결 기술을 필요로하는 다중 재료 개념에 대한 높은 기준을 설정합니다. 이 기술은 사전 펀칭없이 단일 생산 단계에서 여러 재료를 결합 할 수 있습니다.
프로세스 장치의 중요한 요소는 에너지 효율입니다. 이는 볼호프가 기존의 유압 구동 장치뿐 아니라 세미 터뷸러 리벳 (RIVSET® Automation E)으로 셀프 피어싱 리벳팅 기술을 개발할 수있는 충분한 이유였습니다.
이러한 시스템의 주요 요구 사항은 로봇에 100 % 전기 설치, 설치 도구의 간결한 설계 및 짧은 처리 시간 - 일부 응용 프로그램의 경우 1.5 초 미만입니다. 또한 사용자는 C 프레임 생성과 같은 새로운 개발로 공생의 혜택을 얻습니다.
모듈러 시스템을 통해 최대 설정 공구 변형 수에 대한 최소 기본 프레임 수를 보장합니다.
관심이 있으십니까? 저희에게 이야기해 주세요.
세부정보 : 관련 다운로드
더 많은 정보를 알아보고 싶으시면 관련 브로셔를 다운로드하십시오.
제목 | 언어 | 버전 | 파일 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSET® Automation E 현대의 멀티 재료 디자인이 전기를 사용하는 경우
|
영어 | 01/2019 | 1463 kb / PDF |
PDF문서를 다운로드하실 경우, 무료Adobe Acrobat Reader가 필요합니다.